LP87644Q1EVM
LP87644-Q1 4 出力の降圧コンバータの評価基板
LP87644Q1EVM
概要
LP87644Q1EVM ボードを使用して、車載と産業用の各アプリケーションで、1 つまたは複数の LP8764-Q1 パワー・マネージメント IC のテスト、デモ、デバッグ、構成を行うことができます。オンボード搭載のデバイスは LP876441E4RQKRQ1 で、4 つの異なる出力電圧レールに対応する 1+1+1+1 位相構成を採用しています。このボードは、マルチ PMIC 動作テスト用のスタッキングに対応しています。
特長
- 3.0V ~ 5.5V の入力電圧範囲
- 位相ごとに 5.0A の出力負荷電流、総出力負荷電流は最大 20A
- USB-C ケーブル経由で GUI を使用して PMIC と通信するオンボード MSP432
- ボードは他の LP8764-Q1 位相構成をサポートするように変更可能
- ボードはマルチ PMIC 動作テストをサポートするためのスタッキングに対応
- USB-C オス A から USB-C オスへの接続ケーブル
Arm Cortex-M4 マイコン
アナログ・スイッチ / マルチプレクサ
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | LP8764x-Q1 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2022年 2月 3日 | ||
ユーザー・ガイド | Scalable PMIC's GUI User’s Guide (Rev. B) | PDF | HTML | 2022年 6月 27日 | |||
証明書 | LP87644Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020年 6月 29日 |