PMP41094
車載、CISPR 25 Class 5、400kHz 定格、90W、デュアル USB Type-C® と USB PD チャージャのリファレンス デザイン
PMP41094
概要
このリファレンス デザインは、デュアル USB Type-C® と USB PD (パワー デリバリ) 向けで、ポートあたり最大 60W の電力を供給する、90W の車載チャージャを提示します。TPS25772-Q1 は、昇降圧レギュレータを搭載したデュアル Type-C® PD コントローラとして使用できます。TPS55289-Q1 は、別のポート向けの昇降圧レギュレータとして使用できます。このデザインは、2 ポートの USB 2.0 ハブである TUSB4020BI-Q1 を使用し、USB ハイスピードとフルスピードの接続を実現します。ボードの最大効率は 96.1% です。このボードは、CISPR 25 Class 5 の伝導型と放射型それぞれの厳格な電磁干渉 (EMI) 規格に準拠しています。
特長
- 90W、デュアル、USB Type-C® ポート チャージャ
- CISPR 25 Class 5 の伝導型と放射型の各 EMI 規格に準拠
- 高効率、96.1% のピーク効率
- コモン モード インダクタを使用せず、優れたコスト効率
- 小型フォーム ファクタ:63.9mm x 71.8mm
出力電圧オプション | PMP41094.1 | PMP41094.2 |
---|---|---|
Vin (Min) (V) | 6.8 | 6.8 |
Vin (Max) (V) | 18 | 18 |
Vout (Nom) (V) | 20 | 20 |
Iout (Max) (A) | 3 | 3 |
Output Power (W) | 60 | 60 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC | DC |
Topology | Buck Boost- 4 Switch | Buck Boost- 4 Switch |
車載
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDT426.PDF (3373 K)
効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果
TIDMDN1.PDF (192 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
USB Type-C と USB パワー・デリバリ (電力供給) IC
TPS25772-Q1 — 車載対応、昇降圧レギュレータとスマート パワー マネージメント機能搭載、デュアル ポート USB Type-C® PD コントローラ
データシート: PDF | HTMLAC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS55289-Q1 — I²C インターフェイス搭載、AEC-Q100 認証取得済み、36V、8A、フル統合型昇降圧コンバータ
データシート: PDF | HTMLAC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS560430-Q1 — 車載認証済み、SIMPLE SWITCHER® 4V ~ 36V、600mA、同期整流降圧コンバータ
データシート: PDF | HTMLArm Cortex-M0+ マイコン
MSPM0L1305-Q1 — 車載対応、32KB フラッシュ と 4KB RAM と 12 ビット ADC と OPA と LIN 搭載、32MHz Arm®Cortex®-M0+
データシート: PDF | HTMLリニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TLV733P-Q1 — 車載、イネーブル搭載、300mA、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ
データシート: PDF技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1