ホーム インターフェイス USB IC USB ハブと USB コントローラ

TUSB4020BI-Q1

アクティブ

車載向け、2 ポート、ハイスピード、480Mbps USB 2.0 ハブ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Function USB2 USB speed (Mbps) 480 Type Hub Supply voltage (V) 1.1, 3.3 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 85
Function USB2 USB speed (Mbps) 480 Type Hub Supply voltage (V) 1.1, 3.3 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 85
HTQFP (PHP) 48 81 mm² 9 x 9
  • 車載アプリケーション向けに AEQ-Q100 認証済み
    • デバイス温度グレード 3:-40ºC~85ºC TA
  • 2 ポート USB 2.0 ハブ
  • USB 2.0 ハブ機能:
    • マルチ トランザクション トランスレータ (MTT) ハブ:2 つのトランザクション トランスレータ
    • トランザクション トランスレータごとに 4 つの非同期エンドポイント バッファ
  • Type C 互換
  • バッテリ充電の規格
    • CDP モード (上流ポート接続時)
    • DCP モード (上流ポート未接続時)
    • DCP モードは中国電気通信業界標準 YD/T 1591-2009 に準拠
    • D+/D- デバイダ モード
  • ポート単位または一括制御のパワー スイッチングおよび過電流通知入力
  • OTP ROM、シリアル EEPROM、または I2C/SMBus ターゲット インターフェイスで次のカスタム構成に対応:
    • VID および PID
    • ポートのカスタマイズ
    • メーカーおよび製品文字列 (OTP ROM は除く)
    • シリアル番号 (OTP ROM は除く)
  • 端子選択か、EEPROM または I2C/SMBus ターゲット インターフェイスを使用したアプリケーション機能選択
  • 128 ビットの UUID (Universally Unique Identifier) を提供
  • USB 2.0 上流ポート経由でオンボードおよびイン システムの OTP/EEPROM プログラミングをサポート
  • 単一クロック入力、24MHz の水晶振動子または発振器
  • 特別なドライバ要件なし、USB スタックをサポートする任意のオペレーティング システムでシームレスに動作
  • 48 ピン HTQFP パッケージ (PHP)
  • 車載アプリケーション向けに AEQ-Q100 認証済み
    • デバイス温度グレード 3:-40ºC~85ºC TA
  • 2 ポート USB 2.0 ハブ
  • USB 2.0 ハブ機能:
    • マルチ トランザクション トランスレータ (MTT) ハブ:2 つのトランザクション トランスレータ
    • トランザクション トランスレータごとに 4 つの非同期エンドポイント バッファ
  • Type C 互換
  • バッテリ充電の規格
    • CDP モード (上流ポート接続時)
    • DCP モード (上流ポート未接続時)
    • DCP モードは中国電気通信業界標準 YD/T 1591-2009 に準拠
    • D+/D- デバイダ モード
  • ポート単位または一括制御のパワー スイッチングおよび過電流通知入力
  • OTP ROM、シリアル EEPROM、または I2C/SMBus ターゲット インターフェイスで次のカスタム構成に対応:
    • VID および PID
    • ポートのカスタマイズ
    • メーカーおよび製品文字列 (OTP ROM は除く)
    • シリアル番号 (OTP ROM は除く)
  • 端子選択か、EEPROM または I2C/SMBus ターゲット インターフェイスを使用したアプリケーション機能選択
  • 128 ビットの UUID (Universally Unique Identifier) を提供
  • USB 2.0 上流ポート経由でオンボードおよびイン システムの OTP/EEPROM プログラミングをサポート
  • 単一クロック入力、24MHz の水晶振動子または発振器
  • 特別なドライバ要件なし、USB スタックをサポートする任意のオペレーティング システムでシームレスに動作
  • 48 ピン HTQFP パッケージ (PHP)

TUSB4020BI-Q1 は、2 ポートの USB 2.0 ハブです。上流ポートでハイ スピード / フル スピード USB 接続を、2 つの下流ポートでハイ スピード、フル スピード、ロー スピード USB 接続を提供します。上流のポートが、ハイ スピードおよびフル スピード / ロー スピードの接続をサポートする電気的環境に接続されている場合、下流のポートでハイ スピードおよびフル スピード/ロー スピード USB 接続が有効になります。上流のポートが、フル スピード / ロー スピード接続のみをサポートする電気的環境に接続されている場合、下流のポートでハイ スピード接続が無効になります。

TUSB4020BI-Q1 には、ポートごと、または一括の電力スイッチングと過電流保護が搭載されています。

ポート パワー個別制御のハブは、各下流ポートへの給電をUSBホストのリクエストに応じてオン/オフします。また、ポート パワー個別制御のハブが過電流イベントを検出した場合には、影響を受ける下流ポートへの電力だけがオフになります。

一括制御のハブは、いずれかのポートで電力が必要になると、すべての下流ポートへの給電をオンにします。下流ポートへの給電は、すべてのポートが給電を停止できる状態にならない限り、オフになりません。また、一括制御のハブが過電流イベントを検出すると、すべての下流ポートへの給電がオフになります。

TUSB4020BI-Q1 は、バッテリ充電のサポートなどいくつかの機能について端子ストラップ構成を提供しており、OTP ROM、I2C EEPROM、または PID、VID、およびカスタム ポートと PHY 構成用の I2C/SMBus ターゲット インターフェイスにより、カスタマイズを行えます。また、I2C EEPROM または I2C/SMBus ターゲット インターフェイスを使用する場合、カスタム ストリングをサポートします。

このデバイスは 48 ピンの HTQFP パッケージで供給され、産業用温度範囲の -40℃~85℃で動作するよう設計されています。

TUSB4020BI-Q1 は、2 ポートの USB 2.0 ハブです。上流ポートでハイ スピード / フル スピード USB 接続を、2 つの下流ポートでハイ スピード、フル スピード、ロー スピード USB 接続を提供します。上流のポートが、ハイ スピードおよびフル スピード / ロー スピードの接続をサポートする電気的環境に接続されている場合、下流のポートでハイ スピードおよびフル スピード/ロー スピード USB 接続が有効になります。上流のポートが、フル スピード / ロー スピード接続のみをサポートする電気的環境に接続されている場合、下流のポートでハイ スピード接続が無効になります。

TUSB4020BI-Q1 には、ポートごと、または一括の電力スイッチングと過電流保護が搭載されています。

ポート パワー個別制御のハブは、各下流ポートへの給電をUSBホストのリクエストに応じてオン/オフします。また、ポート パワー個別制御のハブが過電流イベントを検出した場合には、影響を受ける下流ポートへの電力だけがオフになります。

一括制御のハブは、いずれかのポートで電力が必要になると、すべての下流ポートへの給電をオンにします。下流ポートへの給電は、すべてのポートが給電を停止できる状態にならない限り、オフになりません。また、一括制御のハブが過電流イベントを検出すると、すべての下流ポートへの給電がオフになります。

TUSB4020BI-Q1 は、バッテリ充電のサポートなどいくつかの機能について端子ストラップ構成を提供しており、OTP ROM、I2C EEPROM、または PID、VID、およびカスタム ポートと PHY 構成用の I2C/SMBus ターゲット インターフェイスにより、カスタマイズを行えます。また、I2C EEPROM または I2C/SMBus ターゲット インターフェイスを使用する場合、カスタム ストリングをサポートします。

このデバイスは 48 ピンの HTQFP パッケージで供給され、産業用温度範囲の -40℃~85℃で動作するよう設計されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
TUSB8020B-Q1 アクティブ 車載向け、2 ポート、SuperSpeed 5.0Gbps USB 3.0 ハブ Automotive, USB 3.0 2-Port Hub

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TUSB4020BI-Q1 車載用 2 ポートの USB 2.0 ハブ データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2024年 8月 21日
機能安全情報 TUSB4020BI-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA PDF | HTML 2024年 2月 8日
アプリケーション・ノート TI USB Hubs: Adjusting USB_R1 2018年 8月 14日
ユーザー・ガイド TUSB4020BPHP Evaluation Module 2015年 6月 19日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
リファレンス・デザイン

PMP41094 — 車載、CISPR 25 Class 5、400kHz 定格、90W、デュアル USB Type-C® と USB PD チャージャのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、デュアル USB Type-C® と USB PD (パワー デリバリ) 向けで、ポートあたり最大 60W の電力を供給する、90W の車載チャージャを提示します。TPS25772-Q1 は、昇降圧レギュレータを搭載したデュアル Type-C® PD コントローラとして使用できます。TPS55289-Q1 は、別のポート向けの昇降圧レギュレータとして使用できます。このデザインは、2 ポートの USB 2.0 ハブである TUSB4020BI-Q1 を使用し、USB ハイスピードとフルスピードの接続を実現します。ボードの最大効率は 96.1% (...)
試験報告書: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00887 — バッテリ短絡保護付き、車載 2.4A デュアル・ポート USB ハブのリファレンス・デザイン

TIDA-00887 は、2 ポートの USB 2.0 ハブと、両方のダウンストリーム・ポートに対して TPD3S716-Q1 が実装するバッテリ短絡(short-to-battery、STB)機能と短絡保護機能で構成されています。アップストリーム・デバイスが接続されていない場合、ダウンストリーム・ポートは両方とも、USB 2.0 ハブの TUSB4020BI-Q1 がサポートしているカスタム・デバイダ・モードまたは専用充電ポート(Dedicated Charging Port、DCP)のどちらかに構成できます。アップストリームに接続されている場合、TUSB4020 ハブは CDP (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTQFP (PHP) 48 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ