TIDA-00887
バッテリ短絡保護付き、車載 2.4A デュアル ポート USB ハブのリファレンス デザイン
TIDA-00887
概要
TIDA-00887 は、2 ポートの USB 2.0 ハブと、両方のダウンストリーム ポートに対して TPD3S716-Q1 が実装するバッテリ短絡(short-to-battery、STB)機能と短絡保護機能で構成されています。アップストリーム デバイスが接続されていない場合、ダウンストリーム ポートは両方とも、USB 2.0 ハブの TUSB4020BI-Q1 がサポートしているカスタム デバイダ モードまたは専用充電ポート(Dedicated Charging Port、DCP)のどちらかに構成できます。 アップストリームに接続されている場合、TUSB4020 ハブは CDP を使用した充電をサポートします。これらのポートは、充電先デバイスで利用できる最も高速な充電レートを実現するために、デバイダ モード、CDP モード、接続先デバイスに依存する DCP モードの間で自動的に切り替えを行います。
このリファレンス デザインは TIDA-00845 に類似していますが、前者はシステム内の STB シミュレータを省略し、2.4A 充電機能と自動的な充電検出機能を追加しています。
特長
- バッテリ短絡 (STB) 保護機能と BC 1.2 の充電検出機能を搭載したフル機能の USB ハブ
- USB 2.0 High Speed データ レートをサポート
- 電流を最大 2.4A に制限する可変過電流保護機能
- VBUS_CON と DP/DM に IEC 61000-4-2 (Level 4) と ISO 10605 のシステム レベル ESD 保護機能を実装
- VBUS_CON、VD+、VD- で、STB 保護機能 (最大 18V) を実装
- 両方のダウンストリーム ポートで、VBUS_CON にグランド短絡保護機能を実装
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRPK4.PDF (64 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
DC/DC コンバータ
LMR14050-Q1 — 車載向け、40μA 静止電流 (IQ)、SIMPLE SWITCHER® 40V、5A、2.2MHz 降圧コンバータ
USB ポート保護 IC
TPD3S716-Q1 — 車載対応、0.5A ~ 2.4A の調整可能な電流制限機能と、VBUS/D+/D- から VBATT への短絡保護機能搭載、USB
ESD 保護ダイオード
TPD2E2U06-Q1 — 車載、USB および高速インターフェイス向け、デュアル 1.5pF、5.5V、±25kV ESD 保護ダイオード
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | Automotive Dual-Port 2.4 A USB Hub Reference Design With Short-to-Battery | 2016/12/16 |