ホーム パワー・マネージメント AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS55289-Q1

アクティブ

I²C インターフェイス搭載、AEC-Q100 認証取得済み、36V、8A、フル統合型昇降圧コンバータ

製品詳細

Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 TI functional safety category Functional Safety-Capable Topology Buck-Boost Type Converter Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 36 Switching frequency (min) (kHz) 200 Switching frequency (max) (kHz) 2200 Features Adjustable current limit, Dynamic Voltage Scaling, Enable, Frequency synchronization, I2C interface, Light Load Efficiency, Load Disconnect, Output discharge, Spread Spectrum, Synchronous Rectification, USB C/PD compatible, UVLO adjustable Vout (min) (V) 0.8 Vout (max) (V) 22 Iq (typ) (µA) 760 Duty cycle (max) (%) 100 Switch current limit (typ) (A) 8
Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 TI functional safety category Functional Safety-Capable Topology Buck-Boost Type Converter Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 36 Switching frequency (min) (kHz) 200 Switching frequency (max) (kHz) 2200 Features Adjustable current limit, Dynamic Voltage Scaling, Enable, Frequency synchronization, I2C interface, Light Load Efficiency, Load Disconnect, Output discharge, Spread Spectrum, Synchronous Rectification, USB C/PD compatible, UVLO adjustable Vout (min) (V) 0.8 Vout (max) (V) 22 Iq (typ) (µA) 760 Duty cycle (max) (%) 100 Switch current limit (typ) (A) 8
VQFN-HR (RYQ) 21 15 mm² 5 x 3
  • AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲:-40℃~+125℃
  • 機能安全対応
  • USB パワー・デリバリ (USB PD)用のプログラマブル電源 (PPS)サポート
    • 幅広い入力電圧範囲:3.0V~36V
    • プログラム可能な出力電圧範囲:0.8V~22V (10mV 刻み)
    • 基準電圧精度:±1%
    • ケーブルの電圧ドループに対する可変出力電圧補償
    • 最大 6.35A の出力電流制限を 50mA 刻みでプログラム可能
    • ±5% 精度の出力電流監視
    • I2C インターフェイス
  • 全負荷範囲にわたって高効率を実現
    • VIN = 12V、VOUT = 20V、IOUT = 3A で 96% の効率
    • 軽負荷時の PFM および FPWM モードをプログラム可能
  • 周波数干渉とクロストークを回避
    • クロック同期 (オプション)
    • プログラム可能なスイッチング周波数:200kHz~2.2MHz
  • EMI 低減
    • プログラム可能なスペクトラム拡散 (オプション)
    • 鉛レス・パッケージ
  • 豊富な保護機能
    • 出力過電圧保護
    • ヒカップ・モードによる出力短絡保護
    • サーマル・シャットダウン保護機能
    • 8A の平均インダクタ電流制限
  • 小型のソリューション・サイズ
    • 最大 2.2MHz のスイッチング周波数
    • 3.0mm × 5.0mm HotRod™ QFN パッケージ
  • AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲:-40℃~+125℃
  • 機能安全対応
  • USB パワー・デリバリ (USB PD)用のプログラマブル電源 (PPS)サポート
    • 幅広い入力電圧範囲:3.0V~36V
    • プログラム可能な出力電圧範囲:0.8V~22V (10mV 刻み)
    • 基準電圧精度:±1%
    • ケーブルの電圧ドループに対する可変出力電圧補償
    • 最大 6.35A の出力電流制限を 50mA 刻みでプログラム可能
    • ±5% 精度の出力電流監視
    • I2C インターフェイス
  • 全負荷範囲にわたって高効率を実現
    • VIN = 12V、VOUT = 20V、IOUT = 3A で 96% の効率
    • 軽負荷時の PFM および FPWM モードをプログラム可能
  • 周波数干渉とクロストークを回避
    • クロック同期 (オプション)
    • プログラム可能なスイッチング周波数:200kHz~2.2MHz
  • EMI 低減
    • プログラム可能なスペクトラム拡散 (オプション)
    • 鉛レス・パッケージ
  • 豊富な保護機能
    • 出力過電圧保護
    • ヒカップ・モードによる出力短絡保護
    • サーマル・シャットダウン保護機能
    • 8A の平均インダクタ電流制限
  • 小型のソリューション・サイズ
    • 最大 2.2MHz のスイッチング周波数
    • 3.0mm × 5.0mm HotRod™ QFN パッケージ

TPS55289-Q1 は、バッテリ電圧やアダプタ電圧を複数の電源レール向けに変換するように最適化された同期整流昇降圧コンバータです。TPS55289-Q1 は、4 個の MOSFET スイッチを内蔵しており、USB Power Delivery (USB PD) アプリケーション向けのコンパクトなソリューションを実現します。

TPS55289-Q1 は最大で 36V の入力電圧に対応できます。I2C インターフェイスにより、TPS55289-Q1 の出力電圧は、0.8V~22V の範囲で 10mV 刻みにプログラム可能です。昇圧モードでの動作時には、12V 入力電圧から 60W を供給できます。9V の入力電圧からは 45W を供給できます。

TPS55289-Q1 は平均電流モード制御方式を採用しています。スイッチング周波数は、外付け抵抗により 200kHz~2.2MHz の範囲でプログラム可能であり、外部クロックに同期させることができます。TPS55289-Q1 は、ピーク EMI を最小限に抑えるための拡散スペクトラム オプション機能も備えています。

TPS55289-Q1 は出力過電圧保護、平均インダクタ電流制限、サイクルごとのピーク電流制限、出力短絡保護機能を備えています。また TPS55289-Q1 は、持続的な過負荷状態での出力電流制限およびヒカップ モード保護オプション機能により、安全な動作を保証します。

TPS55289-Q1 はスイッチング周波数が高いため、小型のインダクタとコンデンサを使用できます。本デバイスは 3.0mm × 5.0mm の QFN パッケージで供給されます。

TPS55289-Q1 は、バッテリ電圧やアダプタ電圧を複数の電源レール向けに変換するように最適化された同期整流昇降圧コンバータです。TPS55289-Q1 は、4 個の MOSFET スイッチを内蔵しており、USB Power Delivery (USB PD) アプリケーション向けのコンパクトなソリューションを実現します。

TPS55289-Q1 は最大で 36V の入力電圧に対応できます。I2C インターフェイスにより、TPS55289-Q1 の出力電圧は、0.8V~22V の範囲で 10mV 刻みにプログラム可能です。昇圧モードでの動作時には、12V 入力電圧から 60W を供給できます。9V の入力電圧からは 45W を供給できます。

TPS55289-Q1 は平均電流モード制御方式を採用しています。スイッチング周波数は、外付け抵抗により 200kHz~2.2MHz の範囲でプログラム可能であり、外部クロックに同期させることができます。TPS55289-Q1 は、ピーク EMI を最小限に抑えるための拡散スペクトラム オプション機能も備えています。

TPS55289-Q1 は出力過電圧保護、平均インダクタ電流制限、サイクルごとのピーク電流制限、出力短絡保護機能を備えています。また TPS55289-Q1 は、持続的な過負荷状態での出力電流制限およびヒカップ モード保護オプション機能により、安全な動作を保証します。

TPS55289-Q1 はスイッチング周波数が高いため、小型のインダクタとコンデンサを使用できます。本デバイスは 3.0mm × 5.0mm の QFN パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS55289-Q1 I2 C インターフェイス搭載 36V、8A 昇降圧コンバータ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2022年 3月 4日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS55289Q1EVM-011 Buck-Boost Converter Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2023年 12月 4日
機能安全情報 TPS55289-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA PDF | HTML 2023年 12月 1日
証明書 TPS55289Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2023年 11月 8日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS55289EVM — TPS55289 36V、8A/4A、I²C フル統合型昇降圧コンバータの評価基板

TPS55289 は、バッテリ電圧やアダプタ電圧を複数の電源レール向けに変換する目的で最適化済みの同期整流昇降圧コンバータです。TPS55289 は、4 個の MOSFET スイッチを統合しており、USB パワー・デリバリ (USB PD) アプリケーション向けのコンパクトなソリューションを実現します。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

TPS55289Q1EVM — TPS55289-Q1 evaluation module

This evaluation module contains the TPS55289-Q1 device, which is a high-performance high-efficiency synchronous buck-boost converter that integrates four MOSFETs. The TPS55289-Q1 is optimized for converting battery voltage or adaptor voltage into power supply rails. The TPS55289-Q1 uses I²C (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS55289 Encrypted PSpice Model

SLVMDY0.ZIP (213 KB) - PSpice Model
リファレンス・デザイン

PMP41094

このリファレンス デザインは、デュアル USB Type-C® と USB PD (パワー デリバリ) 向けで、ポートあたり最大 60W の電力を供給する、90W の車載チャージャを提示します。TPS25772-Q1 は、昇降圧レギュレータを搭載したデュアル Type-C® PD コントローラとして使用できます。TPS55289-Q1 は、別のポート向けの昇降圧レギュレータとして使用できます。このデザインは、2 ポートの USB 2.0 ハブである TUSB4020BI-Q1 を使用し、USB ハイスピードとフルスピードの接続を実現します。ボードの最大効率は 96.1% (...)
試験報告書: PDF
リファレンス・デザイン

PMP41092 — 車載、CISPR 25 Class 5、400kHz 定格、60W、デュアル USB Type-C® と USB PD チャージャのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、デュアル USB Type-C® PD (パワー デリバリ) 向けで、ポートあたり最大 45W の電力を供給する、60W の車載チャージャを提示します。TPS25772-Q1 は、昇降圧レギュレータを搭載したデュアル Type-C® PD コントローラとして使用できます。TPS55289-Q1 は、別のポート向けの昇降圧レギュレータとして使用できます。ボードの最大効率は 95.3% です。このボードは、CISPR 25 Class 5 の伝導型と放射型それぞれの厳格な電磁干渉 (EMI) 規格に準拠しています。このボードは、45mm x (...)
試験報告書: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN-HR (RYQ) 21 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ