TPS55289EVM
TPS55289 36V、8A/4A、I²C フル統合型昇降圧コンバータの評価基板
TPS55289EVM
概要
TPS55289 は、バッテリ電圧やアダプタ電圧を複数の電源レール向けに変換する目的で最適化済みの同期整流昇降圧コンバータです。TPS55289 は、4 個の MOSFET スイッチを統合しており、USB パワー・デリバリ (USB PD) アプリケーション向けのコンパクトなソリューションを実現します。
特長
- 入力電圧範囲:3.0 V ~ 30 V
- 出力電圧範囲:22 V (最大値)
- 8A の平均インダクタ電流制限
- 可変スイッチング周波数:200 kHz~2.4 MHz
- ²C インターフェイス
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
TPS55289EVM-093 — TPS55289 36V、8A/4A、I²C フル統合型昇降圧コンバータの評価基板
TI.com で取り扱いなし
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | ユーザー・ガイド | TPS55289 Buck-Boost Converter Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2022年 3月 23日 | ||
証明書 | TPS55289EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022年 3月 15日 |