TPS55289Q1EVM

TPS55289-Q1 evaluation module

TPS55289Q1EVM

購入

概要

This evaluation module contains the TPS55289-Q1 device, which is a high-performance high-efficiency synchronous buck-boost converter that integrates four MOSFETs. The TPS55289-Q1 is optimized for converting battery voltage or adaptor voltage into power supply rails. The TPS55289-Q1 uses I²C interface for flexible converter parameter programming.

特長
  • Input voltage range: 3.0V to 36V
  • Output voltage range: up to 22V
  • 4A average inductor current limit
  • Adjustable switching frequency: 200kHz to 2.2MHz
  • I²C interface
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS55189-Q1 車載、I²C インターフェイス搭載、27V、8A、昇降圧コンバータ TPS55289-Q1 I²C インターフェイス搭載、AEC-Q100 認証取得済み、36V、8A、フル統合型昇降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS55289Q1EVM-011 — TPS55289-Q1 の評価基板

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS55289Q1EVM-011 Buck-Boost Converter Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2023年 12月 4日
証明書 TPS55289Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2023年 11月 8日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ