PMP41092
車載、CISPR 25 Class 5、400kHz 定格、60W、デュアル USB Type-C® と USB PD チャージャのリファレンス デザイン
PMP41092
概要
このリファレンス デザインは、デュアル USB Type-C® PD (パワー デリバリ) 向けで、ポートあたり最大 45W の電力を供給する、60W の車載チャージャを提示します。TPS25772-Q1 は、昇降圧レギュレータを搭載したデュアル Type-C® PD コントローラとして使用できます。TPS55289-Q1 は、別のポート向けの昇降圧レギュレータとして使用できます。ボードの最大効率は 95.3% です。このボードは、CISPR 25 Class 5 の伝導型と放射型それぞれの厳格な電磁干渉 (EMI) 規格に準拠しています。このボードは、45mm x 45mmのコンパクトなフォーム ファクタを採用しています。
特長
- 60W、デュアル、USB Type-C® ポート チャージャ
- CISPR 25 Class 5 の伝導型と放射型の各 EMI 規格に準拠
- 高効率、95.3% のピーク効率
出力電圧オプション | PMP41092.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 6.8 |
Vin (Max) (V) | 18 |
Vout (Nom) (V) | 20 |
Iout (Max) (A) | 2.25 |
Output Power (W) | 45 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Buck Boost- 4 Switch |
車載
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDT409.PDF (2819 K)
効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果
TIDMD96.PDF (135 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
USB Type-C と USB パワー・デリバリ (電力供給) IC
TPS25772-Q1 — 車載対応、昇降圧レギュレータとスマート パワー マネージメント機能搭載、デュアル ポート USB Type-C® PD コントローラ
データシート: PDF | HTMLAC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS55289-Q1 — I²C インターフェイス搭載、AEC-Q100 認証取得済み、36V、8A、フル統合型昇降圧コンバータ
データシート: PDF | HTML技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1