ホーム パワー・マネージメント AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS560430-Q1

アクティブ

車載認証済み、SIMPLE SWITCHER® 4V ~ 36V、600mA、同期整流降圧コンバータ

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LMR34206-Q1 アクティブ 超小型、4.2V ~ 42V、0.6A 同期整流降圧コンバータ 42-V input wettable flank package.

製品詳細

Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 0.6 Vin (min) (V) 4 Vin (max) (V) 36 Switching frequency (min) (kHz) 1785 Switching frequency (max) (kHz) 2415 Features Enable, Forced PWM, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification, Tracking, UVLO adjustable Control mode current mode Vout (min) (V) 1 Vout (max) (V) 34 Iq (typ) (µA) 80 Duty cycle (max) (%) 98
Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 0.6 Vin (min) (V) 4 Vin (max) (V) 36 Switching frequency (min) (kHz) 1785 Switching frequency (max) (kHz) 2415 Features Enable, Forced PWM, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification, Tracking, UVLO adjustable Control mode current mode Vout (min) (V) 1 Vout (max) (V) 34 Iq (typ) (µA) 80 Duty cycle (max) (%) 98
SOT-23 (DBV) 6 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 車載アプリケーションに対応
  • 下記内容で AEC-Q100 認定済み
    - 温度グレード 1:-40℃~125℃の動作時周囲温度範囲
    - ESD HBM 分類レベル 2
    - ESD CDM 分類レベル C5
  • 堅牢な車載アプリケーション向けの構成
    • 入力電圧範囲:4V~36V
    • 600mA の連続出力電流
    • 最小スイッチオン時間:60ns
    • 2.1MHz 固定の周波数
    • 最大デューティ・サイクル:98%
    • プリバイアス付き出力へのスタートアップをサポート
    • ヒカップ・モードによる短絡保護
    • 室温で許容誤差 ±0.5% の基準電圧
    • 高精度のイネーブル
  • 小型のソリューションと使いやすさ
    • 同期整流器内蔵
    • 設計を容易にする内部補償
    • SOT-23-6 パッケージ
  • ピン互換パッケージの 2 つのモード
    • PFM および強制 PWM (FPWM) オプション
  • WEBENCH® Power Designer により、TPS560430-Q1 を使用するカスタム設計を作成
  • 車載アプリケーションに対応
  • 下記内容で AEC-Q100 認定済み
    - 温度グレード 1:-40℃~125℃の動作時周囲温度範囲
    - ESD HBM 分類レベル 2
    - ESD CDM 分類レベル C5
  • 堅牢な車載アプリケーション向けの構成
    • 入力電圧範囲:4V~36V
    • 600mA の連続出力電流
    • 最小スイッチオン時間:60ns
    • 2.1MHz 固定の周波数
    • 最大デューティ・サイクル:98%
    • プリバイアス付き出力へのスタートアップをサポート
    • ヒカップ・モードによる短絡保護
    • 室温で許容誤差 ±0.5% の基準電圧
    • 高精度のイネーブル
  • 小型のソリューションと使いやすさ
    • 同期整流器内蔵
    • 設計を容易にする内部補償
    • SOT-23-6 パッケージ
  • ピン互換パッケージの 2 つのモード
    • PFM および強制 PWM (FPWM) オプション
  • WEBENCH® Power Designer により、TPS560430-Q1 を使用するカスタム設計を作成

TPS560430-Q1 は VIN が広く、使いやすい同期整流降圧コンバータで、最大 600mA の負荷電流を駆動できます。このデバイスは 4V~36V の広い入力電圧範囲で動作し、非レギュレーション電源からの電源調整を行うさまざまな車載アプリケーションに適しています。

TPS560430-Q1 は 2.1MHz のスイッチング周波数で動作するため、比較的小型のインダクタを使用でき、ソリューション・サイズの最適化が可能です。Eco-mode バージョンにより軽負荷時に高効率を実現し、FPWM バージョンにより一定の周波数を維持しながら、全負荷範囲にわたって出力電圧リップルを小さくできます。ソフトスタートと補償回路が内部に実装されており、最小限の外付け部品のみでデバイスを使用できます。

このデバイスには、サイクル単位の電流制限、ヒカップ・モード短絡保護、過剰な電力消費時のサーマル・シャットダウンなどの保護機能が組み込まれています。TPS560430-Q1 は、SOT-23-6 パッケージで供給されます。

TPS560430-Q1 は VIN が広く、使いやすい同期整流降圧コンバータで、最大 600mA の負荷電流を駆動できます。このデバイスは 4V~36V の広い入力電圧範囲で動作し、非レギュレーション電源からの電源調整を行うさまざまな車載アプリケーションに適しています。

TPS560430-Q1 は 2.1MHz のスイッチング周波数で動作するため、比較的小型のインダクタを使用でき、ソリューション・サイズの最適化が可能です。Eco-mode バージョンにより軽負荷時に高効率を実現し、FPWM バージョンにより一定の周波数を維持しながら、全負荷範囲にわたって出力電圧リップルを小さくできます。ソフトスタートと補償回路が内部に実装されており、最小限の外付け部品のみでデバイスを使用できます。

このデバイスには、サイクル単位の電流制限、ヒカップ・モード短絡保護、過剰な電力消費時のサーマル・シャットダウンなどの保護機能が組み込まれています。TPS560430-Q1 は、SOT-23-6 パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS560430-Q1 SIMPLE SWITCHER4V~36V、600mA、同期整流降圧コンバータ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2019年 11月 14日
ユーザー・ガイド TPS560430-Q1 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2024年 1月 23日
機能安全情報 TPS560430-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA PDF | HTML 2023年 2月 7日
アプリケーション・ノート Reduce Conducted EMI in Automotive Buck Converter Applications 2019年 7月 31日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS560430QEVM — ワイド入力電圧範囲(VIN)、同期整流降圧コンバータの評価モジュール

The TPS560430Q evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS560430-Q1 series step-down converters. The TPS560430QEVM operates from 7.5-V to 36-V input (12-V nominal) and provides a 5.0-V output at 600 mA. The board has jumper connector to enable or disable (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
リファレンス・デザイン

PMP41094 — CISPR 25 Class 5, 400kHz-rated, 90W automotive dual USB Type-C® and USB PD charger reference design

このリファレンス デザインは、デュアル USB Type-C® と USB PD (パワー デリバリ) 向けで、ポートあたり最大 60W の電力を供給する、90W の車載チャージャを提示します。TPS25772-Q1 は、昇降圧レギュレータを搭載したデュアル Type-C® PD コントローラとして使用できます。TPS55289-Q1 は、別のポート向けの昇降圧レギュレータとして使用できます。このデザインは、2 ポートの USB 2.0 ハブである TUSB4020BI-Q1 を使用し、USB ハイスピードとフルスピードの接続を実現します。ボードの最大効率は 96.1% (...)
試験報告書: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBV) 6 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ