TPS560430QEVM
ワイド入力電圧範囲(VIN)、同期整流降圧コンバータの評価モジュール
TPS560430QEVM
概要
The TPS560430Q evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS560430-Q1 series step-down converters. The TPS560430QEVM operates from 7.5-V to 36-V input (12-V nominal) and provides a 5.0-V output at 600 mA. The board has jumper connector to enable or disable the converter operation. The board also has AC signal injection terminals for loop measurements.
特長
- 7.5-V to 36-V input voltage range
- Accurate 5-V output
- Up to 600-mA output current
- Switching frequency 2.1 MHz
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
TPS560430QEVM — ワイド入力電圧範囲(VIN)、同期整流降圧コンバータの評価モジュール
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3