TPS22918-Q1
- AEC-Q100認定済み
- シングル・チャネル負荷スイッチを内蔵
- 車載アプリケーション向けに認定済み
- デバイス温度グレード 2:動作時周囲温度範囲 -40°C~+105°C
- 機能安全対応
- 機能安全システムの設計に役立つ資料を利用可能
- 入力電圧範囲:1V~5.5V
- 低いオン抵抗(RON)
- VIN = 5VでRON = 52mΩ (標準値)
- VIN = 3.3VでRON = 53mΩ (標準値)
- 最大連続スイッチ電流:2A
- 低静止電流
- VIN = 3.3Vにおいて8.3µA (標準値)
- 低い制御入力スレッショルドにより、1V 以上の GPIO を使用可能
- クイック出力放電(QOD)を構成可能
- CT ピンで立ち上がり時間を設定可能
- 小型の SOT23-6 パッケージ (DBV)
- 2.9mm × 2.8mm、0.95mm ピッチ、高さ 1.45mm (リードを含む)
- 2.9mm × 2.8mm、0.95mm ピッチ、高さ 1.45mm (リードを含む)
- AEC Q100 に準拠した ESD 性能テスト済み
- HBM ±2kV、CDM ±750V
TPS22918-Q1は、シングル・チャネル負荷スイッチで、立ち上がり時間とクイック出力放電の両方を構成可能です。このデバイスにはNチャネルMOSFETが搭載され、1V~5.5Vの入力電圧範囲で動作でき、最大で2Aの連続電流をサポートできます。スイッチはオン/オフ入力により制御され、低電圧の制御信号と直接接続が可能です。
デバイスの立ち上がり時間を構成可能なため、大きな負荷容量により発生する突入電流が低減され、電源ドループが低減、または排除されます。TPS22918-Q1には構成可能なクイック出力放電(QDO)ピンが搭載されており、デバイスの立ち下がり時間を制御できるため、電源オフおよびシーケンシングについて柔軟な設計が可能になります。
TPS22918-Q1は小型のリード付きSOT-23パッケージ(DBV)で供給されるため、ハンダ接合部の目視検査が可能です。このデバイスは、自由通気で-40℃~+105℃の温度範囲で動作するよう規定されています。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LP-AM263 — AM263x Arm® ベースのマイコン向け、汎用 LaunchPad™ 開発キット
LP-AM263 は、Sitara™ 高性能マイコンである AM263x シリーズ向けのコスト最適化済み開発ボードです。このボードは、初期の評価とプロトタイプ製作に最適です。次期アプリケーションの開発に適した、標準化済みで使いやすいプラットフォームを実現します。
LP-AM263 は、Sitara AM2634 プロセッサと付加的なコンポーネントを採用しています。開発ユーザーは、産業用イーサネット (IE)、標準的なイーサネット、高速シリアル・インターフェイス (FSI) などの各種デバイス・インターフェイスを使用して、プロトタイプを容易に製作できます。AM2634 (...)
MMWAVEICBOOST — ミリ波センサ・キャリア・カード・プラットフォーム
MMWAVEICBOOST キャリア・カードは、選択された 60GHz ミリ波評価基板の機能を拡張します。このボードを使用すると、先進的なソフトウェア開発機能に加え、TI の Code Composers と互換性のある各種デバッガを使用する場合に、トレースやシングル・ステップ実行などの各種デバッグ機能を実現できます。LaunchPad のオンボード・インターフェイスを使用すると、TI のブースタパックと互換性のある各種ハードウェアと組み合わせ、追加のセンサやワイヤレス・コネクティビティに対応することができます。TI の LaunchPad エコシステム (...)
TPS22918EVM — TPS22918 5.5V、2A、52mΩ オン抵抗ロード・スイッチの評価モジュール
TPS22918 評価基板 (EVM) は、TPS22918 ロード・スイッチの評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。TPS22918EVM を使用すると、さまざまな負荷条件 (0A ~ 2A) の下で、TPS22918 にさまざまな入力電圧 (1V ~ 5.5V) を印加できます。オン抵抗、立ち上がり時間、出力プルダウン抵抗のような各種パラメータを、容易かつ高精度に評価できます。
BOOSTXL-POSMGR — C2000 DesignDRIVE の Position Manager ブースタパック・プラグイン・モジュール
TPS22918 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TIDM-1011 — C2000 マイコン向け、Tamagawa T-format アブソリュート・エンコーダ・マスタ・インターフェイスのリファレンス・デザイン
TIDM-1008 — C2000 MCU 向け、EnDat 2.2 アブソリュート・エンコーダ・マスター・インターフェイスのリファレンス・デザイン
TIDM-1010 — C2000 マイコン向け BiSS-C アブソリュート・エンコーダ・マスタ・インターフェイスのリファレンス・デザイン
PMP22030 — Efficient, low-heat, CISPR 25 class 5-compliant power reference design for infotainment display
TIDA-020001 — 車載 144 ゾーン・ローカル調光バックライトのリファレンス・デザイン
TIDA-01008 — 温度センス機能搭載光学センス・バックライトのリファレンス・デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。