TPS3851-Q1
- 下記内容で AEC-Q100 認定済み:
- デバイス温度グレード 1:–40℃~125℃の動作時周囲温度範囲
- デバイス HBM ESD 分類レベル 2
- デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
- 機能安全対応
- 入力電圧範囲:VDD = 1.6V~6.5V
- 0.8% の電圧スレッショルド精度
- 低消費電流:IDD = 10µA (標準値)
- ウォッチドッグのタイムアウトをユーザーがプログラム可能
- 高精度のウォッチドッグおよびリセット・タイマを製造時にプログラム可能
- マニュアル・リセット入力 (MR)
- オープン・ドレイン出力
- 高精度の低電圧監視
- 1.8V~5.0V の共通レールをサポート
- 4% および 7% の低電圧スレッショルドを利用可能
- 0.5% のヒステリシス
- ウォッチドッグのディスエーブル機能
- 3mm × 3mm の小型 8 ピン VSON パッケージで供給
TPS3851-Q1 は、高精度の電圧スーパーバイザとプログラム可能なウォッチドッグ・タイマを組み合わせた製品です。TPS3851-Q1 のコンパレータは、VDD ピンの低電圧 (VITN) スレッショルドについて 0.8% の精度を実現します (–40℃~+125℃)。また、TPS3851-Q1 には低電圧スレッショルドの正確なヒステリシスも内蔵されており、許容誤差の厳しいシステムに理想的です。スーパーバイザの RESET 遅延は 15% の精度で、高精度の遅延タイミングです。
TPS3851-Q1 にはプログラム可能なウォッチドッグ・タイマが内蔵されており、広範なアプリケーションに使用できます。専用ウォッチドッグ出力 (WDO) により分解能が向上し、フォルト状況の性質を判定するために役立ちます。ウォッチドッグのタイムアウトは、外付けのコンデンサ、または工場でプログラムされるデフォルトの遅延設定によりプログラム可能です。ウォッチドッグはロジック・ピンによりディスエーブルできるため、開発プロセスにおいて望ましくないウォッチドッグのタイムアウトを回避できます。
TPS3851-Q1 は、小型の 3.00mm × 3.00mm、8 ピンの VSON パッケージで供給されます。TPS3851-Q1 はウェッタブル・フランクを採用し、光学検査を容易に行えます。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスにアップグレード機能を搭載した、ドロップ・イン代替製品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS3851-Q1 高精度電圧スーパーバイザ、ウォッチドッグ・タイマ内蔵 データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2021年 11月 17日 |
ホワイト・ペーパー | IEC 62380 と SN 29500 による機能安全の FIT ベース故障率推 定の理解 (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024年 5月 17日 | |
機能安全情報 | TPS3851-Q1 Functional Safety FIT Rate and Failure Mode Distribution | 2019年 12月 19日 | ||||
e-Book(PDF) | Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics | 2019年 6月 28日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TPS3851EVM-780 — TPS3851 ウィンドウ・ウォッチドッグ搭載高精度スーパーバイザの評価モジュール
The TPS3851EVM-780 evaluation module is designed for a typical configuration to evaluate the operation and performance of the TPS3851 Low Quiescent Current, 1% Accurate Supervisor with integrated watchdog timer. The EVM circuit board is configured to be a reference design for engineering (...)
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル
TPS3851XyyE Unencrypted PSpice Transient Model (Rev. A)
SBVM653A.ZIP (7 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル
TPS3851XyyS Unencrypted PSpice Transient Model (Rev. A)
SBVM651A.ZIP (6 KB) - PSpice Model
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
リファレンス・デザイン
PMP22030 — Efficient, low-heat, CISPR 25 class 5-compliant power reference design for infotainment display
このリファレンス・デザインが注目している車載インフォテインメント・ディスプレイ・ユニット向けパワー・ツリーは、それぞれ 5.0V と 3.3V を供給する 2 個のバッテリ直結型コンバータや、1.8V と 1.1V の中間システム・レールを含め、さまざまな電源レールに対応しています。テスト結果は、高効率、少ない発熱量、CISPR 25 class 5 の伝導型電磁波規格への準拠を示しています。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VSON (DRB) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点