TPS3851EVM-780
TPS3851 ウィンドウ・ウォッチドッグ搭載高精度スーパーバイザの評価モジュール
TPS3851EVM-780
概要
The TPS3851EVM-780 evaluation module is designed for a typical configuration to evaluate the operation and performance of the TPS3851 Low Quiescent Current, 1% Accurate Supervisor with integrated watchdog timer. The EVM circuit board is configured to be a reference design for engineering applications requiring low power, high-accurate voltage monitoring.
特長
- High Threshold Accuracy: 1%
- Low IQ: 10 µA typ.
- Manual Reset (MR) Input
- Open Drain RESET Output
- User-Programmable Watchdog Timer
スーパーバイザとリセット IC
購入と開発の開始
評価ボード
TPS3851EVM-780 — TPS3851 ウィンドウ・ウォッチドッグ搭載高精度スーパーバイザの評価モジュール
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2