PMP30794

2-MHz synchronous 5-V buck reference design

概要

このリファレンス・デザインは、超小型の車載降圧コンバータを使用し、6.5V から最大 32Vpk のサージに耐える入力電圧範囲を受け入れ、5V レールを供給します。CISPR-25 に合格するように、レイアウトと設計を最適化済みです。このデザインは、伝導型電磁波を最小化する目的で 2 段の入力フィルタを実装しているほか、短波の周波数範囲内にある放射型電磁波を減衰する目的でベタのグランド・プレーンを採用しています。フォワード・ループとフリーホイール・ループで寄生インダクタンスを最小化するために、電力段の複数のコンデンサを連続形式で配置してあります。このデザインの特長は、コスト効率の優れた 2 層基板 (車載のクラスタやディスプレイ・アプリケーションでは一般的) と片面実装アセンブリを採用し、EMI に合格できるようにベタのグランド・プレーンを維持していることです。

特長
  • コスト効率の優れたローパワー車載 5V 電源は、最大 15W の出力電力を供給
  • 2 段の入力フィルタは、反射リップルに起因する電動型電磁波を低減
  • 高いスイッチング周波数による受動部品の小型化と、複数の FET の統合を通じて、小型フォーム・ファクタを実現可能
  • 2 層基板と上面側の片面実装アセンブリは、製造の簡略化に貢献
  • 底面側のベタのグランド・プレーンは、EMC 特性の改善を実現
出力電圧オプション PMP30794.1
Vin (Min) (V) 6.5
Vin (Max) (V) 32
Vout (Nom) (V) 5
Iout (Max) (A) 2.5
Output Power (W) 12.5
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Buck- Integrated Switch^Buck- Synchronous
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDT166.PDF (4941 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDM502.PDF (118 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDM503.PDF (189 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDM504.PDF (92 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDM506.ZIP (386 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCFS9.ZIP (42 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDM505.PDF (237 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

LM63625-Q1スペクトラム拡散機能搭載、3.5V ~ 36V、2.5A 降圧電圧コンバータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 試験報告書 2-MHz Synchronous 5-V Buck Reference Design 2020年 3月 12日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ