PMP22829
インフォテインメント・アプリケーション向け、同期整流降圧コンバータのリファレンス・デザイン
PMP22829
概要
このリファレンス・デザインは、LM63625-Q1 コントローラ IC を採用した同期整流降圧コンバータ回路を提示します。このデザインは、9.8VIN ~ 16VIN の入力電圧に対応し、9.3VOUT のレギュレーション済み出力電圧で最大 2.1A の電流を供給します。このデザインは、4 層の FR-4 PCB を使用した構造であり、4 層のそれぞれで 1 オンスの銅箔を採用しています。この基板は 29.2mm × 12.5mm のサイズです。安全性の懸念については、LM636xx-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD, and pin FMA (機能安全の平均故障率、故障モード分布、ピンの故障モード解析) をご覧ください。
特長
- 片面部品実装のアセンブリで、同時に小型ソリューション・サイズ
- レギュレータは複数の FET を内蔵
- 高効率
- 車載アプリケーション用に最適化されています
- レギュレータは、スペクトラム拡散スイッチングつまりディザリング機能を搭載しており、EMI (電磁干渉) 特性が向上
出力電圧オプション | PMP22829.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 9.8 |
Vin (Max) (V) | 16 |
Vout (Nom) (V) | 9.3 |
Iout (Max) (A) | 1.8 |
Output Power (W) | 16.74 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Buck- Integrated Switch |
車載
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDT237.PDF (2051 K)
効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果
TIDMB74.PDF (141 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
LM63625-Q1 — スペクトラム拡散機能搭載、3.5V ~ 36V、2.5A 降圧電圧コンバータ
データシート: PDF | HTML技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
試験報告書 | Synchronous Buck Converter Reference Design for Infotainment Applications | PDF | HTML | 2022年 12月 12日 |