LAUNCHXL-TMS57004
Hercules TMS570LS04x/03x LaunchPad 評価キット
LAUNCHXL-TMS57004
概要
ヘラクレス(Hercules)TMS570LS04 ローンチパッド は、ヘラクレス・マイコン・プラットフォームでの開発を評価して開始できるように設計された、低コストの評価プラットフォームです。このローンチパッドは、12 ビット A/D コンバータ、プログラマブル・タイマ・ピン付きの HET、eQEP、MibSPI、シリアル通信インターフェイスなどを搭載した、デュアル・コア ARM Cortex-R4 ベースのマイコンであるヘラクレスTMS570LS04 をベースにしています。
このローンチパッド は、ヘラクレス・セーフティ・マイコン・デモが事前プログラミングされて出荷されており、ヘラクレス・マイコン・プラットフォームの主な機能安全、データ・アクイジション機能、および制御機能について簡単に学ぶことができます。
このローンチパッドには、プログラミングやデバッグ用のオンボード・エミュレーション、オンボードのボタン、LED および周囲光センサ、ディスプレイなどの機能追加のために幅広い種類のプラグイン・モジュールをサポートする標準的な 40 ピン・ブースタパック互換拡張ヘッダが搭載されています。
ローンチパッド、サポートされるブースタパック、および利用可能なリソースの詳細については、LaunchPad ポータル・ページを参照してください。ローンチパッドWiki(英語)もぜひご覧ください。http://processors.wiki.ti.com/index.php/Hercules_LaunchPad
ブースタパック・プラグイン・モジュールを使用すると、ローンチパッドでさまざまなアプリケーションを開発できます。
特長
- USB 電源
- オンボードの USB XDS100v2 JTAG デバッグ
- オンボードの SCI-PC 間シリアル通信
- 2 つの LED
- リセット・スイッチ
- 周辺光センサ
- 40 ピンのブースタパック XL ヘッダー
- すべてのマイコン・ピンを引き出す拡張ヘッダー(未実装)用のスペース
- 14 ピン TI-JTAG ヘッダー(未実装)経由の外部高速エミュレーション
- TMS570LS0432 LaunchPad Evaluation board
- USB micro cable
- Quick Start Guide
Arm Cortex-R マイコン
購入と開発の開始
LAUNCHXL-TMS57004 — Hercules TMS570LS04x/03x LaunchPad 評価キット
SLAC632 — LaunchPad Drivers
SLAC632 — LaunchPad Drivers
ハードウェア開発
評価ボード
開発キット
リリース情報
CCSTUDIO — Code Composer Studio 統合開発環境(IDE)
こちらの設計リソースは、このカテゴリに属する製品の大半をサポートしています。
サポート状況を確認するには、製品の詳細ページをご覧ください
- デジタル信号プロセッサ (DSP)
- Arm ベースのプロセッサ
- MSP430 マイコン
- C2000 リアルタイム・マイコン
- Arm ベースのマイコン
- シグナル・コンディショナ
- ミリ波レーダー・センサ
- Wi-Fi 製品
- Sub-1GHz 製品
- デジタル電源絶縁型コントローラ
製品
Arm Cortex-M0+ マイコン
Arm Cortex-M4 マイコン
Arm Cortex-R マイコン
車載ミリ波レーダー・センサ
産業用ミリ波レーダー・センサ
Sub-1GHz ワイヤレス・マイコン
ハードウェア開発
評価ボード
開発キット
リリース情報
The Code Composer Studio™ IDE is a complete integrated suite that enables developers to create and debug applications of all Texas Instruments Embedded Processors (Sitara, DSP, Automotive, Keystone), Microcontrollers (SimpleLink™, C2000 Digital Control, MSP430, TM4C, Hercules), as well as Digital Power (UCD) and Programmable Gain Amplifier (PGA) devices.
CCS v20 is TI’s next generation Integrated Development Environment (IDE) based on Theia IDE framework. CCS v20.0.2 uses a modified version of the Theia-IDE framework and offers a user experience similar to Visual Studio Code™.
- Installation instructions and User's Guide
- Windows 32bit is not supported with CCSv20.
- XDS510 class debug probes are not supported with CCSv20.
最新情報
- v20.0.2 is a maintenance release based on v20.0.1, with the following updates:
- Fixed XDS110 firmware update issue on some F28x LaunchPads
- Fixed issue with multi-root workspaces project debug launch failure
- Fixed issue with some C2000Ware example projects imported with broken links
- Various debug enhancements and bug fixes
設計ファイル
技術資料
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | その他の技術資料 | Hercules TMS570LS04x/03x LaunchPad Quick Start Guide | 2013年 7月 24日 | |||
証明書 | LAUNCHXL-RM42 and LAUNCHXL-TMS57004 EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) | 2019年 1月 2日 | ||||
データシート | TMS570LS0x32 16および32ビットRISCフラッシュ・マイクロコントローラ データシート (Rev. C 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2018年 6月 26日 | |
ユーザー・ガイド | TMS570LS04x/03x 16/32-Bit RISC Flash Microcontroller Technical Reference Manual (Rev. C) | 2018年 3月 1日 | ||||
ユーザー・ガイド | TMS570LS0232 16/32-Bit RISC Flash Microcontroller Technical Reference Manual (Rev. B) | 2018年 3月 1日 | ||||
ユーザー・ガイド | Hercules™ TMS570LS0432 / RM42L432 LaunchPad User's Guide (Rev. A) | 2017年 5月 3日 | ||||
データシート | TMS570LS0232 16- and 32-Bit RISC Flash Microcontroller データシート (Rev. A) | PDF | HTML | 2015年 6月 30日 | |||
機能安全情報 | Foundational Software for Functional Safety | 2015年 5月 12日 | ||||
データシート | RM48L952 16/32ビット RISC フラッシュ・マイコン データシート (Rev. A 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2014年 1月 8日 |