HERCULES-DSPLIB
Hercules™ Safety MCU Cortex™-R4 CMSIS DSP ライブラリ
HERCULES-DSPLIB
概要
TI の Cortex-R4 DSP ライブラリは、Cortex プロセッサ シリーズ向けに標準化されたハードウェア アブストラクト レイヤである、Arm の Cortex マイコン ソフトウェア インターフェイス規格(CMSIS)に適合しています。CMSIS-DSPライブラリには、ベクトル演算、 マトリクス演算、複素数演算、フィルタ関数、制御関数、PIDコントローラ、フーリエ変換など、その他にも主要なDSPアルゴリズムをカバーする60以上の関数が含まれています。ほとんどのアルゴリズムは浮動小数点および各種固定小数点フォーマットで利用でき、Cortex-Rシリーズプロセッサ用に最適化されています。Cortex-R4プロセッサの実装では、ARM DSP SIMD(Single Instruction Multiple Data、単一命令複数データ)命令セットと浮動小数点ハードウェアにより、信号処理アルゴリズムにおけるCortex-R4プロセッサの能力を最大限に引き出します。CMSIS-DSP ライブラリは、すべて C 言語で記述されソース コードが含まれているので、ソフトウェア プログラマはアルゴリズムを特定のアプリケーション要件に適合させることができます。また、一般的にコンパイラやランタイム サポート ライブラリによって得られるよりも高い性能をデジタル信号処理および制御アプリケーションにもたらします。
特長
- 基本的な演算関数
- 高速演算と三角関数
- 補間関数
- 複素演算関数
- 統計関数:平均、RMS、標準偏差
- フィルタリング関数:FIR、IIR、LMS
- 変換関数:FFT、DCT
- 基本的な マトリクス関数
- コントローラの機能:PID、Clarke、Park、FOC
- サポート機能:コピーと変換
コード Composer Studioをサポートするプロジェクトが含まれています。オブジェクト コードのサンプル ライブラリも同様です。
ダウンロード
ドライバまたはライブラリ
HERCULES-DSPLIB — Hercules Safety MCU Cortex-R4 CMSIS DSP Library (v1.0.0)
サポート対象の製品とハードウェア
製品
リアルタイム モーター制御 / オートメーション マイコン
車載パワートレイン、ゾーンおよびシャーシ制御マイコン
ハードウェア開発
開発キット
HERCULES-DSPLIB — Hercules Safety MCU Cortex-R4 CMSIS DSP Library (v1.0.0)
製品
リアルタイム モーター制御 / オートメーション マイコン
車載パワートレイン、ゾーンおよびシャーシ制御マイコン
ハードウェア開発
開発キット
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/spnc042 or www.ti.com/lit/xx/spnc042/spnc042.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SPNC042. Please update any bookmarks accordingly.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
44 をすべて表示