RM48L952
- セーフティクリティカル・アプリケーションに適した高性能
マイコン- ロックステップで動作するデュアルCPU
- フラッシュおよびRAMインターフェイスの ECC
- CPU/オンチップRAM用ビルトイン・セルフテスト
- エラー・ピンを搭載したエラー・シグナリング・モジュール
- 電圧およびクロック・モニタリング
- ARM® Cortex™ - R4F 32ビットRISC CPU
- 8ステージ・パイプラインによる効率的な1.66
DMIPS/MHz - 単精度/倍精度のFPU
- 12リージョンのメモリ・プロテクション・ユニット
- サード・パーティ・サポートのオープン・アーキテクチャ
- 8ステージ・パイプラインによる効率的な1.66
- 動作条件
- 最大220 MHzのシステム・クロック
- コア電源電圧(VCC):公称1.2 V
- 入出力電源電圧(VCCIO):公称3.3 V
- 内蔵メモリ
- ECC付きの3 MBプログラム・フラッシュ
- ECC付きの256 KB RAM
- EEPROMエミュレーション用64 KBフラッシュ
- 16ビット外部メモリ・インターフェイス
- 共通プラットフォーム・アーキテクチャ
- ファミリ間で一貫したメモリ・マップ
- リアルタイム割り込みタイマ(RTI)OSタイマ
- 96チャネル・ベクタ割り込みモジュール(VIM)
- 2チャネル巡回冗長検査(CRC)
- ダイレクト・メモリ・アクセス(DMA)コントローラ
- 16チャネルおよび32コントロール・パケット
- コントロール・パケットRAMのパリティ保護
- 専用MPUによって保護されるDMAアクセス
- スリップ検出機能を内蔵した周波数変調フェーズ・ロック・ル
ープ回路(FMPLL) - 独立した非変調PLL
- IEEE 1149.1 JTAG、バウンダリ・スキャンおよびARM
CoreSightコンポーネント - JTAGセキュリティ・モジュール
- トレースおよびキャリブレーション機能
- 組み込みトレース・マクロセル(ETM-R4)
- Data Modification Module (DMM)
- RAM トレース・ポート(RTP)
- パラメータ・オーバーレイ・モジュール(POM)
- 複数の通信インターフェイス
- 10/100 MbpsイーサネットMAC(EMAC)
- IEEE 802.3準拠(3.3 V入出力のみ)
- MIIおよびMDIOのサポート
- 10/100 MbpsイーサネットMAC(EMAC)
- USB
- 2ポートUSB仕様、リビジョン2.0準拠のホスト・コン
トローラ、USBリリース1.0のOHCI仕様準拠 - USB仕様リビジョン2.0および1.1準拠の、フルスピ
ードUSBデバイス× 1
- 2ポートUSB仕様、リビジョン2.0準拠のホスト・コン
- CANコントローラ(DCAN) × 3
- パリティ保護付きのメールボックス× 64
- CANプロトコル、バージョン2.0Bへの準拠
- I2C(Inter-Integrated Circuit)
- マルチバッファ・シリアル・ペリフェラル・インターフェイス
(MibSPI) × 3- 128ワード、それぞれにパリティ保護付き
- 標準シリアル・ペリフェラル・インターフェイス(SPI) × 2
- ローカル相互接続ネットワーク・インターフェイス(LIN)
コントローラ- LINプロトコル・バージョン2.1に準拠
- 標準シリアル通信インターフェイス(SCI)
- ハイエンド・タイマ・モジュール(N2HET) × 2
- N2HET1:32のプログラマブルなチャネル
- N2HET2:20のプログラマブルなチャネル
- パリティ保護付きの160ワードの命令RAM
- それぞれにハードウェア・アングル・ジェネレータが付属
- N2HET(HTU)ごとに専用の転送ユニット
- 10/12ビット・マルチバッファADCモジュール× 2
- ADC1: 24 チャネル
- ADC2: 16 チャネル
- 共有チャネル× 16
- パリティ保護付きのリザルト・バッファ× 64
- パッケージ
- 144ピン・クワッド・フラットパック(PGE)[緑]
- 337ボール・グリッド・アレイ(ZWT)[緑]
RM48L952は、セーフティ・システム向けの高性能マイコン・ファミリです。このセーフティ・アーキテクチャには、ロックステップで動作するデュアルCPU、CPUおよびメモリ用ビルトイン・セルフテスト(BIST)ロジック、フラッシとデータSRAMの両方に搭載されたECC、ペリフェラル・メモリのパリティ、ペリフェラルIOのループ・バック機能などの特徴があります。
RM48L952は、ARM® Cortex™-R4F浮動小数点CPUを内蔵しています。これは、最大220 MHz、最大365 DMIPSで動作可能な構成を持ち、高効率の1.66 DMIPS/MHzを実現しまこのデバイスはリトルエンディアン[LE32]形式をサポートしています。
RM48L952は、1ビットの誤り訂正と2ビットの誤り検出機能を持つ、3 MBのフラッシュ・メモリおよび256 KBのデータRAMを内蔵しています。このデバイスのフラッシュ・メモリは、64ビット幅のデータ・バス・インターフェイを持ち電気的に消去、プログラムが可能な不揮発性のメモリが実装されています。このフラッシュは、すべての読み取り、プログラム、消去などの操作を3.3 V電源入力(入出力電源と同じレベル)で実行します。パイプライン・モードでは、フラッシュは、最大220 Hzのシステム・クロック周波数で動作します。このSRAMは、バイト単位、ハーフワード単位、ワード・モードでの単一サイクル読み取り/書き込みアクセスをサポートしています。
RM48L952デバイスは、リアルタイム制御アプリケーションのためのペリフェラルを搭載しています。これには、最大44個のIO端子を持つ2個のNext Generation High End Timer(N2HET)タイミング・プロセッサ、最大24の入力をサポートする12ビット・アナログ/デジタル・コンバータも含まれます。
N2HETは、リアルタイム・アプリケーションに対応する洗練されたタイミング機能を搭載した先進のインテリジェント・タイマです。このタイマは、専用のタイマ・マイクロマシンや付属の入出力ポートを持ち、縮小した命令セットで、ソフトウェ制御されるようになっています。N2HETは、パルス幅変調された出力、キャプチャ/コンペア入力、汎用入出力で使用することができます。複数のセンサ情報や、複雑で正確な時間パルスを持つドライブ・アクチュエータが必要なアプリケーションに最適です。ハイエンドタイマ転送ユニット(HET-TU)では、DMAタイプのトランザクションを実行して、N2HETデータをメイン・メモリとの間で転送することができます。HET-TUには、メモリ・プロテクション・ユニット(MPU)が組み込まれています。
このデバイスは、2個の12ビット分解能MibADC を搭載しており、全部で 24 チャネル、それぞれにパリティ保護された 64 ワードのバッファRAMを備えています。MibADCの各チャネルは、個別に変換できる他、ソフトウェアより連続変換シーケンスごとにグループ化することもできます。16のチャネルは、2個のMibADCで共有されます。3つの独立したグループ分けがあります。それぞれのシーケンスは、トリガによる単一変換あるいは連続変換することができます。
このデバイスは、3つのMibSPI、最大2つのSPI、1つのLIN、1つのSCI、3つのDCAN、1つのI2C、1つのイーサネット、1つのUSBモジュールのように、複数の通信インターフェイスを搭載しています。SPIは、シフトレスタ・タイプのデバイスとの高速な通信のための簡便なシリアル通信を提供します。LINでは、Local Interconnect Standard 2.0をサポートし、標準のNon-Return-to-Zero(NRZ)形式を使用した全二重のUART して使用することができます。DCANでは、CAN 2.0Bプロトコル規格をサポートし、最大1メガビット/秒(Mbps)の堅牢な通信速度で分散リアルタイム制御を効率的にサポートするシリアルのマルチマスタ通信プロトコルを使用します。DCANは、信頼性のいシリアル通信や多重配線が必要な、ノイズの多い厳しい環境(たとえば自動車や工業分野など)で動作するアプリケーションに適しています。イーサネット・モジュールでは、MIIおよびMDIOインターフェイスをサポートしています。USBモジュールは、2ポートSBホスト・コントローラとUSBデバイス・コントローラを搭載しています。
I2Cモジュールは、I2Cシリアル・バスによる、マイコンとI2C互換デバイス間のインターフェイスを搭載したマルチマスタ通信モジュールです。I2Cでは、100 Kbpsと400 Kbpsの両方の速度をサポートしています。
詳細リクエスト
Hercules RM48L952 は、IEC 61508 に準拠する SIL 3 (セーフティー インテグリティ レベル) を達成できることが TÜV SÜD によって認証済みであり、機能安全アプリケーションの開発難易度を低減するのに役立ちます。今すぐ証明書をダウンロードできます。
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TMDSEMU200-U — XDS200 USB デバッグ・プローブ
XDS200 は、TI の組込みデバイスのデバッグに使用できるデバッグ・プローブ (エミュレータ) です。XDS200 は、低コストの XDS110 と高性能の XDS560v2 に比べて、低コストと良好な性能のバランスを特長としています。単一のポッド (筐体) で、多様な規格 (IEEE1149.1、IEEE1149.7、SWD) をサポートします。すべての XDS デバッグ・プローブは、組込みトレース・バッファ (ETB) を搭載しているすべての Arm® プロセッサと DSP プロセッサで、コア・トレースとシステム・トレースをサポートしています。ピン経由でコア・トレースを実行する場合、 (...)
TMDSEMU560V2STM-U — XDS560™ ソフトウェア v2 システム・トレース USB デバッグ・プローブ
XDS560v2 は、XDS560™ ファミリのデバッグ・プローブの中で最高の性能を達成し、従来の JTAG 規格 (IEEE1149.1) と cJTAG (IEEE1149.7) の両方をサポートしています。シリアル・ワイヤ・デバッグ (SWD) をサポートしていないことに注意してください。
すべての XDS デバッグ・プローブは、組み込みトレース・バッファ (ETB) を搭載しているすべての ARM プロセッサと DSP プロセッサで、コア・トレースとシステム・トレースをサポートしています。ピン経由でコア・トレースを実行する場合、XDS560v2 PRO TRACE が必要です。
(...)
TMDSEMU560V2STM-UE — Spectrum Digital XDS560v2 システム・トレース USB およびイーサネット
The XDS560v2 System Trace is the first model of the XDS560v2 family of high-performance debug probes (emulators) for TI processors. The XDS560v2 is the highest performance of the XDS family of debug probes and supports both the traditional JTAG standard (IEEE1149.1) and cJTAG (IEEE1149.7).
The (...)
TMDSRM48HDK — TMDSRM48HDK Hercules 開発キット
The RM48 Hercules™ Development Kit is based on the RM48L952 and is ideal for getting started on development with the IEC 61508 SIL 3 certified RM48x series of the Hercules RM family of microcontrollers. The development board features RJ45 10/100 Ethernet, USB-A Host, and USB-B Device Interfaces (...)
SAFETI_DIAG_LIB — Hercules SafeTI Diagnostic Library (v2.4.0)
The Hercules SafeTI™ Diagnostic Library is a collection of software functions and response handlers for various safety features of the Hercules Safety MCUs. The Hercules SafeTI Diagnostic Library runs in the context of the caller's protection environment and all responses are handled in the (...)
サポート対象の製品とハードウェア
製品
Arm Cortex-R マイコン
ソフトウェア
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ
CCSTUDIO — Code Composer Studio 統合開発環境(IDE)
Code Composer Studio is an integrated development environment (IDE) for TI's microcontrollers and processors. It comprises a suite of tools used to develop and debug embedded applications. Code Composer Studio is available for download across Windows®, Linux® and macOS® desktops. It can also (...)
サポート対象の製品とハードウェア
こちらの設計リソースは、このカテゴリに属する製品の大半をサポートしています。
サポート状況を確認するには、製品の詳細ページをご覧ください。
-
parametric-filter MSP430 マイコン -
parametric-filter C2000 リアルタイム・マイコン -
parametric-filter Arm ベースのマイコン -
parametric-filter デジタル信号プロセッサ (DSP) -
parametric-filter Arm ベースのプロセッサ -
parametric-filter シグナル・コンディショナ -
parametric-filter ミリ波レーダー・センサ -
parametric-filter Zigbee 製品 -
parametric-filter Wi-Fi 製品 -
parametric-filter Thread 製品 -
parametric-filter その他のワイヤレス技術 -
parametric-filter Sub-1GHz 製品 -
parametric-filter マルチプロトコル製品 -
parametric-filter Bluetooth 製品 -
parametric-filter デジタル電源絶縁型コントローラ
HALCOGEN — HAL Code Generator Tool - TMS570 (v4.07.01)
HALCoGen allows users to generate hardware abstraction layer device drivers for Hercules™ microcontrollers. HALCoGen provides a graphical user interface that allows the user to configure peripherals, interrupts, clocks, and other Hercules microcontroller parameters. Once the Hercules device (...)
サポート対象の製品とハードウェア
製品
Arm Cortex-M4 マイコン
Arm Cortex-R マイコン
ソフトウェア
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ
HET_IDE — ハイ・エンド・タイマ(HET)
SAFETI-HALCOGEN-CSP — SafeTI HALCoGen 対応ソフトウェア・サポート・パッケージ
Prerequisites:
The below items are (...)
SAFETI-HERCULES-DIAG-LIB-CSP — SafeTI Hercules 診断ライブラリ対応ソフトウェア・サポート・パッケージ
SAFETI_CQKIT — 安全性コンパイラ認証キット
安全性コンパイラ認証キットの特長:
- TI のお客様は無料で利用可能
- ユーザーが認定テストを実行する必要なし
- コンパイラによるカバレッジ解析をサポート*
- * カバレッジ・データ収集に関する説明は、各 QKIT ダウンロード・ページからダウンロードできます。
- Validas のコンサルティングは付属せず
(...)
UNIFLASH — ほとんどの TI 製マイコン(MCU)とミリ波センサに対応する UniFlash
UniFlash is a software tool for programming on-chip flash on TI microcontrollers and wireless connectivity devices and on-board flash for TI processors. UniFlash provides both graphical and command-line interfaces.
UniFlash can be run from the cloud on the TI Developer Zone or downloaded and used (...)
サポート対象の製品とハードウェア
製品
C2000 リアルタイム・マイコン
Arm ベースのプロセッサ
産業用ミリ波レーダー・センサ
車載ミリ波レーダー・センサ
MSP430 マイコン
Wi-Fi 製品
Arm Cortex-M4 マイコン
Arm Cortex-M0+ マイコン
Arm Cortex-R マイコン
低消費電力 2.4GHz 製品
車載ワイヤレス接続製品
Sub-1GHz ワイヤレス・マイコン
HERCULES-F021FLASHAPI — F021 Flash API - Software (v02.01.01)
The F021 Flash Application Programming Interface (API) provides a software library of functions to program, erase, and verify F021 on-chip Flash memory. These functions must be used when creating Flash bootloaders or other programming utilities for F021 Flash based microcontrollers. The Hercules (...)
サポート対象の製品とハードウェア
製品
Arm Cortex-R マイコン
ソフトウェア
ソフトウェア・プログラミング・ツール
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ
HERCULES_SAFETY_MCU_DEMOS — Hercules Software Kit (v4.0.0)
サポート対象の製品とハードウェア
製品
Arm Cortex-M4 マイコン
Arm Cortex-R マイコン
NHET-ASSEMBLER — TMS570 NHET Assembler Software (v2.0.1)
TI's Enhanced High-End Timer (NHET) module provides sophisticated timing functions for real-time control applications.
The NHET Assembler translates programs written in the NHET assembly language into multiple output formats for use in code-generation tools such as TI's Code Composer Studio.
サポート対象の製品とハードウェア
製品
Arm Cortex-M4 マイコン
Arm Cortex-R マイコン
ソフトウェア
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ
NOWECC — TMS570 nowECC v2.22.00
サポート対象の製品とハードウェア
製品
Arm Cortex-M4 マイコン
Arm Cortex-R マイコン
FMZPLL_CALCULATOR — FMzPLL コンフィギュレーション・ツール
- OSCIN speed
- multiplier setting
- divider settings
- frequency modulation settings
- PLL/OSC fail options
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
LQFP (PGE) | 144 | Ultra Librarian |
NFBGA (ZWT) | 337 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。