CC2340R5-Q1

アクティブ

車載認証取得済み、512kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ Bluetooth® Low Energy ワイヤレス マイコン

製品詳細

Type Wireless MCU Technology 2.4 GHz, Bluetooth® LE Protocols Qualified against Bluetooth® Core 5.4 CPU Arm Cortex-M0+ Flash memory (kByte) 512 RAM (kByte) 36, 64 Number of GPIOs 19 TX power (max) (dBm) 8 Features AEC-Q100 Grade 2 qualified, DC/DC, Integrated balun, LE 1M PHY, LE 2M PHY, LE Coded PHY (long range), OAD Peripherals 1 SPI, 1 UART, 1 comparator, 12-bit ADC 8-channel, 4 timers, I2C, Integrated battery monitor, Integrated temperature monitor, Real-time clock (RTC) Security Cryptographic acceleration, ISO21434 automotive cybersecurity compliant Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Cryptographic accelerators AES, RNG TI functional safety category CS
Type Wireless MCU Technology 2.4 GHz, Bluetooth® LE Protocols Qualified against Bluetooth® Core 5.4 CPU Arm Cortex-M0+ Flash memory (kByte) 512 RAM (kByte) 36, 64 Number of GPIOs 19 TX power (max) (dBm) 8 Features AEC-Q100 Grade 2 qualified, DC/DC, Integrated balun, LE 1M PHY, LE 2M PHY, LE Coded PHY (long range), OAD Peripherals 1 SPI, 1 UART, 1 comparator, 12-bit ADC 8-channel, 4 timers, I2C, Integrated battery monitor, Integrated temperature monitor, Real-time clock (RTC) Security Cryptographic acceleration, ISO21434 automotive cybersecurity compliant Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Cryptographic accelerators AES, RNG TI functional safety category CS
VQFN (RHB) 32 25 mm² 5 x 5

ワイヤレス マイクロコントローラ

  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 グレード 2 認定済み
  • 最適化された 48MHz Arm Cortex-M0+ プロセッサ
  • 512 KB のインシステム プログラマブル フラッシュ
  • ブートローダーおよびドライバ用の 12KB の ROM
  • Bluetooth 5.4 Low Energy と互換性のある 2.4GHz RF トランシーバ

  • 最高 64KB の超低リーク SRAMスタンバイ モードでの RAM の完全保持

  • バラン内蔵
  • OTA (Over-The-Air) アップグレードに対応
  • シリアル ワイヤ デバッグ (SWD)

低消費電力

  • MCU の消費電流:
    • 2.6mA (アクティブ モード、CoreMark)
    • 53µA/MHz (CoreMark 実行中)
    • 710nA 未満のスタンバイ モード、RTC、64KB RAM
    • 165nA (シャットダウン モード、ウェイクアップ オン ピン)
  • 無線の消費電流:
    • 5.3mA (RX)
    • 5.1mA (TX、0dBm)
    • 11.0mA 未満 (TX、+8dBm)

無線プロトコルのサポート

高性能の無線

  • Bluetooth® Low Energy 125kbps で -102dBm
  • Bluetooth® Low Energy 1Mbps で -96.5dBm
  • 温度補償付きで最大 +8dBm の出力電力

法規制の順守

  • 以下の規格への準拠を目的としたシステムに最適:
    • EN 300 328 (ヨーロッパ)
    • FCC CFR47 Part 15
    • ARIB STD-T66 (日本)

MCU 周辺機器

  • 19 個の I/O パッド
    • 2 つの IO パッド SWD、GPIO と多重化
    • 2 つの IO パッド LFXT、GPIO と多重化
    • 15 個の DIO (アナログまたはデジタル IO)
  • 3 × 16 ビットおよび 1 × 24 ビット汎用タイマ、直交デコード モードをサポート
  • 12 ビット ADC、1.2Msps、外部リファレンス付き、267ksps、内部リファレンス付き、、8、 個の外部 ADC 入力
  • 1 つの低消費電力コンパレータ
  • 1 つ の UART
  • 1 つ の SPI
  • 1 つの I2C
  • リアルタイム クロック (RTC)
  • 温度およびバッテリ モニタを内蔵
  • ウォッチドッグ タイマ

セキュリティ イネーブラ (実現機能)

  • AES 128 ビット暗号化アクセラレータ
  • オンチップ アナログ ノイズからの乱数発生器

製品のサイバーセキュリティへの準拠

  • ISO 21434 準拠 (サイバー セキュリティ保証レベル 2)
  • サイバー セキュリティ関連アプリケーション向けに開発さ
  • サイバーセキュリティシステム設計に役立つ資料を利用可能

開発ツールとソフトウェア

動作範囲

  • オンチップの降圧型 DC/DC コンバータ
  • 1.71V~3.8V の単一電源電圧
  • Tj:-40~+125℃
  • HBM ESD 分類レベル 2 (RF ピンの ESD CDM レベル 1C、AEC-Q100 Rev. J 準拠)
  • CDM ESD 分類レベル 2A (RF ピンの ESD CDM レベル C1、AEC-Q100 Rev. J 準拠)

RoHS 準拠のパッケージ

  • ウェッタブル フランク付きの 5mm × 5mm RHB QFN32 (GPIO 19 本)

ワイヤレス マイクロコントローラ

  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 グレード 2 認定済み
  • 最適化された 48MHz Arm Cortex-M0+ プロセッサ
  • 512 KB のインシステム プログラマブル フラッシュ
  • ブートローダーおよびドライバ用の 12KB の ROM
  • Bluetooth 5.4 Low Energy と互換性のある 2.4GHz RF トランシーバ

  • 最高 64KB の超低リーク SRAMスタンバイ モードでの RAM の完全保持

  • バラン内蔵
  • OTA (Over-The-Air) アップグレードに対応
  • シリアル ワイヤ デバッグ (SWD)

低消費電力

  • MCU の消費電流:
    • 2.6mA (アクティブ モード、CoreMark)
    • 53µA/MHz (CoreMark 実行中)
    • 710nA 未満のスタンバイ モード、RTC、64KB RAM
    • 165nA (シャットダウン モード、ウェイクアップ オン ピン)
  • 無線の消費電流:
    • 5.3mA (RX)
    • 5.1mA (TX、0dBm)
    • 11.0mA 未満 (TX、+8dBm)

無線プロトコルのサポート

高性能の無線

  • Bluetooth® Low Energy 125kbps で -102dBm
  • Bluetooth® Low Energy 1Mbps で -96.5dBm
  • 温度補償付きで最大 +8dBm の出力電力

法規制の順守

  • 以下の規格への準拠を目的としたシステムに最適:
    • EN 300 328 (ヨーロッパ)
    • FCC CFR47 Part 15
    • ARIB STD-T66 (日本)

MCU 周辺機器

  • 19 個の I/O パッド
    • 2 つの IO パッド SWD、GPIO と多重化
    • 2 つの IO パッド LFXT、GPIO と多重化
    • 15 個の DIO (アナログまたはデジタル IO)
  • 3 × 16 ビットおよび 1 × 24 ビット汎用タイマ、直交デコード モードをサポート
  • 12 ビット ADC、1.2Msps、外部リファレンス付き、267ksps、内部リファレンス付き、、8、 個の外部 ADC 入力
  • 1 つの低消費電力コンパレータ
  • 1 つ の UART
  • 1 つ の SPI
  • 1 つの I2C
  • リアルタイム クロック (RTC)
  • 温度およびバッテリ モニタを内蔵
  • ウォッチドッグ タイマ

セキュリティ イネーブラ (実現機能)

  • AES 128 ビット暗号化アクセラレータ
  • オンチップ アナログ ノイズからの乱数発生器

製品のサイバーセキュリティへの準拠

  • ISO 21434 準拠 (サイバー セキュリティ保証レベル 2)
  • サイバー セキュリティ関連アプリケーション向けに開発さ
  • サイバーセキュリティシステム設計に役立つ資料を利用可能

開発ツールとソフトウェア

動作範囲

  • オンチップの降圧型 DC/DC コンバータ
  • 1.71V~3.8V の単一電源電圧
  • Tj:-40~+125℃
  • HBM ESD 分類レベル 2 (RF ピンの ESD CDM レベル 1C、AEC-Q100 Rev. J 準拠)
  • CDM ESD 分類レベル 2A (RF ピンの ESD CDM レベル C1、AEC-Q100 Rev. J 準拠)

RoHS 準拠のパッケージ

  • ウェッタブル フランク付きの 5mm × 5mm RHB QFN32 (GPIO 19 本)

SimpleLink™CC2340R5-Q1 デバイスは、Bluetooth 5 Low Energy 車載用アプリケーションを対象とした AEC-Q100 準拠のワイヤレス マイクロコントローラ (MCU) です。このデバイスは、タイヤ空気圧監視システム (TPMS) や、パッシブ エントリ パッシブ スタート (PEPS) で使用されるキー フォブを含むカー アクセスなどのアプリケーションで低消費電力のワイヤレス通信に最適化されており、 やリモート キーレス エントリ (RKE)、ケーブルの代替、スマートフォンの接続をサポートします。の市場における(1)。このデバイスの主な特長を以下に示します。

  • Bluetooth 5 の以下の機能に対応:ハイ スピード モード (2Mbps PHY)、長距離 (LE コードの 125kbps および 500kbps PHY)、Privacy 1.2.1 およびチャネル選択アルゴリズム #2、および Bluetooth 4.2 およびそれ以前の Low Energy 仕様の主要機能に対する下位互換性とサポート
  • SimpleLink™ CC23xx ソフトウェア開発キット (SDK) に完全認定済み Bluetooth 5.4 ソフトウェア プロトコル スタックを搭載
  • RTC が動作し、RAM 全体を保持しながら 0.71µA 未満の超低スタンバイ電流により、特にスリープ時間が長いアプリケーションで、バッテリ駆動時間を大幅に延長できます。
  • バランを内蔵して基板レイアウトの部品表 (BOM) を削減
  • Bluetooth Low Energy (内蔵のバランにより 125kbps の LE Coded PHY で -102dBm) に対応する優れた無線感度および堅牢 (選択度、ブロッキング) 性能

CC2340R5-Q1 デバイスは SimpleLink™ MCU プラットフォームに属しています。本プラットフォームは、シングル コア SDK (ソフトウェア開発キット) と豊富なツール セットを備えた使いやすい共通の開発環境を共有する Wi-Fi、Bluetooth Low Energy、Thread、Zigbee、Sub1GHz MCU、ホスト MCU で構成されています。SimpleLink™ プラットフォームは一度で統合を実現でき、製品ラインアップのどのデバイスの組み合わせでも設計に追加できるので、設計要件変更の際もコードの 100% 再利用が可能です。詳細については、SimpleLink™ MCU プラットフォームを参照してください。

(1)将来の SDK で利用できます

SimpleLink™CC2340R5-Q1 デバイスは、Bluetooth 5 Low Energy 車載用アプリケーションを対象とした AEC-Q100 準拠のワイヤレス マイクロコントローラ (MCU) です。このデバイスは、タイヤ空気圧監視システム (TPMS) や、パッシブ エントリ パッシブ スタート (PEPS) で使用されるキー フォブを含むカー アクセスなどのアプリケーションで低消費電力のワイヤレス通信に最適化されており、 やリモート キーレス エントリ (RKE)、ケーブルの代替、スマートフォンの接続をサポートします。の市場における(1)。このデバイスの主な特長を以下に示します。

  • Bluetooth 5 の以下の機能に対応:ハイ スピード モード (2Mbps PHY)、長距離 (LE コードの 125kbps および 500kbps PHY)、Privacy 1.2.1 およびチャネル選択アルゴリズム #2、および Bluetooth 4.2 およびそれ以前の Low Energy 仕様の主要機能に対する下位互換性とサポート
  • SimpleLink™ CC23xx ソフトウェア開発キット (SDK) に完全認定済み Bluetooth 5.4 ソフトウェア プロトコル スタックを搭載
  • RTC が動作し、RAM 全体を保持しながら 0.71µA 未満の超低スタンバイ電流により、特にスリープ時間が長いアプリケーションで、バッテリ駆動時間を大幅に延長できます。
  • バランを内蔵して基板レイアウトの部品表 (BOM) を削減
  • Bluetooth Low Energy (内蔵のバランにより 125kbps の LE Coded PHY で -102dBm) に対応する優れた無線感度および堅牢 (選択度、ブロッキング) 性能

CC2340R5-Q1 デバイスは SimpleLink™ MCU プラットフォームに属しています。本プラットフォームは、シングル コア SDK (ソフトウェア開発キット) と豊富なツール セットを備えた使いやすい共通の開発環境を共有する Wi-Fi、Bluetooth Low Energy、Thread、Zigbee、Sub1GHz MCU、ホスト MCU で構成されています。SimpleLink™ プラットフォームは一度で統合を実現でき、製品ラインアップのどのデバイスの組み合わせでも設計に追加できるので、設計要件変更の際もコードの 100% 再利用が可能です。詳細については、SimpleLink™ MCU プラットフォームを参照してください。

(1)将来の SDK で利用できます

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
13 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート CC2340R5-Q1 SimpleLink™ Bluetooth® Low Energy ワイヤレス MCU データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 10月 7日
* エラッタ CC2340R5-Q1 SimpleLink™ ワイヤレス MCU デバイス リビジョ ン B (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 10月 15日
* ユーザー・ガイド CC23xx SimpleLink Wireless MCU Technical Reference Manual (Rev. A) PDF | HTML 2024年 8月 7日
アプリケーション・ノート CC23xx および CC27xx のハードウェア構成および PCB 設計上 の検討事項 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2026年 2月 9日
アプリケーション・ノート CCxxxx デバイスの RF テストの基礎 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 12月 29日
アプリケーション・ノート Bluetooth 製品の認証方法 (Rev. N 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.N) PDF | HTML 2025年 11月 26日
アプリケーション・ノート High Accuracy, Low Cost, Secure Ranging with Bluetooth Channel Sounding PDF | HTML 2024年 2月 27日
アプリケーション・ノート CC2340 Bluetooth LE Software Product Brief (Rev. A) PDF | HTML 2023年 11月 6日
アプリケーション・ノート Hardware Migration to CC2340R5 PDF | HTML 2023年 5月 9日
証明書 LP-EM-CC2340R5 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2023年 4月 28日
アプリケーション・ノート Antenna Impedance Measurement and Matching PDF | HTML 2022年 3月 22日
アプリケーション・ノート RF PCB Simulation Cookbook 2019年 1月 9日
アプリケーション・ノート CC-Antenna-DK2 and Antenna Measurements Summary (Rev. A) 2017年 10月 2日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LP-EM-CC2340R5 — CC2340R5 SimpleLink™ Bluetooth® 5.3 Low Energy (BLE) マイコン向け LaunchPad™ 開発キット

Bluetooth 5 Low Energy (BLE) と 2.4GHz の独自プロトコルをサポートする SimpleLink Bluetooth Low Energy マイコンを採用した開発の迅速化目的で、この LaunchPad 開発キットを使用することができます。ソフトウェア サポートは、SimpleLink 低消費電力 F3 ワイヤレス ソフトウェア開発キット (SDK) を通じて実現しています。

デバッグ・プローブ

TMDSEMU110-U — XDS110 JTAG デバッグ プローブ

TI ( テキサス・インスツルメンツ) の XDS110 は、TI の各種組込みプロセッサを意図した、新しいクラスのデバッグ プローブ (エミュレータ) です。XDS110 は XDS100 ファミリを置き換える製品であり、同時に、単一製品で幅広い規格 (IEEE1149.1、IEEE1149.7、SWD) をサポートしています。また、すべての XDS デバッグ プローブは、ETB (Embedded Trace Buffer、組込みトレース バッファ) 搭載のすべての Arm® と DSP プロセッサに対し、コア トレースとシステム トレースをサポートしています。  ピンのコア (...)

ユーザー ガイド: PDF
デバッグ・プローブ

TSK-3P-BLUEBOX — TASKING BlueBox hardware debugger

TASKING’s Debug, Trace, and Test tools offer comprehensive solutions for efficient debugging, tracing, and testing of TI's embedded systems. The scalable TASKING BlueBox debuggers allow users to easily flash, debug, and test across TI's portfolio. Development on TI hardware is made even easier with (...)

購入先:TASKING Germany GmbH
開発キット

LP-XDS110 — XDS110 LaunchPad™ 開発キット向けデバッガ

LP-XDS110 LaunchPad 開発キット向けデバッガは、TI (テキサス・インスツルメンツ) のマイコンやマイクロプロセッサや DSP XDS と互換性のあるデバイスのプログラミングとデバッグを行うためのツールです。LP-XDS110 は、20 ピンのエッジ コネクタを使用して、分割型の LaunchPad に直接接続できる設計を採用しています。ほかに、XDS110 出力コネクタを使用して、他の LaunchPad や XDS 互換デバイスをデバッグする目的でも使用できます。

開発キット

LP-XDS110ET — XDS110ET EnergyTrace™ 付属、LaunchPad™ 開発キット向けデバッガ

LP-XDS110ET LaunchPad 開発キット向けデバッガは、TI ( テキサス・インスツルメンツ) のマイコンやマイクロプロセッサや DSP XDS と互換性のあるデバイスのプログラミングとデバッグを行うためのツールです。LP-XDS110ET は、20 ピンのエッジ コネクタを使用して、分割型の LaunchPad 開発キットに直接接続できる設計を採用しています。ほかに、XDS110 出力コネクタを使用して、他の LaunchPad 開発キットや XDS 互換デバイスをデバッグする目的でも使用できます。LP-XDS110ET (...)

開発キット

RFSTAR-3P-AUTO-BLE-MODULES — CC2642R-Q1 と CC2340R5-Q1 をベースとする、RF-STAR 車載 BLE モジュール

RF-star は、TI から見て 3P IDH (サード パーティーの独立系デザイン ハウス) であり、10 年以上にわたってワイヤレス接続モジュールに携わっています。同社は、TI 製品をベースとし、BLE、Matter、ZigBee、Thread、Wi-Fi、Sub-1GHz、Wi-SUN など多様なワイヤレス モジュールとソリューションの供給に特化しています。 
RF-BM-2340QB1 は、AEC-Q100 準拠の CC2340R5-Q1 マイコンをベースとする車載対応 Bluetooth® 5.3 Low Energy モジュールです。RF-BM-2642QB1I および (...)

開発キット

TTC-3P-AUTO-MODULES — TTC automotive Bluetooth Low Energy modules

HY-42Q101 Bluetooth low energy single mode module is for AEC-Q100 qualified automotive 
applications, automotive device specification temperature Grade 2: ( –40°C to +105°C), 

HY-42Q101 is a single mode device, targeted for low-power energy sensors and accessories. 

HY-42Q101 offers all Bluetooth (...)

ソフトウェア開発キット (SDK)

SIMPLELINK-LOWPOWER-F3-SDK SimpleLink™ Low Power F3 software development kit (SDK) for the CC23xx and CC27xx devices

The SimpleLink™ Low Power SDKs support the CC13xx, CC23xx and CC26xx family of products. Together, these SDKs provide comprehensive software packages for the development of Sub-1 GHz and 2.4 GHz applications including support for Bluetooth® Low Energy, Mesh, Zigbee®, Matter, Thread, 802.15.4-based, (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

参照 ダウンロードオプション
ソフトウェア開発キット (SDK)

SIMPLELINK-LOWPOWER-FMNAP Find My Network Accessory Protocol (FMNAP) Plugin for SimpleLink devices

The SimpleLink™ Low Power SDKs support the CC13xx, CC23xx and CC26xx family of products. Together, these SDKs provide comprehensive software packages for the development of Sub-1 GHz and 2.4 GHz applications including support for Bluetooth® Low Energy, Mesh, Zigbee®, Matter, Thread, 802.15.4-based, (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ソフトウェア開発キット (SDK)

TTC-SR-2340080I1Q — TTC SR-2340080I1Q は、BLE RF トランスミッタを搭載した高性能デュプレックス TPMS チップです。

SR-2340080I1Q は、圧力センサ、温度センサ、加速度センサ、バッテリ電圧センサ、ローパワー Bluetooth で構成される、統合型 TPMS センサチップです。
TTC には SDK 開発パッケージが付属しており、TPMS センサの測定と通信をソフトウェアで制御でき、お客様が迅速に統合できます。
この SDK には、基本的な TPMS 機能から複雑な自動測位アルゴリズムに至る、広範なファームウェアライブラリやサンプルプロジェクトが含まれます。
はじめに

TI-DEVELOPER-ZONE Start embedded development on your desktop or in the cloud

From evaluation to deployment the TI Developer Zone provides a comprehensive range of software, tools and training to ensure that you have everything you need for each stage of the development process.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

SYSCONFIG SysConfigのスタンドアロン・デスクトップ・バージョン

SysConfig is a configuration tool designed to simplify hardware and software configuration challenges to accelerate software development.

SysConfig is available as part of the Code Composer Studio™ integrated development environment as well as a standalone application. Additionally SysConfig (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

開始 ダウンロードオプション
オンライン・トレーニング

SIMPLELINK-ACADEMY-CC23XX Simplelink™ CC23xx Academy

SimpleLink™ Academy is an interactive learning experience for TI's wireless protocols. Our hands-on training modules cover all phases of development for LaunchPad™ development kits alongside software development kits (SDKs) in the SimpleLink MCU family.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ソフトウェア・プログラミング・ツール

UNIFLASH ほとんどの TI 製マイコン(MCU)とミリ波センサに対応する UniFlash

UniFlash is a software tool for programming on-chip flash on TI microcontrollers and wireless connectivity devices and on-board flash for TI processors. UniFlash provides both graphical and command-line interfaces.

UniFlash can be run from the cloud on the TI Developer Zone or downloaded and used (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

開始 ダウンロードオプション
サポート・ソフトウェア

SMARTRF-STUDIO-8 SmartRF Studio 8 application software for CC23xx and CC27xx devices

SmartRF™ Studio is a Windows application that helps designers of RF systems to easily evaluate the radio at an early stage in the design process for all TI CC1xxx and CC2xxx low-power RF devices. It simplifies generation of the configuration register values and commands, as well as practical (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
計算ツール

BT-POWER-CALC Bluetooth Power Calculator for CC13xx, CC26xx, CC23xx, and CC27xx devices

This tool is used to calculate Bluetooth Low Energy power consumption estimates for various use cases on TI Bluetooth devices. The calculator includes both advertising and peripheral use cases with the ability to configure different use case profile parameters. The calculator outputs an estimate (...)
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
設計ツール

SIMPLELINK-2-4GHZ-DESIGN-REVIEW Hardware Design Review Request Form for SimpleLink™ CC2xxx Devices

The SimpleLink hardware design review process provides a way to get in touch, one-on-one, with a subject matter expert that can help review your design and provide valuable feedback. A simple three-step process for requesting a review as well as links to relevant technical documentation and (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ガーバー・ファイル

CC2340R5-Q1 LaunchPad Design Files

SWRR187.ZIP (4185 KB)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RHB) 32 Ultra Librarian