LP-XDS110ET
XDS110ET EnergyTrace™ 付属、LaunchPad™ 開発キット向けデバッガ
LP-XDS110ET
概要
LP-XDS110ET LaunchPad 開発キット向けデバッガは、TI ( テキサス・インスツルメンツ) のマイコンやマイクロプロセッサや DSP XDS と互換性のあるデバイスのプログラミングとデバッグを行うためのツールです。LP-XDS110ET は、20 ピンのエッジ コネクタを使用して、分割型の LaunchPad 開発キットに直接接続できる設計を採用しています。ほかに、XDS110 出力コネクタを使用して、他の LaunchPad 開発キットや XDS 互換デバイスをデバッグする目的でも使用できます。LP-XDS110ET は、EnergyTrace™ソフトウェアをサポートする電力測定回路を追加しました。
特長
- 20ピンエッジコネクタを使用した分割型LaunchPad開発キット設計のプラグ&プレイ
- 10 ピンの XDS110 出力コネクタ
- USB Type-C を使用してデバッガに電力を供給し、ホスト コンピュータと通信
- UART シリアル ポート
- EnergyTrace++ を使用した電力プロファイリングが可能
- LaunchPad 開発キット
- USB-A から USB-C への変換ケーブル
- クイック スタート ガイド
Sub-1GHz ワイヤレス マイコン
低消費電力 2.4GHz 製品
車載ワイヤレス接続製品
購入と開発の開始
開発キット
LP-XDS110ET — XDS110ET EnergyTrace™ 付属、LaunchPad™ 開発キット向けデバッガ
LP-XDS110ET — XDS110ET EnergyTrace™ 付属、LaunchPad™ 開発キット向けデバッガ
設計ファイル
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 証明書 | LP-XDS110 EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2023/07/27 | |||
| 証明書 | LP-XDS110ET EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2023/04/02 | ||||
| その他の技術資料 | LP-XDS110ET Quick Start Guide | 2021/05/05 |