LP-EM-CC35X1

CC35xxE SimpleLink™ Wi-Fi 6 および Bluetooth® Low Energy ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット

LP-EM-CC35X1

購入

概要

LP-EM-CC35X1 SimpleLink™ LaunchPad™ 開発キットは、Wi-Fi 6 と Bluetooth® Low Energy に対応したワイヤレス マイコン CC3551E を搭載しています。オンボード センサ、ボタン、使いやすいエミュレータ インターフェイス オプションを搭載したテスト / 開発ボードにより、さまざまな操作をすぐに実行して、開発を迅速に進めることができます。このキットは、ピン互換性のある Wi-Fi 6 / Bluetooth Low Energy ワイヤレス マイコン CC3500E、CC3501E、CC3550E、CC3551E 向けのソフトウェア開発をサポートしているので、Wi-Fi 製品を迅速に市場に投入するのに役立ちます。

特長
  • CC3551E Wi-Fi 6 / Bluetooth Low Energy ワイヤレス マイコンから、CC3500E、CC3501E、CC3550E デバイスにソフトウェアを移植可能
  • 2 個の 20 ピン スタッカブル コネクタ (BoosterPack™ ヘッダ) を使用して TI の LaunchPad や他の BoosterPack プラグイン モジュールに接続
  • SMA および U.FL ベースのテスト向けオプションが利用可能なオンボード チップ アンテナ
  • ソフトウェア開発と RF 評価の目的で LP-XDS110 または LP-XDS110ET デバッガ (別売り) を接続するための 20 ピン コネクタ
  • BoosterPack プラグイン モジュールのコネクタですべての I/O 信号に簡単にアクセス
Wi-Fi 製品
CC3501E SimpleLink™ wireless MCU with 2.4 GHz Wi-Fi 6 and Bluetooth® Low Energy 5.4 CC3551E SimpleLink™ デュアル バンド (2.4GHz と 5GHz) Wi-Fi 6 と Bluetooth® Low Energy 5.4 対応ワイヤレス マイコン
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
Important note
数量限定

LP-EM-CC35X1 はプロトタイプの評価基板であり、数量限定で提供しています。

購入と開発の開始

評価ボード

LP-EM-CC35X1 — Arm Cortex-M33 ベース マイコン向け SimpleLink CC35XX Wi-Fi 6 / Bluetooth Low Energy LaunchPad

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
EVM ユーザー ガイド (英語) CC35xxE LaunchPad™ Development Kit for SimpleLink™ Wi-Fi 6 and Bluetooth® Low Energy Wireless MCU User's Guide PDF | HTML 2024年 9月 24日
証明書 LP-EM-CC35X1 EU ROHS Declaration of Conformity (DoC) 2024年 9月 17日

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
LP-XDS110ET XDS110ET EnergyTrace™ 付属、LaunchPad™ 開発キット向けデバッガ
開発キット
LP-XDS110 XDS110 LaunchPad™ 開発キット向けデバッガ

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ