CC2662R-Q1

アクティブ

ワイヤレス バッテリ管理システム向け、車載認定 SimpleLink™ ワイヤレス MCU

製品詳細

Type Wireless MCU Technology Proprietary 2.4 GHz Protocols Wireless BMS CPU Arm Cortex-M4F Flash memory (kByte) 352 RAM (kByte) 88 TX power (max) (dBm) 5 Features AEC-Q100 Grade 2, DC/DC, OAD, Over-the-air upgrade Peripherals 12-bit ADC 8-channel, 2 Comparators, 2 SPI, 2 UART, 4 timers, 8-bit DAC, I2C, I2S, Integrated battery monitor, Integrated temperature monitor, Real-time clock (RTC) Security Cryptographic acceleration, Device attestation & anti-counterfeit, ISO21434 automotive cybersecurity compliant, Secure debug, Software IP protection Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 105 Standard Wireless BMS Cryptographic accelerators AES, ECC, RSA, SHA-2, TRNG TI functional safety category Functional Safety Quality-Managed
Type Wireless MCU Technology Proprietary 2.4 GHz Protocols Wireless BMS CPU Arm Cortex-M4F Flash memory (kByte) 352 RAM (kByte) 88 TX power (max) (dBm) 5 Features AEC-Q100 Grade 2, DC/DC, OAD, Over-the-air upgrade Peripherals 12-bit ADC 8-channel, 2 Comparators, 2 SPI, 2 UART, 4 timers, 8-bit DAC, I2C, I2S, Integrated battery monitor, Integrated temperature monitor, Real-time clock (RTC) Security Cryptographic acceleration, Device attestation & anti-counterfeit, ISO21434 automotive cybersecurity compliant, Secure debug, Software IP protection Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 105 Standard Wireless BMS Cryptographic accelerators AES, ECC, RSA, SHA-2, TRNG TI functional safety category Functional Safety Quality-Managed
VQFN (RGZ) 48 49 mm² 7 x 7

ワイヤレス・マイクロコントローラ

  • 強力な 48MHz Arm Cortex-M4F プロセッサ
  • EEMBC CoreMark スコア:148
  • 352KB フラッシュ・プログラム・メモリ
  • プロトコルおよびライブラリ機能用の 256KB ROM
  • 8KB のキャッシュ SRAM
  • 高信頼性動作に適した 80KB の超低リーク SRAM (パリティ付き)
  • 2 ピン cJTAG および JTAG デバッグ
  • OTA (Over-The-Air) アップグレードに対応
  • SimpleLink™ WBMS をサポートするプログラマブル無線

超低消費電力センサ・コントローラ

  • 4KB の SRAM を備えた自律型 MCU
  • センサ・データのサンプリング、保存、処理
  • 高速ウェークアップによる低消費電力動作
  • ソフトウェア定義ペリフェラル、静電容量式タッチ、流量計、LCD

車載用に認定済み

  • 下記内容で AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 2:-40℃~+105℃の動作時周囲温度範囲
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C3
  • 機能安全品質管理
    • 機能安全システム設計に役立つ資料を利用可能

低い消費電力

  • MCU の消費電流:
    • 3.4mA (アクティブ・モード、CoreMark)
    • 71µA/MHz (CoreMark 実行中)
    • 0.94µA (スタンバイ・モード、RTC、80KB RAM)
    • 0.15µA (シャットダウン・モード、ウェークアップ・オン・ピン)
  • 非常に低いセンサ・コントローラの消費電力:
    • 31.9µA (2MHz モード)
    • 808.5µA (24MHz モード)
  • 無線の消費電流:
    • 6.9mA (RX)
    • 7.0mA (TX、0dBm)
    • 9.2mA (TX、+5dBm)

無線プロトコルのサポート

高性能の無線

  • 独自の WBMS プロトコルで -92dBm の RX 感度
  • 温度補償付きで最大 +5dBm の出力電力

法規制の順守

  • 以下の規格への準拠を目的としたシステムに最適:
    • ETSI EN 300 328、EN 300 440 Cat.2 および 3
    • FCC CFR47 Part 15
    • ARIB STD-T66

MCU のペリフェラル

  • デジタル・ペリフェラルは 31 本の GPIO いずれにも配線可能
  • 4 つの 32 ビットまたは 8 つの 16 ビット汎用タイマ
  • 12 ビット ADC、200k サンプル/秒、8 チャネル
  • 8 ビット DAC
  • 2 つのコンパレータ
  • 2 つの UART、2 つの SSI、I 2C、I 2S
  • リアルタイム・クロック (RTC)
  • 温度およびバッテリ・モニタを内蔵

セキュリティを実現する機能

  • AES 128 および 256 ビット暗号化アクセラレータ
  • ECC および RSA 公開鍵ハードウェア・アクセラレータ
  • SHA2 アクセラレータ (SHA-512 までのフル・スイート)
  • 真性乱数生成器 (TRNG)

開発ツールとソフトウェア

動作範囲

  • オンチップの降圧型 DC/DC コンバータ
  • 1.8V~3.63V のシングル電源電圧
  • -40~+105℃

パッケージ

  • ウェッタブル・フランク付き 7mm × 7mm RGZ VQFN48 (GPIO 31 本)
  • RoHS 準拠のパッケージ

ワイヤレス・マイクロコントローラ

  • 強力な 48MHz Arm Cortex-M4F プロセッサ
  • EEMBC CoreMark スコア:148
  • 352KB フラッシュ・プログラム・メモリ
  • プロトコルおよびライブラリ機能用の 256KB ROM
  • 8KB のキャッシュ SRAM
  • 高信頼性動作に適した 80KB の超低リーク SRAM (パリティ付き)
  • 2 ピン cJTAG および JTAG デバッグ
  • OTA (Over-The-Air) アップグレードに対応
  • SimpleLink™ WBMS をサポートするプログラマブル無線

超低消費電力センサ・コントローラ

  • 4KB の SRAM を備えた自律型 MCU
  • センサ・データのサンプリング、保存、処理
  • 高速ウェークアップによる低消費電力動作
  • ソフトウェア定義ペリフェラル、静電容量式タッチ、流量計、LCD

車載用に認定済み

  • 下記内容で AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 2:-40℃~+105℃の動作時周囲温度範囲
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C3
  • 機能安全品質管理
    • 機能安全システム設計に役立つ資料を利用可能

低い消費電力

  • MCU の消費電流:
    • 3.4mA (アクティブ・モード、CoreMark)
    • 71µA/MHz (CoreMark 実行中)
    • 0.94µA (スタンバイ・モード、RTC、80KB RAM)
    • 0.15µA (シャットダウン・モード、ウェークアップ・オン・ピン)
  • 非常に低いセンサ・コントローラの消費電力:
    • 31.9µA (2MHz モード)
    • 808.5µA (24MHz モード)
  • 無線の消費電流:
    • 6.9mA (RX)
    • 7.0mA (TX、0dBm)
    • 9.2mA (TX、+5dBm)

無線プロトコルのサポート

高性能の無線

  • 独自の WBMS プロトコルで -92dBm の RX 感度
  • 温度補償付きで最大 +5dBm の出力電力

法規制の順守

  • 以下の規格への準拠を目的としたシステムに最適:
    • ETSI EN 300 328、EN 300 440 Cat.2 および 3
    • FCC CFR47 Part 15
    • ARIB STD-T66

MCU のペリフェラル

  • デジタル・ペリフェラルは 31 本の GPIO いずれにも配線可能
  • 4 つの 32 ビットまたは 8 つの 16 ビット汎用タイマ
  • 12 ビット ADC、200k サンプル/秒、8 チャネル
  • 8 ビット DAC
  • 2 つのコンパレータ
  • 2 つの UART、2 つの SSI、I 2C、I 2S
  • リアルタイム・クロック (RTC)
  • 温度およびバッテリ・モニタを内蔵

セキュリティを実現する機能

  • AES 128 および 256 ビット暗号化アクセラレータ
  • ECC および RSA 公開鍵ハードウェア・アクセラレータ
  • SHA2 アクセラレータ (SHA-512 までのフル・スイート)
  • 真性乱数生成器 (TRNG)

開発ツールとソフトウェア

動作範囲

  • オンチップの降圧型 DC/DC コンバータ
  • 1.8V~3.63V のシングル電源電圧
  • -40~+105℃

パッケージ

  • ウェッタブル・フランク付き 7mm × 7mm RGZ VQFN48 (GPIO 31 本)
  • RoHS 準拠のパッケージ

SimpleLink™ 2.4GHz CC2662R-Q1 デバイスは、ワイヤレス車載用アプリケーションを対象とした AEC-Q100 準拠ワイヤレス・マイクロコントローラ (MCU) です。 このデバイス は、バッテリ管理システム (BMS) およびケーブルの代替などのアプリケーションでの低消費電力ワイヤレス通信に最適化されています。このデバイスの主な特長としては、以下に示すものがあります。

  • TI の SimpleLink ワイヤレス BMS (WBMS) プロトコルをサポートし、堅牢で低レイテンシ、高スループットの通信を実現します。
  • 機能安全品質管理の分類には、TIの品質管理開発プロセスおよび今後予定されている機能安全 FIT 率の計算、FMEDA、機能安全関連の資料が含まれます。
  • グレード 2 温度範囲 (-40℃~+105 ℃) で AEC-Q100 認定済みであり、ウェッタブル・フランク付きの 7mm × 7mm VQFN パッケージで供給されています。
  • 0.94µA の小さいスタンバイ電流 (全 RAM 保持) 。
  • 優れた無線リンク・バジェット:97dBm

CC2662R-Q1 デバイスは、SimpleLink™ MCU プラットフォームの一部です。本プラットフォームは、豊富なツール・セットを備えた使いやすい共通の開発環境を共有する Wi-Fi、 Bluetooth Low Energy、Thread、Zigbee ®、Sub-1GHz MCU、およびホスト MCU で構成されています。詳細については、SimpleLink™ MCU プラットフォームを参照してください。

SimpleLink™ 2.4GHz CC2662R-Q1 デバイスは、ワイヤレス車載用アプリケーションを対象とした AEC-Q100 準拠ワイヤレス・マイクロコントローラ (MCU) です。 このデバイス は、バッテリ管理システム (BMS) およびケーブルの代替などのアプリケーションでの低消費電力ワイヤレス通信に最適化されています。このデバイスの主な特長としては、以下に示すものがあります。

  • TI の SimpleLink ワイヤレス BMS (WBMS) プロトコルをサポートし、堅牢で低レイテンシ、高スループットの通信を実現します。
  • 機能安全品質管理の分類には、TIの品質管理開発プロセスおよび今後予定されている機能安全 FIT 率の計算、FMEDA、機能安全関連の資料が含まれます。
  • グレード 2 温度範囲 (-40℃~+105 ℃) で AEC-Q100 認定済みであり、ウェッタブル・フランク付きの 7mm × 7mm VQFN パッケージで供給されています。
  • 0.94µA の小さいスタンバイ電流 (全 RAM 保持) 。
  • 優れた無線リンク・バジェット:97dBm

CC2662R-Q1 デバイスは、SimpleLink™ MCU プラットフォームの一部です。本プラットフォームは、豊富なツール・セットを備えた使いやすい共通の開発環境を共有する Wi-Fi、 Bluetooth Low Energy、Thread、Zigbee ®、Sub-1GHz MCU、およびホスト MCU で構成されています。詳細については、SimpleLink™ MCU プラットフォームを参照してください。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

詳細リクエスト

CC2662R-Q1 機能安全マニュアル、機能安全分析レポート、機能安全レポート、FMEDA スプレッドシート ツールが入手可能です。ご注文

TI のバッテリ管理システム (BMS) に関する TÜV SÜD Functional Safety Concept Assessment (TÜV SÜD の機能安全コンセプトの評価) が入手できます。ご注文

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
CC2642R-Q1 アクティブ 車載認証済み、SimpleLink™ Bluetooth® Low Energy ワイヤレス マイコン (MCU) This device is optimized for wireless BMS and cable replace applications

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
11 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート CC2662R-Q1 SimpleLink™ ワイヤレス BMS MCU データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2023年 7月 27日
* エラッタ CC2662R-Q1 SimpleLink™ Wireless BMS MCU Silicon Errata (Rev. A) PDF | HTML 2022年 6月 29日
* ユーザー・ガイド CC13x2, CC26x2 SimpleLink Wireless MCU Technical Reference Manual (Rev. G) PDF | HTML 2024年 6月 27日
アプリケーション・ノート CCxxxx デバイスの RF テストの基礎 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 12月 29日
アプリケーション・ノート CC13xx、CC26xx、CC23xx、CC27xx ワイヤレス マイコン ファミ リの水晶発振器と水晶振動子の選択 (Rev. L 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.L) PDF | HTML 2025年 5月 8日
技術記事 Improve wireless battery management with the industry’s best network availability PDF | HTML 2021年 1月 7日
証明書 CC2662RQ1-EVM-WBMS EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2020年 12月 14日
技術記事 Three questions to ask about wireless BMS for hybrid and electric vehicles PDF | HTML 2020年 2月 18日
機能安全情報 Functional Safety-Relevant Wireless Communication in Automotive BMS PDF | HTML 2020年 1月 6日
アプリケーション・ノート 2.4-GHz Inverted F Antenna (Rev. D) 2019年 1月 7日
アプリケーション・ノート AN058 -- Antenna Selection Guide (Rev. B) 2010年 10月 6日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

ドーター・カード

TTC-3P-WBMS-MODULE — TTC HY-26R101CC モジュールは SimpleLink™ WBMS をサポート

TTC は、長年にわたってワイヤレス通信テクノロジーとアプリケーションに注力しており、BLE、Wi-Fi、NFC、ZigBee、Thread などの製品プロトコルスタックのアプリケーションに特化しています。また、システム互換性、マルチデバイス相互接続、包括的な役割アプリケーション、複雑なポジショニングアルゴリズムにも特化しています。 
SimpleLink™ 2.4 GHz CC2662R-Q1 デバイスは、ワイヤレス車載用アプリケーションを対象とした AEC-Q100 準拠ワイヤレス マイクロコントローラ (MCU) です。このデバイス は、バッテリ管理システム (BMS) (...)

ソフトウェア開発キット (SDK)

SIMPLELINK-WBMS-SDK SimpleLink™ wireless BMS software development kit (SDK)

The SimpleLink™ wireless battery management (BMS) software development kit (SDK) provides a comprehensive software package for wireless BMS and cable replacement applications with support for the TI proprietary wireless BMS protocol based on the SimpleLink 2.4 GHz CC2662R-Q1 wireless MCU. (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

SENSOR-CONTROLLER-STUDIO センサ・コントローラ・スタジオ

Sensor Controller Studio is used to write, test and debug code for the CC26xx/CC13xx Sensor Controller, enabling ultra-low power application design. The tool generates an interface driver consisting of C source files with the firmware image, associated definitions, and generic functions that allow (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

SYSCONFIG SysConfigのスタンドアロン・デスクトップ・バージョン

SysConfig is a configuration tool designed to simplify hardware and software configuration challenges to accelerate software development.

SysConfig is available as part of the Code Composer Studio™ integrated development environment as well as a standalone application. Additionally SysConfig (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

開始 ダウンロードオプション
オンライン・トレーニング

SIMPLELINK-ACADEMY-CC13XX-CC26XX SimpleLink™ CC13xx and CC26xx Academy

SimpleLink™ Academy is an interactive learning experience for TI's wireless protocols. Our hands-on training modules cover all phases of development for LaunchPad™ development kits alongside software development kits (SDKs) in the SimpleLink MCU family.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

サポート・ソフトウェア

SMARTRF-STUDIO-8 SmartRF Studio 8 application software for CC23xx and CC27xx devices

SmartRF™ Studio is a Windows application that helps designers of RF systems to easily evaluate the radio at an early stage in the design process for all TI CC1xxx and CC2xxx low-power RF devices. It simplifies generation of the configuration register values and commands, as well as practical (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
計算ツール

SMARTRF-STUDIO-7 SmartRF スタジオ

SmartRF™ Studio is a Windows application that helps designers of RF systems to easily evaluate the radio at an early stage in the design process for all TI CC1xxx and CC2xxx low-power RF devices. It simplifies generation of the configuration register values and commands, as well as practical (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
設計ツール

DUALMODE-BT-HW-DESIGN-REVIEW Hardware design review request form for CC256x devices

To get started with the dual-mode Bluetooth® hardware design review process:

  • Step 1: Before requesting a review, it is important that to review the technical documentation and design & development resources available on the corresponding product page (see CC256x product page links below).
  • Step 2: (...)
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

設計ツール

SIMPLELINK-2-4GHZ-DESIGN-REVIEW Hardware Design Review Request Form for SimpleLink™ CC2xxx Devices

The SimpleLink hardware design review process provides a way to get in touch, one-on-one, with a subject matter expert that can help review your design and provide valuable feedback. A simple three-step process for requesting a review as well as links to relevant technical documentation and (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ガーバー・ファイル

CC26x2REM-7ID-Q1 Design Files

SWRC366.ZIP (1176 KB)
シミュレーション・ツール

CMSO-3P-BCS — Comemso バッテリ セル シミュレータ

バッテリ セル シミュレータ (BCS) は、バッテリ管理システム (BMS) の多様なテストを行うためのコア機能です。BMS にとって必須の状態と障害に関するシミュレーションをすべてセル レベルで実現できます。
リファレンス・デザイン

TIDA-020076 — 車載、高電圧 BMS のリファレンス デザイン:18S 有線またはワイヤレス セル スーパーバイザ ユニット

このリファレンス デザインでは、最大 18 個のセルを対象とするセル監視ユニットが実装されています。このユニットはデイジー チェーン接続が可能で、乗用車、商用車、72V を超える電圧で動作する 2 輪車とおよび 3 輪車で使用される一般的な高電圧バッテリー範囲に対応しています。このリファレンス デザインでは、有線と無線のインターフェイス オプションを採用しており、有線と無線のバッテリ管理システム (BMS) の性能の対照比較が可能です。
設計ガイド: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010976 — エネルギー ストレージ システム向け、52sワイヤレス バッテリ管理ユニットのリファレンス デザイン

このリファレンスデザインは、高いセル電圧精度を備えたエネルギーストレージシステム用の 52s ワイヤレスバッテリ管理ユニット (wBMU) を搭載しています。wBMU は、ワイヤレス通信テクノロジーを使用して、電圧と温度のデータを各セルからホストコントローラにリアルタイムで渡します。このデザインは、面倒な製造プロセスを回避し、メンテナンスの頻度を減らし、コネクタとハーネスの故障率を最小限に抑えることで、有線バッテリ管理システム (BMS) アーキテクチャの課題を克服しています。ワイヤレス通信を採用することにより、必要なケーブルとコネクタの数を減らし、システムの重量とコストを削減できます。
設計ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RGZ) 48 Ultra Librarian