BOOSTXL-CC1125
868/915MHz アプリケーション向け CC1125 ブースタパック
BOOSTXL-CC1125
概要
The CC1125 BoosterPack module is designed to use with the MSP-EXP430F5529 and MSP-EXP430G2553 LauchPad development kits and as well as to work as a stand-alone module by using SmartRF Studio application software. The module is equipped with an integrated PCB trace antenna which operates in European 869~870MHz and the US 902~928MHz ISM frequency bands.
特長
- Can be used with both LaunchPad and SmartRF Studio applications
- Same design can be used for both 868 MHz and 915 MHz frequecy bands with minor BOM changes
- Same design can be used with CC112x devices and CC12xx devices with minor BOM changes
- Integrated PCB trace Antenna
Sub-1GHz トランシーバ
開始する
- 868/915MHz のアプリケーション向け BOOSTXL-CC1125 ブースタパックのご注文
- サンプル・ソフトウェアのダウンロード
購入と開発の開始
BOOSTXL-CC1125 — 868/915 MHz アプリケーション向け CC1125 BoosterPack
SMARTRF-STUDIO-7 — SmartRF スタジオ
製品
MSP430 マイコン
低消費電力 2.4GHz 製品
Sub-1GHz ワイヤレス・マイコン
Sub-1GHz トランシーバ
他のワイヤレス製品
車載ワイヤレス接続製品
ハードウェア開発
開発キット
評価ボード
インターフェイス・アダプタ
ドーター・カード
ドキュメント
SmartRF Studio 7 in Cloud TI Resource Explorer
Compressed source file archive
リリース情報
SmartRF™ Studio is a Windows application that can be used to evaluate and configure Low Power RF devices from Texas Instruments. The application helps designers of RF systems to easily evaluate the radio at an early stage in the design process. It is especially useful for generation of configuration register values and commands, and for practical testing and debugging of the RF system. SmartRF Studio can be used either as a standalone application or together with applicable evaluation boards or debug probes for the RF device.
最新情報
- Updated RF PHY settings for the CC13x4/CC26x4 devices
- Updated target board definitions for LP_EM_CC2674P10
- Various improvements and bug-fixes
設計ファイル
技術資料
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | アプリケーション・ノート | CC1125 Boosterpack for 868/915MHz – BOOSTXL-CC1125 | 2016年 5月 9日 | |||
証明書 | BOOSTXL-CC1125 EC Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) | 2019年 1月 2日 | ||||
アプリケーション・ノート | CC112x-CC1190 Boost Software Examples | 2015年 10月 19日 |