CC2511
- Radio
- High-performance RF transceiver based on the
market-leading CC2500 - Excellent receiver selectivity and blocking
performance - High sensitivity (−103 dBm at 2.4 kBaud)
- Programmable data rate up to 500 kBaud
- Programmable output power up to 1 dBm for all
supported frequencies - Frequency range: 2400 - 2483.5 MHz
- Digital RSSI / LQI support
- High-performance RF transceiver based on the
- Current Consumption
- Low current consumption (RX: 17.1 mA @ 2.4 kBaud,
TX: 16 mA @ −6 dBm output power) - 0.3 µA in PM3 (the operating mode with the lowest power consumption)
- Low current consumption (RX: 17.1 mA @ 2.4 kBaud,
- MCU, Memory, and Peripherals
- High performance and low power 8051 microcontroller core.
- 8/16/32 kB in-system programmable flash, and 1/2/4 kB RAM
- Full-Speed USB Controller with 1 kB USB FIFO (CC2511Fx)
- I2S interface
- 7 – 12 bit ADC with up to eight inputs
- 128-bit AES security coprocessor
- Powerful DMA functionality
- Two USARTs
- 16-bit timer with DSM mode
- Three 8-bit timers
- Hardware debug support
- 21 (CC2510Fx ) or 19 (CC2511Fx ) GPIO pins
- General
- Wide supply voltage range (2.0V - 3.6V)
- Green package: RoHS compliant and no antimony or bromine,
6×6mm QFN 36
The CC2510Fx/CC2511Fx is a true low-cost 2.4 GHz system-on-chip (SoC) designed for lowpower wireless applications. The CC2510Fx/CC2511Fx combines the excellent performance of the state-of-the-art RF transceiver CC2500 with an industry-standard enhanced 8051 MCU, up to 32 kB of in-system programmable flash memory and 4 kB of RAM, and many other powerful features. The small 6x6 mm package makes it very suited for applications with size limitations.
The CC2510Fx/CC2511Fx is highly suited for systems where very low power consumption is required. This is ensured by several advanced low-power operating modes. The CC2511Fx adds a full-speed USB controller to the feature set of the CC2510Fx. Interfacing to a PC using the USB interface is quick and easy, and the high data rate (12 Mbps) of the USB interface avoids the bottlenecks of RS-232 or low-speed USB interfaces.
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
BOOSTXL-CC1120-90 — 902MHz ~ 928MHz のアプリケーション向けブースタパック
CC1120-CC1190 ブースタパック・モジュールは、MSP-EXP430F5529 および MSP-EXP430G2553 ローンチパッド開発キットで使用できます。また、SmartRF Studio アプリケーション・ソフトウェアを使用することにより、スタンドアローン・モジュールとして機能します。また、このモジュールは、米国の Sigfox ワイヤレス・ネットワークでの使用が認定されており、Sigfox から有効なライセンスを取得しています。このモジュールは、米国の 902 ~ 928MHz およびヨーロッパの 869 ~ 870MHz ISM 周波数帯域で動作する内蔵 PCB (...)
BOOSTXL-CC1125 — 868/915MHz アプリケーション向け CC1125 ブースタパック
CC-DEBUGGER — デバッガおよびプログラマ、RF システム・オン・チップ用
The CC Debugger is a small programmer and debugger for the TI Low Power RF System-on-Chips. It can be used together with IAR Embedded Workbench for 8051 (version 7.51A or later) for debugging and SmartRF Flash Programmer for flash programming. The CC Debugger can also be used for controlling (...)
SIMPLICITI — SimpliciTI 準拠のプロトコル・スタック
SimpliciTI は、小規模な(256 未満)RF ネットワークを対象にした、シンプルなローパワー RF (...)
PACKET-SNIFFER — SmartRF™ Packet Sniffer 2.18.1
The SmartRF Packet Sniffer is a PC software application that can display and store radio packets captured by a listening RF device. The capture device is connected to the PC via USB. Various RF protocols are supported. The Packet Sniffer filters and decodes packets and displays them in a convenient (...)
サポート対象の製品とハードウェア
製品
低消費電力 2.4GHz 製品
Sub-1GHz ワイヤレス・マイコン
Sub-1GHz トランシーバ
他のワイヤレス製品
車載ワイヤレス接続製品
ハードウェア開発
評価ボード
開発キット
ソフトウェア
ソフトウェア・プログラミング・ツール
計算ツール
ドライバまたはライブラリ
SWRC062 — CC2511 USB-Dongle Reference Design 1.1
SMARTRF-STUDIO-7 — SmartRF スタジオ
SmartRF™ Studio is a Windows application that helps designers of RF systems to easily evaluate the radio at an early stage in the design process for all TI CC1xxx and CC2xxx low-power RF devices. It simplifies generation of the configuration register values and commands, as well as practical (...)
サポート対象の製品とハードウェア
製品
MSP430 マイコン
低消費電力 2.4GHz 製品
Sub-1GHz ワイヤレス・マイコン
Sub-1GHz トランシーバ
他のワイヤレス製品
車載ワイヤレス接続製品
ハードウェア開発
開発キット
評価ボード
インターフェイス・アダプタ
ドーター・カード
SIMPLELINK-2-4GHZ-DESIGN-REVIEWS — SimplElink™ CC2xxx デバイス向けハードウェア設計レビュー
開始
2.4GHz ハードウェア設計レビューを依頼する前に、設計に関する一般的な質問は TI の E2E forum に投稿してください。
Hardware Design Review Request Form (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFNP (RSP) | 36 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。