SMARTRFTRXEBK
SmartRF トランシーバ・モジュール評価ボード
SMARTRFTRXEBK
概要
SmartRF Transceiver 評価ボード(TrxEB)は、評価、性能テスト、ソフトウェア開発のため、TI のローパワー RF トランシーバと組み合わせて使用します。
以下のトランシーバ評価モジュールがサポートされています。
- CC1101EM*
- CC11xLEM*
- CC112xEM*
- CC1175EM*
- CC1200EM*
- CC2500EM
- CC2520EM
(*) すべての周波数派生版、および CC1190 との組み合わせもサポートされています
評価モジュールは、TI ストアで別売りの EMK(評価モジュール・キット)の形で入手できます
SmartRF TrxEB を使用して実行できる作業
- MSP430F5438A マイコンでの無線プロトコルの開発。関連するトランシーバの Web ページに掲載されているコード・サンプルの参照。
- SmartRF Studio を使用したトランシーバの性能評価。
- TrxEB+EM を使用して得られた結果と、独自ハードウェアから得られた結果の比較。
- 独自ボードの無線を TrxEB に接続し、既知の正常に動作するソフトウェアを使用して独自の RF 設計をテスト。その後、SmartRF Studio を使用して無線の実験。
- 独自ボード上のマイコンを TrxEB に実装されているブレークアウト・ピン 経由でトランシーバ EM に接続し、既知の正常に動作する RF ハードウェアを使用して独自ソフトウェアをテスト。
ボードの最新情報については、SmartRF TrxEB ユーザーズ・ガイドを参照してください。このガイドでは、ドライバのインストール方法、ボードに実装されているペリフェラルの詳細、トランシーバ評価モジュールとのインターフェイス確立方法について説明しています。
特長
- MSP430F5438A マイコン
- 64 x 128 ピクセルのシリアル LCD
- 4 個の汎用 LED
- 5 個の押しボタン
- 256KB のシリアル Flash
- 3 軸デジタル加速度計
- 周辺光センサ
- 電流測定用のジャンパ
- ブレークアウト・ピン
- フルスピード USB 2.0 インターフェイス
- SmartRF Studio のサポート
1 x SmartRFTrxEB 1 x Micro USB cable Documentation
Sub-1GHz トランシーバ
購入と開発の開始
SMARTRFTRXEBK — SmartRF トランシーバ・モジュール評価ボード
SMARTRFTRXEBK — SmartRF トランシーバ・モジュール評価ボード
SMARTRF-STUDIO-7 — SmartRF スタジオ
サポート対象の製品とハードウェア
製品
Sub-1GHz トランシーバ
Sub-1GHz ワイヤレス マイコン
センシング マイコン
他のワイヤレス製品
低消費電力 2.4GHz 製品
車載ワイヤレス接続製品
ハードウェア開発
インターフェイス・アダプタ
ドーター・カード
評価ボード
開発キット
SMARTRF-STUDIO-7 — SmartRF スタジオ
製品
Sub-1GHz トランシーバ
Sub-1GHz ワイヤレス マイコン
センシング マイコン
他のワイヤレス製品
低消費電力 2.4GHz 製品
車載ワイヤレス接続製品
ハードウェア開発
インターフェイス・アダプタ
ドーター・カード
評価ボード
開発キット
資料
SmartRF Studio 7 in Cloud TI Resource Explorer
Compressed source file archive
リリース情報
SmartRF™ Studio is a Windows application that can be used to evaluate and configure Low Power RF devices from Texas Instruments. The application helps designers of RF systems to easily evaluate the radio at an early stage in the design process. It is especially useful for generation of configuration register values and commands, and for practical testing and debugging of the RF system. SmartRF Studio can be used either as a standalone application or together with applicable evaluation boards or debug probes for the RF device.
最新情報
- Updated RF PHY settings for the CC13x4/CC26x4 devices
- Updated target board definitions for LP_EM_CC2674P10
- Various improvements and bug-fixes
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | SmartRF Transceiver Evaluation Board User’s Guide (Rev. A) | 2012/02/10 | |||
| 証明書 | SMARTRFTRXEBK EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
| ホワイト・ペーパー | Frequency hopping for long-range IoT networks | 2016/07/18 |