CC1200DK

CC1200 開発キット

CC1200DK

購入

概要

CC1200 開発キットは、TI の Sub-1 GHz CC1200 デバイス用に包括的なハードウェア・パフォーマンス・テストおよびソフトウェア開発プラットフォームを提供します。この開発キットは、パケット・エラー率テストが事前プログラミングされた状態で出荷されるため、デバイスの RF 性能の評価をすぐに開始でき、簡単です。異なる RF 設定を使用して RF 範囲や堅牢性をテストできるほか、消費電力を簡単に測定できます。このキットでは、868 ~ 930MHz の周波数範囲がサポートされています。他の周波数をサポートするために、追加のプラグイン・ボードを個別に購入することができます。

このキットには、ソフトウェアの試作を開発するための多数の有用な機能と USB コネクティビティを備えた SmartRF トランシーバ評価ボード(TrxEB)が含まれているため、ボードを PC に接続し、SmartRF スタジオから無線を制御できます。

特長
  • 2 x SmartRF トランシーバ EB(TrxEB)
  • 2 x CC1200EM 868 ~ 930MHz
  • 2 x パルス・アンテナ
  • 1 x MSP-FET430UIF(MSP430 デバッガ)
  • 技術資料
Sub-1GHz トランシーバ
CC1200 低消費電力、高性能のワイヤレス・トランシーバ CC1201 低消費電力、高性能のワイヤレス・トランシーバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

ハードウェア、ソフトウェア、資料のパッケージ詳細

ハードウェアとソフトウェアのパッケージ

Evaluate the CC1200 transceiver

パッケージの表示

このハードウェアのみ購入

開発キット

CC1200DK — CC1200 開発キット

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 8
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 CC1200DK EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
ホワイト・ペーパー Wireless Connectivity For The Internet of Things, One Size Does Not Fit All (Rev. A) 2017年 10月 16日
その他の技術資料 CC1200DK Quick Start Guide (Rev. A) 2015年 8月 26日
アプリケーション・ノート Simple Link CC1200 AES Operation 2015年 6月 2日
ホワイト・ペーパー 6LoWPAN Demystified - 6LoWPAN Demystifed – A Low Power IP Mesh Network 2014年 10月 28日
ホワイト・ペーパー Long-Range RF Communication: Why Narrowband is the de Facto Standard 2014年 3月 8日
ユーザー・ガイド TrxEB RF PER Test Software Examples User’s Guide (Rev. B) 2013年 5月 2日
ユーザー・ガイド SmartRF Transceiver Evaluation Board User’s Guide (Rev. A) 2012年 2月 10日

関連する設計リソース

ハードウェア開発

ドーター・カード
CC1200EMK-420-470 CC1200 評価モジュール・キット 420 ~ 470MHz CC1200EMK-868-930 868 ~ 930MHz、CC1200 評価基板キット

設計ツールおよびシミュレーション

計算ツール
SMARTRFTM-STUDIO SmartRF Studio

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ