TIDC-WMBUS-868MHZ

ETSI Cat2 レシーバ対応、wM-Bus 868 MHz RF サブシステム、スマート ユーティリティ メーターおよびヒート コスト アロケータ用

TIDC-WMBUS-868MHZ

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインでは、ETSI Cat.(カテゴリ)2 のレシーバに対応した、スマート メーター用の RF サブシステムについて説明しています。このサブシステムは EN13757-4:2014 の規定に従い、最も一般的な wM-Bus の S、T、C の各モードに 868MHz で完全準拠しています。SimpleLink RF トランシーバ デバイスは、ブロック能力、選択能力、RX 感度に関連して市場トップクラスの数値を達成し、双方向流量メーター、e メーター、ヒート コスト アロケータのような wM-Bus アプリケーションで活用できます。コスト最適化されたこの設計では、安価な推奨部品を使用して、S2 モードで ±60ppm というワーストケースの周波数オフセットに対処します。@868MHz という wM-Bus モードの仕様を満たす目的では、外部 SAW フィルタやコストのかかる TCXO 部品のどちらも必要ありません。さらに、この設計では出力電圧を動的に調整できる超低 Iq の DC/DC コンバータを使用し、設計の消費電力を従来にない高いレベル最適化することができ、バッテリ寿命が大幅に延長されます。

特長
  • すぐれたブロック能力、選択能力、RX 感度を備えた、868MHz の wM-Bus 用サブシステム
  • S2/T2 メーター モード、および C2 メーター モードに関する wM-Bus の要件に完全準拠
  • Vout 可変、360nA Iq の超低電流を達成した DC/DC コンバータ
  • コストのかかる SAW フィルタや TCXO は不要
  • バラン + マッチングの目的で、ピン互換性のある 2 個の IPC オプションが利用可能
  • テスト済みの回路設計であり、テスト用ファームウェア、SRF7 Studio GUI 構成ファイル、クイック スタート ガイドが付属
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU582.PDF (1883 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRBM7.ZIP (78 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRBM8.PDF (99 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRBM5.ZIP (141 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDC741.ZIP (109 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRBM9.PDF (280 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRBM6.PDF (49 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC コンバータ

TPS62740360nA の静止電流 (Iq)、2.2V ~ 5.5V 入力、超低消費電力、300mA 降圧 DC/DC コンバータ

データシート: PDF | HTML
Sub-1GHz トランシーバ

CC1200低消費電力、高性能のワイヤレス トランシーバ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ハードウェア開発

ドーター・カード

CC1200EMK-868-930 — CC1200 評価モジュール・キット 868 ~ 930MHz

このリファレンス デザインでは、ETSI Cat.(カテゴリ)2 のレシーバに対応した、スマート メーター用の RF サブシステムについて説明しています。このサブシステムは EN13757-4:2014 の規定に従い、最も一般的な wM-Bus の S、T、C の各モードに 868MHz で完全準拠しています。SimpleLink RF トランシーバ デバイスは、ブロック能力、選択能力、RX 感度に関連して市場トップクラスの数値を達成し、双方向流量メーター、e メーター、ヒート コスト アロケータのような wM-Bus (...)

EVMユーザー ガイド: PDF
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDC-WMBUS-868MHZ ETSI Cat2 レシーバ対応、wM-Bus 868 MHz RF サブシステム、スマート ユーティリティ メーターおよびヒート コスト アロケータ用
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

CC1200EMK-868-930 CC1200 評価モジュール・キット 868 ~ 930MHz

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDC-WMBUS-868MHZ ETSI Cat2 レシーバ対応、wM-Bus 868 MHz RF サブシステム、スマート ユーティリティ メーターおよびヒート コスト アロケータ用

ソフトウェア開発

サポート・ソフトウェア

TIDC740 — wM-Bus Smart Meter Subsystem at 868 MHz Software

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDC-WMBUS-868MHZ ETSI Cat2 レシーバ対応、wM-Bus 868 MHz RF サブシステム、スマート ユーティリティ メーターおよびヒート コスト アロケータ用
ダウンロードオプション

TIDC740 wM-Bus Smart Meter Subsystem at 868 MHz Software

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2014/10/28
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDC-WMBUS-868MHZ ETSI Cat2 レシーバ対応、wM-Bus 868 MHz RF サブシステム、スマート ユーティリティ メーターおよびヒート コスト アロケータ用

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc740 or www.ti.com/lit/xx/tidc740/tidc740.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDC740. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド wM-Bus Smart Meter Subsystem at 868 MHz Design Guide 2014/10/17

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
WMBUS ワイヤレス M-Bus プロトコル ソフトウェア

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ