CC1200EMK-868-930

868 ~ 930MHz、CC1200 評価基板キット

CC1200EMK-868-930

購入

概要

868 ~ 930MHz 用 CC1200 評価モジュール・キットは、CC1200 開発キットとともに使用することで、記載の周波数範囲内で CC1200 の動作を評価できます。動作には CC1200DK が必要です。CC1200DKは別途ご注文していただく必要があります。

特長
  • 2 x 868 ~ 930MHz 用 CC1200 評価モジュール
  • アンテナ
Sub-1GHz トランシーバ
CC1200 低消費電力、高性能のワイヤレス・トランシーバ CC1201 低消費電力、高性能のワイヤレス・トランシーバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

開始する

  1. 868MHz と 915MHz の各帯域に対応する CC1200EMK-868-930 のご注文
  2. 両方のサンプル・ソフトウェアのダウンロード: swrc274swrc219

購入と開発の開始

ハードウェア、ソフトウェア、資料のパッケージ詳細

ハードウェアとソフトウェアのパッケージ

Evaluate the CC1200 transceiver

パッケージの表示

このハードウェアのみ購入

ドーター・カード

CC1200EMK-868-930 — CC1200 評価モジュール・キット 868 ~ 930MHz

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 4
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 CC1200EMK-868-930 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
ユーザー・ガイド CC1200 Evaluation Module Kit Quick Start Guide (Rev. A) 2015年 8月 26日
アプリケーション・ノート Simple Link CC1200 AES Operation 2015年 6月 2日
アプリケーション・ノート AN126 - Using the CC1200 Under ARIB STD T108 2014年 3月 11日

関連する設計リソース

ハードウェア開発

ドーター・カード
CC1200EMK-420-470 CC1200 評価モジュール・キット 420 ~ 470MHz
開発キット
CC1200DK CC1200 開発キット

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ