LP-CC1311P3
CC1311P3 SimpleLink™ Sub-1GHz ワイヤレス・マイコン向け、LaunchPad™ 開発キット
LP-CC1311P3
概要
各種 SimpleLink™ Sub-1GHz ワイヤレス・マイコンは TI 15.4-stack と独自 RF プロトコルをサポートしています。この LaunchPad™ 開発キットを採用すると、これらのマイコンを使用する開発を迅速化できます。ソフトウェア・サポートは、CC13XX-CC26XX ソフトウェア開発キット (SDK) を通じて実現しています。
特長
- 統合型 PCB トレース・アンテナを搭載し、Sub-1GHz 無線に対応したワイヤレス・アプリケーション向け LaunchPad™ 開発キット
- IEEE 802.15.4g、IPv6 対応スマート・オブジェクト (6LoWPAN)、ワイヤレス M-Bus、MIOTY® 技術、および TI 15.4-Stack (Sub-1GHz) 技術などの各種独自システムをサポート
- オンボード・エミュレータにより CCS Cloud でのコード開発の迅速な開始が可能
- EnergyTrace™ ソフトウェアをオンボード搭載した回路により、ユーザー・プログラム・コード実行中に内部デバイスの状態をリアルタイムで監視可能
- LaunchPad™ 開発キット
- Micro USB ケーブル
- クイック スタート ガイド
購入と開発の開始
LP-CC1311P3
— CC1311P3 SimpleLink™ Sub-1GHz ワイヤレス・マイコン向け、LaunchPad™ 開発キット
SMARTRF-STUDIO-7 — SmartRF スタジオ
製品
MSP430 マイコン
低消費電力 2.4GHz 製品
Sub-1GHz ワイヤレス・マイコン
Sub-1GHz トランシーバ
他のワイヤレス製品
車載ワイヤレス接続製品
ハードウェア開発
開発キット
評価ボード
インターフェイス・アダプタ
ドーター・カード
ドキュメント
SmartRF Studio 7 in Cloud TI Resource Explorer
Compressed source file archive
リリース情報
SmartRF™ Studio is a Windows application that can be used to evaluate and configure Low Power RF devices from Texas Instruments. The application helps designers of RF systems to easily evaluate the radio at an early stage in the design process. It is especially useful for generation of configuration register values and commands, and for practical testing and debugging of the RF system. SmartRF Studio can be used either as a standalone application or together with applicable evaluation boards or debug probes for the RF device.
最新情報
- Updated RF PHY settings for the CC13x4/CC26x4 devices
- Updated target board definitions for LP_EM_CC2674P10
- Various improvements and bug-fixes
SPRR488 — LP-CC1311P3 Design Files
SPRR488 — LP-CC1311P3 Design Files
ハードウェア開発
開発キット
リリース情報
設計ファイル
技術資料
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
アプリケーション・ノート | CC2538, CC13xx, and CC26xx Serial Bootloader Interface (Rev. E) | PDF | HTML | 2024年 8月 6日 | |||
アプリケーション・ノート | TI 15.4-Stack Software | PDF | HTML | 2023年 10月 17日 | |||
証明書 | LP-CC1311P3 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2021年 10月 27日 | ||||
その他の技術資料 | LaunchPad CC1311P3 Quick Start Guide | 2020年 11月 12日 | ||||
アプリケーション・ノート | TI-15.4 Stack Frequency Hopping Mode FCC Compliance (Rev. A) | 2017年 2月 28日 |