TI-15.4-STACK-GATEWAY-LINUX-SDK

TI 15.4-Stack ゲートウェイ向け Linux ソフトウェア開発キット

TI-15.4-STACK-GATEWAY-LINUX-SDK

ダウンロード

概要

The TI-15.4-Stack-Gateway-Linux Software Development Kit (SDK) provides a Linux software middleware for the TI 15.4-Stack companion solution. It includes a full Linux user-space software that runs on top of the TI Processor SDK for AM335x platform, which interfaces with the co-processor embedded implementation of TI 15.4-Stack running on the companion SimpleLink CC13xx wireless MCU.

The software middleware included in the SDK provides a high level TCP socket interface for the application, de-facto implementing an IP-Sub-1 GHz gateway and allowing seamless integration with IP-based applications like web-servers, web-sockets or generic cloud server applications running popular protocols based on MQTT or HTTP.

The SDK includes a web example application on how to use the socket interface to jump-start application development and easily prototype gateway solutions.
特長
  • Compatible with TI 15.4-Stack MAC Co-Processor firmware running on SimpleLink CC13xx wireless MCU
  • Running as user-space middleware on top of Sitara Processor SDK for AM335x
  • Modular design with TCP socket interface between different SW modules can scale to different SW system architectures
  • Implements all networking functionality for device on-boarding and management, and provides a simple and flexible interface making application development easy
  • Integrates a javascipt based web server examples which demonstrates a typical application managing devices in the Sub-1 GHz network
  • Includes monitoring and actuating functionality example for Sub-1 GHz sensors
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

ダウンロード

ソフトウェア開発キット (SDK)

TI-15-4-STACK-GATEWAY-LINUX-SDK TI 15-4-Stack ゲートウェイ向け Linux ソフトウェア開発キット

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
Sub-1GHz ワイヤレス マイコン
CC1310 128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 Sub-1GHz ワイヤレス マイコン (MCU) CC1311P3 352KB フラッシュと +20dBm パワー アンプ内蔵、SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4 Sub-1GHz ワイヤレス マイコン CC1312PSIP Sub-1GHz システム イン パッケージ (SiP) モジュール、パワー アンプ内蔵 CC1312R 352kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4F Sub-1GHz ワイヤレス マイコン (MCU) CC1312R7 704KB フラッシュ搭載、SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F マルチプロトコル Sub-1GHz ワイヤレス マイコン CC1314R10 1MB のフラッシュと最大 296KB の SRAM 搭載、SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 Sub-1GHz ワイヤレス マイコン CC1350 128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 マルチプロトコル Sub-1GHz と 2.4GHz ワイヤレス マイコン (MCU) CC1352P パワー アンプ内蔵、SimpleLink™ Arm Cortex-M4F マルチプロトコル Sub-1GHz と 2.4GHz ワイヤレス マイコン (MCU) CC1352P7 +20dBm、SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F マルチバンド Sub-1GHz と 2.4GHz ワイヤレス マイコン、EdgeAI サポート付き CC1352R SimpleLink™ Arm Cortex-M4F マルチバンド Sub-1GHz と 2.4GHz ワイヤレス マイコン、EdgeAI サポート付き CC1354P10 1MB + 296KB、+20dBm、SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 マルチバンド ワイヤレス マイコン、EdgeAI サポート付き CC1354R10 1MB のフラッシュと最大 296KB の SRAM 搭載、SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 マルチバンド ワイヤレス マイコン、EdgeAI サポート付き
低消費電力 2.4GHz 製品
CC2651P3 352kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm® Cortex®-M4F シングルプロトコル 2.4GHz ワイヤレス マイコン CC2651R3SIPA アンテナ内蔵、SimpleLink™ マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス SIP (システム イン パッケージ) モジュール CC2652PSIP パワー アンプ内蔵、SimpleLink™ マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス SIP (システム イン パッケージ) モジュール CC2652R 352kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4F マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス マイコン CC2652R7 704KB フラッシュ搭載、SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス マイコン CC2652RB 水晶不使用、BAW 共振器搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4F、マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス MCU CC2652RSIP 352kB メモリ搭載、SimpleLink™ マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス システム イン パッケージ モジュール CC2674P10 1MB フラッシュとパワー アンプ搭載、SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス マイコン
ハードウェア開発
評価ボード
LAUNCHXL-CC1310 CC1310 SimpleLink™ Sub-1GHz ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット LAUNCHXL-CC1352P CC1352P SimpleLink™ マルチバンド ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット LAUNCHXL-CC26X2R1 CC26x2R SimpleLink™ マルチスタンダード ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット LP-CC1352P7 CC1352P7 SimpleLink™ マルチバンド ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット LP-CC2651P3 CC2651P3 SimpleLink™ マルチスタンダード ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット LP-CC2651R3SIPA CC2651R3SIPA SimpleLink™ マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス SIP モジュール向け、LaunchPad™ 開発キット LP-CC2652PSIP CC2562PSIP SimpleLink™ マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス SIP モジュール向け、LaunchPad™ 開発キット LP-CC2652R7 CC2652R7 SimpleLink™ マルチスタンダード ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット LP-CC2652RSIP CC2652RSIP SimpleLink™ マルチプロトコル ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット LP-EM-CC1312PSIP CC1312PSIP SimpleLink™ Sub-1GHz ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット
開発キット
CC1350STK Simplelink CC1350 SensorTag Bluetooth および Sub-1GHz 対応の長距離ワイヤレス開発キット LAUNCHXL-CC1312R1 CC1312R SimpleLink™ Sub-1GHz ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット LAUNCHXL-CC1350 CC1350 SimpleLink™ デュアルバンド ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット LAUNCHXL-CC1352R1 CC1352R SimpleLink™ マルチバンド ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット LP-CC1311P3 CC1311P3 LaunchPad™開発キットは、SimpleLink™ sub-1-GHzワイヤレスMCU用の開発プラットフォームです LP-CC1312R7 CC1312R7 SimpleLink™ マルチスタンダード ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット LP-CC2652RB CC2652RB BAW (バルク弾性波) マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット LP-EM-CC1314R10 CC1314R10 SimpleLink™ Sub-1GHz ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット LP-EM-CC1354P10 CC1354P10 SimpleLink™ Sub-1GHz と 2.4GHz ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット
ダウンロードオプション

TI-15-4-STACK-GATEWAY-LINUX-SDK TI 15-4-Stack ゲートウェイ向け Linux ソフトウェア開発キット

close
最新バージョン
バージョン: 8.30.00.05
リリース日: 2025/08/25
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
製品
Sub-1GHz ワイヤレス マイコン
CC1310 128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 Sub-1GHz ワイヤレス マイコン (MCU) CC1311P3 352KB フラッシュと +20dBm パワー アンプ内蔵、SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4 Sub-1GHz ワイヤレス マイコン CC1312PSIP Sub-1GHz システム イン パッケージ (SiP) モジュール、パワー アンプ内蔵 CC1312R 352kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4F Sub-1GHz ワイヤレス マイコン (MCU) CC1312R7 704KB フラッシュ搭載、SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F マルチプロトコル Sub-1GHz ワイヤレス マイコン CC1314R10 1MB のフラッシュと最大 296KB の SRAM 搭載、SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 Sub-1GHz ワイヤレス マイコン CC1350 128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 マルチプロトコル Sub-1GHz と 2.4GHz ワイヤレス マイコン (MCU) CC1352P パワー アンプ内蔵、SimpleLink™ Arm Cortex-M4F マルチプロトコル Sub-1GHz と 2.4GHz ワイヤレス マイコン (MCU) CC1352P7 +20dBm、SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F マルチバンド Sub-1GHz と 2.4GHz ワイヤレス マイコン、EdgeAI サポート付き CC1352R SimpleLink™ Arm Cortex-M4F マルチバンド Sub-1GHz と 2.4GHz ワイヤレス マイコン、EdgeAI サポート付き CC1354P10 1MB + 296KB、+20dBm、SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 マルチバンド ワイヤレス マイコン、EdgeAI サポート付き CC1354R10 1MB のフラッシュと最大 296KB の SRAM 搭載、SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 マルチバンド ワイヤレス マイコン、EdgeAI サポート付き
低消費電力 2.4GHz 製品
CC2651P3 352kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm® Cortex®-M4F シングルプロトコル 2.4GHz ワイヤレス マイコン CC2651R3SIPA アンテナ内蔵、SimpleLink™ マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス SIP (システム イン パッケージ) モジュール CC2652PSIP パワー アンプ内蔵、SimpleLink™ マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス SIP (システム イン パッケージ) モジュール CC2652R 352kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4F マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス マイコン CC2652R7 704KB フラッシュ搭載、SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス マイコン CC2652RB 水晶不使用、BAW 共振器搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4F、マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス MCU CC2652RSIP 352kB メモリ搭載、SimpleLink™ マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス システム イン パッケージ モジュール CC2674P10 1MB フラッシュとパワー アンプ搭載、SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス マイコン
ハードウェア開発
評価ボード
LAUNCHXL-CC1310 CC1310 SimpleLink™ Sub-1GHz ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット LAUNCHXL-CC1352P CC1352P SimpleLink™ マルチバンド ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット LAUNCHXL-CC26X2R1 CC26x2R SimpleLink™ マルチスタンダード ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット LP-CC1352P7 CC1352P7 SimpleLink™ マルチバンド ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット LP-CC2651P3 CC2651P3 SimpleLink™ マルチスタンダード ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット LP-CC2651R3SIPA CC2651R3SIPA SimpleLink™ マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス SIP モジュール向け、LaunchPad™ 開発キット LP-CC2652PSIP CC2562PSIP SimpleLink™ マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス SIP モジュール向け、LaunchPad™ 開発キット LP-CC2652R7 CC2652R7 SimpleLink™ マルチスタンダード ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット LP-CC2652RSIP CC2652RSIP SimpleLink™ マルチプロトコル ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット LP-EM-CC1312PSIP CC1312PSIP SimpleLink™ Sub-1GHz ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット
開発キット
CC1350STK Simplelink CC1350 SensorTag Bluetooth および Sub-1GHz 対応の長距離ワイヤレス開発キット LAUNCHXL-CC1312R1 CC1312R SimpleLink™ Sub-1GHz ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット LAUNCHXL-CC1350 CC1350 SimpleLink™ デュアルバンド ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット LAUNCHXL-CC1352R1 CC1352R SimpleLink™ マルチバンド ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット LP-CC1311P3 CC1311P3 LaunchPad™開発キットは、SimpleLink™ sub-1-GHzワイヤレスMCU用の開発プラットフォームです LP-CC1312R7 CC1312R7 SimpleLink™ マルチスタンダード ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット LP-CC2652RB CC2652RB BAW (バルク弾性波) マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット LP-EM-CC1314R10 CC1314R10 SimpleLink™ Sub-1GHz ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット LP-EM-CC1354P10 CC1354P10 SimpleLink™ Sub-1GHz と 2.4GHz ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット

リリース情報

TI 15.4-Stack is an IEEE 802.15.4-based software stack part of the SimpleLink Low Power F2 SDK that supports a Star network topology for wireless applications. TI 15.4-Stack provides a complete end-to-end wireless application development solution to reduce time and cost of getting your product to market.

最新情報

  • Add CC13x2x7 Support to the Serial Boot Loader
  • CC13xx-sbl application supports CC13X4 LP devices
  • Add support for MCUboot images to the 15.4 Linux Gateway
ドライバまたはライブラリ

TI-15.4-STACK-GATEWAY-LINUX-SDK-CLOUD TI 15.4 スタック・ゲートウェイ Linux SDK

サポート対象の製品とハードウェア

TI-15.4-STACK-GATEWAY-LINUX-SDK-CLOUD TI 15.4 スタック・ゲートウェイ Linux SDK

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日: 2024/08/23

お役立ちリソース

サポート・ソフトウェア

PACKET-SNIFFER SmartRF™ Packet Sniffer 2.18.1

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
Sub-1GHz トランシーバ
CC1101 低消費電力 Sub-1GHz ワイヤレス トランシーバ CC110L バリュー ライン、Sub-1GHz ワイヤレス トランシーバ CC1120 狭帯域システム向け、高性能 Sub-1GHz ワイヤレス トランシーバ CC1125 狭帯域システム向け、超高性能 Sub-1GHz ワイヤレス トランシーバ
Sub-1GHz ワイヤレス マイコン
CC1110-CC1111 最大 32kB のフラッシュ メモリ搭載、Sub-1GHz ワイヤレス マイコン (MCU) CC1310 128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 Sub-1GHz ワイヤレス マイコン (MCU) CC1312R 352kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4F Sub-1GHz ワイヤレス マイコン (MCU) CC1314R10 1MB のフラッシュと最大 296KB の SRAM 搭載、SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 Sub-1GHz ワイヤレス マイコン CC1350 128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 マルチプロトコル Sub-1GHz と 2.4GHz ワイヤレス マイコン (MCU) CC1352P パワー アンプ内蔵、SimpleLink™ Arm Cortex-M4F マルチプロトコル Sub-1GHz と 2.4GHz ワイヤレス マイコン (MCU) CC1352R SimpleLink™ Arm Cortex-M4F マルチバンド Sub-1GHz と 2.4GHz ワイヤレス マイコン、EdgeAI サポート付き
他のワイヤレス製品
CC2420 シングルチップ、2.4GHz、IEEE 802.15.4 準拠、および ZigBee™ 対応 RF トランシーバ CC2500 低消費電力ワイヤレス アプリケーション向けに設計済み、2.4GHz ISM 帯域使用、低コスト、低消費電力、2.4GHz RF トランシーバ CC2510 8051 マイコン (MCU) と 16KB または 32 KB のメモリ搭載、2.4GHz 無線トランシーバ CC2510F8 2.4GHz 無線トランシーバ、8051 MCU/8 KB フラッシュ メモリ CC2511 2.4 GHz 無線トランシーバ、8051 MCU、16 または 32 KB フラッシュ メモリ、フル スピード USB インターフェイス CC2511F8 2.4 GHz 無線トランシーバ、8051 MCU/8 KB フラッシュ メモリ、フル スピード USB インターフェイス CC2530-RF4CE 256kB フラッシュと 8kB RAM 搭載、ZigBee と IEEE 802.15.4 と RF4CE に対応するワイヤレス マイコン CC2531-RF4CE 最大 256kB のフラッシュと 8kB RAM 搭載、Zigbee と IEEE 802.15.4 と RF4CE ワイヤレス マイコン CC2620 128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 Zigbee® RF4CE ワイヤレス マイコン (MCU)
低消費電力 2.4GHz 製品
CC2430 2.4GHz、IEEE 802.15.4/ZigBee™ 向け、システム オン チップ ソリューション CC2431 システム オン チップ(SoC)ソリューション、ZigBee/IEEE 802.15.4 ワイヤレス センサ ネットワーク向け CC2520 第 2 世代 2.4GHz ZigBee/IEEE 802.15.4 ワイヤレス トランシーバ CC2530 256kB フラッシュと 8kB RAM 搭載、ZigBee と IEEE 802.15.4 対応のワイヤレス マイコン CC2531 最大 256kB のフラッシュと 8kB RAM 搭載、Zigbee と IEEE 802.15.4 ワイヤレス マイコン CC2533 2.4GHz IEEE 802.15.4 および ZigBee アプリケーション用、真のシステム オン チップ ソリューション CC2538 512kB フラッシュと 32kB RAM 搭載、32 ビット Arm Cortex-M3 Zigbee と 6LoWPAN と IEEE 802.15.4 ワイヤレス MCU CC2540 USB 搭載、Bluetooth® Low Energy ワイヤレス MCU CC2540T 拡張産業用温度範囲、Bluetooth® Low Energy (LE) ワイヤレス マイコン CC2541 Bluetooth® Low Energy と独自ワイヤレスに対応するマイコン CC2630 128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 Zigbee と 6LoWPAN ワイヤレス MCU CC2640 128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 Bluetooth® Low Energy ワイヤレス マイコン CC2640R2F 128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm® Cortex®-M3 Bluetooth® 5.1 Low Energy ワイヤレス マイコン CC2640R2L SimpleLink™ Bluetooth® 5.1 Low Energy ワイヤレス マイコン CC2650 128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス マイコン CC2650MODA 128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス モジュール
車載ワイヤレス接続製品
CC2541-Q1 車載認証済み、SimpleLink Bluetooth® Low Energy ワイヤレス マイコン CC2640R2F-Q1 車載認証済み、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 Bluetooth® Low Energy ワイヤレス マイコン
ハードウェア開発
評価ボード
LAUNCHXL-CC1310 CC1310 SimpleLink™ Sub-1GHz ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット LAUNCHXL-CC1352P CC1352P SimpleLink™ マルチバンド ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット
開発キット
LAUNCHXL-CC1312R1 CC1312R SimpleLink™ Sub-1GHz ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット LAUNCHXL-CC1350 CC1350 SimpleLink™ デュアルバンド ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット
ダウンロードオプション

PACKET-SNIFFER SmartRF™ Packet Sniffer 2.18.1

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.0Z
リリース日: 2014/06/29
製品
Sub-1GHz トランシーバ
CC1101 低消費電力 Sub-1GHz ワイヤレス トランシーバ CC110L バリュー ライン、Sub-1GHz ワイヤレス トランシーバ CC1120 狭帯域システム向け、高性能 Sub-1GHz ワイヤレス トランシーバ CC1125 狭帯域システム向け、超高性能 Sub-1GHz ワイヤレス トランシーバ
Sub-1GHz ワイヤレス マイコン
CC1110-CC1111 最大 32kB のフラッシュ メモリ搭載、Sub-1GHz ワイヤレス マイコン (MCU) CC1310 128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 Sub-1GHz ワイヤレス マイコン (MCU) CC1312R 352kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4F Sub-1GHz ワイヤレス マイコン (MCU) CC1314R10 1MB のフラッシュと最大 296KB の SRAM 搭載、SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 Sub-1GHz ワイヤレス マイコン CC1350 128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 マルチプロトコル Sub-1GHz と 2.4GHz ワイヤレス マイコン (MCU) CC1352P パワー アンプ内蔵、SimpleLink™ Arm Cortex-M4F マルチプロトコル Sub-1GHz と 2.4GHz ワイヤレス マイコン (MCU) CC1352R SimpleLink™ Arm Cortex-M4F マルチバンド Sub-1GHz と 2.4GHz ワイヤレス マイコン、EdgeAI サポート付き
他のワイヤレス製品
CC2420 シングルチップ、2.4GHz、IEEE 802.15.4 準拠、および ZigBee™ 対応 RF トランシーバ CC2500 低消費電力ワイヤレス アプリケーション向けに設計済み、2.4GHz ISM 帯域使用、低コスト、低消費電力、2.4GHz RF トランシーバ CC2510 8051 マイコン (MCU) と 16KB または 32 KB のメモリ搭載、2.4GHz 無線トランシーバ CC2510F8 2.4GHz 無線トランシーバ、8051 MCU/8 KB フラッシュ メモリ CC2511 2.4 GHz 無線トランシーバ、8051 MCU、16 または 32 KB フラッシュ メモリ、フル スピード USB インターフェイス CC2511F8 2.4 GHz 無線トランシーバ、8051 MCU/8 KB フラッシュ メモリ、フル スピード USB インターフェイス CC2530-RF4CE 256kB フラッシュと 8kB RAM 搭載、ZigBee と IEEE 802.15.4 と RF4CE に対応するワイヤレス マイコン CC2531-RF4CE 最大 256kB のフラッシュと 8kB RAM 搭載、Zigbee と IEEE 802.15.4 と RF4CE ワイヤレス マイコン CC2620 128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 Zigbee® RF4CE ワイヤレス マイコン (MCU)
低消費電力 2.4GHz 製品
CC2430 2.4GHz、IEEE 802.15.4/ZigBee™ 向け、システム オン チップ ソリューション CC2431 システム オン チップ(SoC)ソリューション、ZigBee/IEEE 802.15.4 ワイヤレス センサ ネットワーク向け CC2520 第 2 世代 2.4GHz ZigBee/IEEE 802.15.4 ワイヤレス トランシーバ CC2530 256kB フラッシュと 8kB RAM 搭載、ZigBee と IEEE 802.15.4 対応のワイヤレス マイコン CC2531 最大 256kB のフラッシュと 8kB RAM 搭載、Zigbee と IEEE 802.15.4 ワイヤレス マイコン CC2533 2.4GHz IEEE 802.15.4 および ZigBee アプリケーション用、真のシステム オン チップ ソリューション CC2538 512kB フラッシュと 32kB RAM 搭載、32 ビット Arm Cortex-M3 Zigbee と 6LoWPAN と IEEE 802.15.4 ワイヤレス MCU CC2540 USB 搭載、Bluetooth® Low Energy ワイヤレス MCU CC2540T 拡張産業用温度範囲、Bluetooth® Low Energy (LE) ワイヤレス マイコン CC2541 Bluetooth® Low Energy と独自ワイヤレスに対応するマイコン CC2630 128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 Zigbee と 6LoWPAN ワイヤレス MCU CC2640 128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 Bluetooth® Low Energy ワイヤレス マイコン CC2640R2F 128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm® Cortex®-M3 Bluetooth® 5.1 Low Energy ワイヤレス マイコン CC2640R2L SimpleLink™ Bluetooth® 5.1 Low Energy ワイヤレス マイコン CC2650 128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス マイコン CC2650MODA 128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス モジュール
車載ワイヤレス接続製品
CC2541-Q1 車載認証済み、SimpleLink Bluetooth® Low Energy ワイヤレス マイコン CC2640R2F-Q1 車載認証済み、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 Bluetooth® Low Energy ワイヤレス マイコン
ハードウェア開発
評価ボード
LAUNCHXL-CC1310 CC1310 SimpleLink™ Sub-1GHz ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット LAUNCHXL-CC1352P CC1352P SimpleLink™ マルチバンド ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット
開発キット
LAUNCHXL-CC1312R1 CC1312R SimpleLink™ Sub-1GHz ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット LAUNCHXL-CC1350 CC1350 SimpleLink™ デュアルバンド ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/swrc045 or www.ti.com/lit/xx/swrc045z/swrc045z.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SWRC045. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 種類 タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
ユーザー・ガイド TI 15.4-Stack Linux Gateway Getting Started Guide 2017/03/14
ユーザー・ガイド TI 15.4-Stack Linux Gateway Developers Guide 2017/03/14

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ
CCSTUDIO CCStudio™ integrated development environment (IDE)
ソフトウェア開発キット (SDK)
SIMPLELINK-CC13X0-SDK SimpleLink™ Sub-1GHz CC13x0 ソフトウェア開発キット

ハードウェア開発

デバッグ・プローブ
TMDSEMU200-U XDS200 USB デバッグ プローブ
開発キット
CC1350STK Simplelink CC1350 SensorTag Bluetooth および Sub-1GHz 対応の長距離ワイヤレス開発キット LAUNCHXL-CC1312R1 CC1312R SimpleLink™ Sub-1GHz ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット LAUNCHXL-CC1350 CC1350 SimpleLink™ デュアルバンド ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット LAUNCHXL-CC1352R1 CC1352R SimpleLink™ マルチバンド ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット
評価ボード
LAUNCHXL-CC1310 CC1310 SimpleLink™ Sub-1GHz ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDEP0084 Linux システム向け、Sub-1GHz を使用してセンサからクラウドに接続する産業用 IoT ゲートウェイのリファレンス デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ シリーズ

ビデオをすべて表示

ビデオ