TIDEP0084

Linux システム向け、Sub-1GHz センサからクラウドへの産業用 IoT ゲートウェイのリファレンス・デザイン

TIDEP0084

設計ファイル

概要

このリファレンス・デザインは、長距離の Sub-1GHz ワイヤレス・ネットワークを経由してセンサをクラウドに接続する方法を示します。このデザインは、ビル制御や資産管理のような産業用の設定に適しています。

このデザインは、Linux® ゲートウェイをベースにしています。また、TI-RTOS をベースとしてセンサからクラウドに接続するオプションも使用可能です。TI-RTOS ベースのソリューションの詳細。

このデザインが採用しているのは、TI の Sitara™ AM335x プロセッサ、SimpleLink™ Sub-1GHz CC1312R/CC1310、SimpleLink™ マルチバンド CC1352R/CC1350 の各デバイスです。このリファレンス・デザインは、Sub-1GHz スター・ネットワーク・コネクティビティ向けの 15.4-Stack ソフトウェア開発キット (SDK) と、Linux® TI プロセッサ SDK を事前統合しています。TI デザイン・ネットワークのパートナーである stackArmor 社は、クラウド・コネクティビティ確保と、センサ・ノード・データの視覚化を行うクラウド・アプリケーション・サービスをサポートしています。

このキットを活用すると開発を今すぐ開始できます。

特長
  • 最大 1km の直線見通し距離 (line of sight、LOS) に達する長距離接続を実現する、クラウド・コネクティビティ確保用の大規模ネットワーク
  • TI の 15.4-stack SDK を使用し、IEEE 802.15.4e/g 規格をベースとする Sub-1GHz ソリューション
  • 実績あるハードウェア設計をベースとしており、すぐに使用できるデモ用ソフトウェアの活用により、開発期間の短縮が可能
  • TI の Linux プロセッサ SDK は、AM437x や AM57x のような複数の Sitara™ プロセッサにまたがるスケーラビリティを実現
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU402C.PDF (2113 K)

リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

TIDROE8.PDF (269 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDROE9.PDF (78 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDROF0.ZIP (73 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDROF2.ZIP (414 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

SWRC319B.ZIP (5640 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

SWRC320A.ZIP (3359 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDCCU3.ZIP (225 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDROF1.PDF (484 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

Arm ベースのプロセッサ

AM3358Sitara プロセッサ: Arm Cortex-A8、3D グラフィックス、PRU-ICSS、CAN

データシート: PDF | HTML
Sub-1GHz ワイヤレス・マイコン

CC1310128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 Sub-1GHz ワイヤレス・マイコン (MCU)

データシート: PDF | HTML
Sub-1GHz ワイヤレス・マイコン

CC1312R352kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4F Sub-1GHz ワイヤレス・マイコン (MCU)

データシート: PDF | HTML
Sub-1GHz ワイヤレス・マイコン

CC1314R101MB のフラッシュと最大 296KB の SRAM 搭載、SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 Sub-1GHz ワイヤレス マイコン

データシート: PDF | HTML
Sub-1GHz ワイヤレス・マイコン

CC1350128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 マルチプロトコル Sub-1GHz と 2.4GHz ワイヤレス・マイコン (MCU)

データシート: PDF | HTML
Sub-1GHz ワイヤレス・マイコン

CC1352R352kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4F マルチプロトコル Sub-1GHz と 2.4GHz ワイヤレス・マイコン (MCU)

データシート: PDF | HTML

開発を始める

ソフトウェア

ソフトウェア開発キット (SDK)

SIMPLELINK-CC13X0-SDK SimpleLink™ CC13x0 ソフトウェア開発キット

The SimpleLink CC13x0 software development kit (SDK) provides a comprehensive software package for the development of Sub-1 GHz and 2.4 GHz applications including support for proprietary, TI 15.4 stack, Bluetooth® Low Energy and multi-protocol solutions on the SimpleLink CC13x0 Wireless MCUs.

The (...)

サポートされている製品とハードウェア

サポートされている製品とハードウェア

製品
Sub-1GHz ワイヤレス・マイコン
CC1310 128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 Sub-1GHz ワイヤレス・マイコン (MCU) CC1350 128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 マルチプロトコル Sub-1GHz と 2.4GHz ワイヤレス・マイコン (MCU)
ハードウェア開発
評価ボード
LAUNCHXL-CC1310 CC1310 LaunchPad™ development kit for sub-1-GHz SimpleLink™ wireless MCU
開発キット
CC1350STK Simplelink CC1350 SensorTag Bluetooth / Sub-1GHz 長距離ワイヤレス開発キット LAUNCHXL-CC13-90 SimpleLink™ Sub-1GHz CC1310-1190 ワイヤレス・マイコン(MCU)LaunchPad™ 開発キット LAUNCHXL-CC1350 CC1350 LaunchPad™ development kit for SimpleLink™ dual-band wireless MCU
参照 ダウンロードオプション

SIMPLELINK-CC13X0-SDK SimpleLink™ CC13x0 ソフトウェア開発キット

close
最新バージョン
バージョン: 4.20.02.07
リリース日: 28 6 2022
製品
Sub-1GHz ワイヤレス・マイコン
CC1310 128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 Sub-1GHz ワイヤレス・マイコン (MCU) CC1350 128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 マルチプロトコル Sub-1GHz と 2.4GHz ワイヤレス・マイコン (MCU)
ハードウェア開発
評価ボード
LAUNCHXL-CC1310 CC1310 LaunchPad™ development kit for sub-1-GHz SimpleLink™ wireless MCU
開発キット
CC1350STK Simplelink CC1350 SensorTag Bluetooth / Sub-1GHz 長距離ワイヤレス開発キット LAUNCHXL-CC13-90 SimpleLink™ Sub-1GHz CC1310-1190 ワイヤレス・マイコン(MCU)LaunchPad™ 開発キット LAUNCHXL-CC1350 CC1350 LaunchPad™ development kit for SimpleLink™ dual-band wireless MCU

ドキュメント

リリース情報

The SimpleLink™ CC13x0 Software Development Kit (SDK) is part of the Texas Instruments SimpleLink family of wireless microcontrollers (MCUs), offering a single development environment that delivers flexible hardware, software and tool options for customers developing wired and wireless applications. For more information about the SimpleLink MCU platform, visit www.ti.com/simplelink.

SimpleLink™ CC13x0 Software Development Kit is a set of software development tools that enables engineers to develop software applications on the SimpleLink™ CC13x0 ULP devices. This powerful software toolkit provides a cohesive and consistent software experience for all SimpleLink™ CC13x0 users by packaging essential software components such as TI RTOS, peripheral drivers, TI 15.4-Stack, Bluetooth Low Energy, and RF-Proprietary examples in one easy-to-use software package along with exhaustive documentation.

This is version 4.20.02.07 of the SimpleLink CC13x0 SDK.

最新情報

  • The ECDH and ECDSA driver has been updated with new validation options. This driver will now validate public key, random string, signature and private key before driver operations.
  • Bugfix for the TI 15.4-Stack
  • SimpleLink platform level changes are available in SimpleLink Core SDK Release Notes
  • SDK Change Log provides a list of all SDK component changes
  • Please refer to the Document Overview for the individual release notes and details for starting development with each SDK component
ソフトウェア開発キット (SDK)

SIMPLELINK-CC13X0-SDK — SimpleLink™ CC13x0 ソフトウェア開発キット

SimpleLink CC13x0 ソフトウェア開発キット (SDK) は、SimpleLink CC13x0 ワイヤレス・マイコンで、独自仕様、TI 15.4-stack、Bluetooth® Low Energy、およびマルチプロトコルのソリューションをサポートする、Sub-1GHz と 2.4GHz アプリケーション開発向けの包括的なソフトウェア・パッケージを提供します。

以下に、サポート対象プロトコルのいくつかを示します。

  • TI 15.4-Stack - Sub-1GHz ISM バンド (868MHz、915MHz、433MHz) に対応する IEEE 802.15.4e/g (...)

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 5
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
設計ガイド Sub-1GHzのセンサ-クラウド間、産業用IoT (Internet-of-Things) ゲートウェイのリファレンス・デザイン (Rev. C 翻訳版) 英語版 (Rev.C) 2018年 5月 14日
技術記事 Long range sensor-to-cloud: Connecting to Amazon Web Services with Sub-1 GHz-based PDF | HTML 2017年 3月 14日
技術記事 IoT is making buildings greener and more intelligent. Value versus affordability PDF | HTML 2017年 1月 4日
技術記事 A scalable approach to cloud computing applications for low power sensors PDF | HTML 2016年 12月 29日
技術記事 Connecting sensors to the cloud at a distance PDF | HTML 2016年 11月 8日

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
LAUNCHXL-CC1310 CC1310 LaunchPad™ development kit for sub-1-GHz SimpleLink™ wireless MCU
開発キット
CC1350STK Simplelink CC1350 SensorTag Bluetooth / Sub-1GHz 長距離ワイヤレス開発キット LAUNCHXL-CC1312R1 CC1312R LaunchPad™ development kit for sub-1-GHz SimpleLink™ wireless MCU LAUNCHXL-CC1350 CC1350 LaunchPad™ development kit for SimpleLink™ dual-band wireless MCU LAUNCHXL-CC1352R1 CC1352R LaunchPad™ development kit for SimpleLink™ multi-band wireless MCU

ソフトウェア開発

ソフトウェア開発キット (SDK)
PROCESSOR-SDK-AM335X プロセッサ SDK、AM335X Sitara™ プロセッサ用

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ