TIDC-01002

TI-RTOS システム向け、SimpleLink™™ Sub-1GHz を使用してセンサからクラウドに接続するゲートウェイのリファレンス・デザイン

TIDC-01002

設計ファイル

概要

長距離 Sub-1GHz ワイヤレス・ネットワーク経由で SimpleLink™ Sub-1GHz センサをクラウドに接続するためのリファレンス・デザインで、ビル制御やアセット・トラッキングなどの産業用機器に最適です。

このデザインは、IoT(モノのインターネット)ゲートウェイ・ソリューションとクラウド・コネクティビティを使用する Sub-1GHz センサ・ネットワークの構築に活用できる、包括的なエンド・ツー・エンド・ソリューションを実現します。このゲートウェイ・ソリューションがベースとして採用しているのは、ゲートウェイ・アプリケーションをホストする低消費電力の SimpleLink Wi-Fi® CC3220 ワイヤレス・マイコン(MCU)と、MAC コプロセッサとして動作する SimpleLink Sub-1 GHz CC1310 ワイヤレス・マイコンです。  また、このリファレンス・デザインには、SimpleLink デュアル・バンド CC1350 ワイヤレス・マイコン上で動作するセンサ・ノードのサンプル・アプリケーションも付属しています。このデザインは、TI 15.4-stack ソフトウェアを事前統合しています。このソフトウェアは SimpleLink CC13x0 ソフトウェア開発キット(SDK)の一部としてサポートされており、包括的な Sub-1GHz スター・ネットワーク・ソリューションの構築に貢献します。接続までの所要時間短縮

特長
  • 最大 50 台の安全なノードでクラウド・コネクティビティを搭載する大規模ネットワークは、長距離モードに対応し、ビル制御や資産管理のような産業用の設定に適しています。
  • 堅牢性を強化するために周波数ホッピング機能を内蔵した、包括的な Sub-1GHz ネットワーク・ソリューションを実現
  • FCC と ETSI に準拠するように設計されたソリューション
  • 実績あるハードウェア設計をベースとした包括的なエンド・ツー・エンドのソリューションであり、すぐに使用できるデモ用ソフトウェアの活用により、開発期間の短縮が可能
  • IBM Watson へのクラウド・コネクティビティ機能と、複数のクラウド・プロバイダに接続できるフレキシビリティも内蔵
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU321A.PDF (6237 K)

リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

TIDRRS1.PDF (67 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRRS2.ZIP (611 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRRS3.ZIP (625 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRRS5.ZIP (7321 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCDM7.ZIP (7191 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRRS4.ZIP (3702 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

Sub-1GHz ワイヤレス・マイコン

CC1310128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 Sub-1GHz ワイヤレス・マイコン (MCU)

データシート: PDF | HTML
Sub-1GHz ワイヤレス・マイコン

CC1312R352kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4F Sub-1GHz ワイヤレス・マイコン (MCU)

データシート: PDF | HTML
Sub-1GHz ワイヤレス・マイコン

CC1314R101MB のフラッシュと最大 296KB の SRAM 搭載、SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 Sub-1GHz ワイヤレス マイコン

データシート: PDF | HTML
Sub-1GHz ワイヤレス・マイコン

CC1350128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 マルチプロトコル Sub-1GHz と 2.4GHz ワイヤレス・マイコン (MCU)

データシート: PDF | HTML
Sub-1GHz ワイヤレス・マイコン

CC1352R352kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4F マルチプロトコル Sub-1GHz と 2.4GHz ワイヤレス・マイコン (MCU)

データシート: PDF | HTML
Wi-Fi 製品

CC3220R6 TLS/SSL と 256kB RAM 搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4 Wi-Fi® ワイヤレス・マイコン (MCU)

データシート: PDF | HTML
Wi-Fi 製品

CC3220Sセキュア・ブートと 256kB RAM 搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4 Wi-Fi® ワイヤレス・マイコン (MCU)

データシート: PDF | HTML
Wi-Fi 製品

CC3220SF1MB フラッシュと 256kB RAM 搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4 Wi-Fi® ワイヤレス・マイコン (MCU)

データシート: PDF | HTML

開発を始める

ハードウェア

開発キット

LAUNCHXL-CC1350US — CC1350 LaunchPad™ development kit for SimpleLink™ dual-band wireless MCU

SimpleLink™ CC1350 ワイヤレス・マイコン (MCU) LaunchPad™ 開発キットは、Sub-1GHz と Bluetooth® Low Energy のワイヤレス通信機能を組み合わせ、携帯電話 / スマートフォンと、シングルチップに搭載した 32 ビットの ARM® Cortex®-M3 プロセッサの長距離コネクティビティ機能との高度な統合を支援します。

CC1350 は Bluetooth Low Energy を実装した低消費電力長距離ワイヤレス・アプリケーション向けのワイヤレス・マイコンです。CC1350 ワイヤレス・マイコンは、48MHz (...)

ログインして購入
In stock / Out of stock
制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
TI.com で取り扱いなし
開発キット

CC3220SF-LAUNCHXL — CC3220SF LaunchPad™ development kit for Wi-Fi® SimpleLink™ wireless MCU

この LaunchPad を活用した開発方法:
ステップ 1:CC3220SF LaunchPad を購入
ステップ 2:CC3220 SDK をダウンロード
ステップ 3:CC32xx SimpleLink Academy のトレーニングを受講

SimpleLink™ Wi-Fi® CC3220SF LaunchPad™ 開発キット(CC3220SF-LAUNCHXL)は 1MB フラッシュ、256KB RAM、強化されたセキュリティ機能を搭載した CC3220SF (...)

ユーザー・ガイド: PDF
ログインして購入
In stock / Out of stock
制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
TI.com で取り扱いなし
開発キット

LAUNCHXL-CC1352R1 — SimpleLink™ CC1352R ワイヤレス・マイコン LaunchPad™ 開発キット

To get started developing with this LaunchPad:
Step 1: Buy the CC1352R1 LaunchPad
Step 2: Download the SimpleLink CC13x2 and CC26x2 SDK
Step 3: Get started with SimpleLink Academy

The CC1352R multi-band wireless MCU is part of the SimpleLink™ microcontroller (MCU) platform which consists of (...)

ログインして購入
In stock / Out of stock
制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
TI.com で取り扱いなし
開発キット

LAUNCHXL-CC1312R1 — SimpleLink™ Sub-1GHz CC1312R ワイヤレス・マイコン(MCU) LaunchPad™ 開発キット

この LaunchPad™ 開発キットを採用すると、パワー・アンプと、Sub-1GHz の複数並列動作をサポートするためのマルチバンド無線サポートを搭載した各種デバイス向けの開発を迅速化できます。サポート対象のプロトコルは、Sub-1GHz、802.15.4、および CC13x2-CC26x2 SDK と互換性のある独自 RF などです。使用可能なバリエーションは、さまざまな RF マッチング回路と電力レベルに対応しています。
ログインして購入
In stock / Out of stock
制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
TI.com で取り扱いなし
評価ボード

LAUNCHXL-CC1310 — SimpleLink™ Sub-1GHz ワイヤレス・マイコン(MCU)LaunchPad™ 開発キット

この LaunchPad を活用した開発方法:
ステップ 1:cc1310 LaunchPad を購入
ステップ 2:cc13x0 SDK をダウンロード
ステップ 3:CC13x0 SimpleLink Academy のトレーニングを受講

SimpleLink™ Sub-1GHz CC1310 ワイヤレス・マイコン(MCU)ローンチパッド開発キットは、Sub-1GHz 無線に対応する初めてのローンチパッド・キットで、長距離のコネクティビティと 32 ビットの ARM® Cortex®-M3 プロセッサをシングル・チップに統合しています。

CC1310 (...)

ユーザー・ガイド: PDF
ログインして購入
In stock / Out of stock
制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
TI.com で取り扱いなし

ソフトウェア

ソフトウェア開発キット (SDK)

SIMPLELINK-CC13X0-SDK SimpleLink™ CC13x0 ソフトウェア開発キット

The SimpleLink CC13x0 software development kit (SDK) provides a comprehensive software package for the development of Sub-1 GHz and 2.4 GHz applications including support for proprietary, TI 15.4 stack, Bluetooth® Low Energy and multi-protocol solutions on the SimpleLink CC13x0 Wireless MCUs.

The (...)

サポートされている製品とハードウェア

サポートされている製品とハードウェア

製品
Sub-1GHz ワイヤレス・マイコン
CC1310 128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 Sub-1GHz ワイヤレス・マイコン (MCU) CC1350 128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 マルチプロトコル Sub-1GHz と 2.4GHz ワイヤレス・マイコン (MCU)
ハードウェア開発
評価ボード
LAUNCHXL-CC1310 CC1310 LaunchPad™ development kit for sub-1-GHz SimpleLink™ wireless MCU
開発キット
CC1350STK Simplelink CC1350 SensorTag Bluetooth / Sub-1GHz 長距離ワイヤレス開発キット LAUNCHXL-CC13-90 SimpleLink™ Sub-1GHz CC1310-1190 ワイヤレス・マイコン(MCU)LaunchPad™ 開発キット LAUNCHXL-CC1350 CC1350 LaunchPad™ development kit for SimpleLink™ dual-band wireless MCU
参照 ダウンロードオプション

SIMPLELINK-CC13X0-SDK SimpleLink™ CC13x0 ソフトウェア開発キット

close
最新バージョン
バージョン: 4.20.02.07
リリース日: 28 6 2022
製品
Sub-1GHz ワイヤレス・マイコン
CC1310 128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 Sub-1GHz ワイヤレス・マイコン (MCU) CC1350 128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 マルチプロトコル Sub-1GHz と 2.4GHz ワイヤレス・マイコン (MCU)
ハードウェア開発
評価ボード
LAUNCHXL-CC1310 CC1310 LaunchPad™ development kit for sub-1-GHz SimpleLink™ wireless MCU
開発キット
CC1350STK Simplelink CC1350 SensorTag Bluetooth / Sub-1GHz 長距離ワイヤレス開発キット LAUNCHXL-CC13-90 SimpleLink™ Sub-1GHz CC1310-1190 ワイヤレス・マイコン(MCU)LaunchPad™ 開発キット LAUNCHXL-CC1350 CC1350 LaunchPad™ development kit for SimpleLink™ dual-band wireless MCU

ドキュメント

リリース情報

The SimpleLink™ CC13x0 Software Development Kit (SDK) is part of the Texas Instruments SimpleLink family of wireless microcontrollers (MCUs), offering a single development environment that delivers flexible hardware, software and tool options for customers developing wired and wireless applications. For more information about the SimpleLink MCU platform, visit www.ti.com/simplelink.

SimpleLink™ CC13x0 Software Development Kit is a set of software development tools that enables engineers to develop software applications on the SimpleLink™ CC13x0 ULP devices. This powerful software toolkit provides a cohesive and consistent software experience for all SimpleLink™ CC13x0 users by packaging essential software components such as TI RTOS, peripheral drivers, TI 15.4-Stack, Bluetooth Low Energy, and RF-Proprietary examples in one easy-to-use software package along with exhaustive documentation.

This is version 4.20.02.07 of the SimpleLink CC13x0 SDK.

最新情報

  • The ECDH and ECDSA driver has been updated with new validation options. This driver will now validate public key, random string, signature and private key before driver operations.
  • Bugfix for the TI 15.4-Stack
  • SimpleLink platform level changes are available in SimpleLink Core SDK Release Notes
  • SDK Change Log provides a list of all SDK component changes
  • Please refer to the Document Overview for the individual release notes and details for starting development with each SDK component
ソフトウェア開発キット (SDK)

SIMPLELINK-CC13X0-SDK — SimpleLink™ CC13x0 ソフトウェア開発キット

SimpleLink CC13x0 ソフトウェア開発キット (SDK) は、SimpleLink CC13x0 ワイヤレス・マイコンで、独自仕様、TI 15.4-stack、Bluetooth® Low Energy、およびマルチプロトコルのソリューションをサポートする、Sub-1GHz と 2.4GHz アプリケーション開発向けの包括的なソフトウェア・パッケージを提供します。

以下に、サポート対象プロトコルのいくつかを示します。

  • TI 15.4-Stack - Sub-1GHz ISM バンド (868MHz、915MHz、433MHz) に対応する IEEE 802.15.4e/g (...)

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
設計ガイド Sub-1GHz組み込みセンサからクラウドへの産業用IoT (Internet of Things)ゲートウェイのリファレンス・デザイン (Rev. A 翻訳版) 英語版 (Rev.A) 2018年 5月 14日

関連する設計リソース

ハードウェア開発

開発キット
LAUNCHXL-CC1350 CC1350 LaunchPad™ development kit for SimpleLink™ dual-band wireless MCU

ソフトウェア開発

ソフトウェア開発キット (SDK)
SIMPLELINK-CC13X0-SDK SimpleLink™ Sub-1GHz CC13x0 ソフトウェア開発キット

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDEP0084 Linux システム向け、Sub-1GHz センサからクラウドへの産業用 IoT ゲートウェイのリファレンス・デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ