TIDEP-0083

IBM Watson へのクラウド接続を備えた音声トリガ / 処理のリファレンス・デザイン

TIDEP-0083

設計ファイル

概要

This reference design enables a single platform for demonstrating end-to-end voice capture, recognition and processing functionality.  It further enhances application development time by including pre-integration with the sensory keyword recognition software and the IBM Watson Cloud services. The design also features a flexible microphone platform, enabling configuration based on intended application noise environment.

特長
  • Single digital signal processor (DSP) SoC for audio pre-processing
  • Linear microphone board (LMB) with 180 degree coverage of audio source
  • Hardware/software with modularized components to build an audio pre-processing solution for clear voice triggering and recognition
  • Pre-integration to IBM Watson
  • Sensory TrulyHandsFree keyword recognition
  • Speech to text conversion and auto audio recording after keyword trigger

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU405A.PDF (8633 K)

リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

SPRR233.PDF (1366 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

SPRR232.ZIP (3083 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

Wi-Fi 製品

CC3220R6 TLS/SSL と 256kB RAM 搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4 Wi-Fi® ワイヤレス・マイコン (MCU)

データシート: PDF | HTML
Wi-Fi 製品

CC3220Sセキュア・ブートと 256kB RAM 搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4 Wi-Fi® ワイヤレス・マイコン (MCU)

データシート: PDF | HTML
Wi-Fi 製品

CC3220SF1MB フラッシュと 256kB RAM 搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4 Wi-Fi® ワイヤレス・マイコン (MCU)

データシート: PDF | HTML
オーディオ ADC

PCM1864ユニバーサル・フロント・エンド搭載、103dB、4 チャネル、ソフトウェア制御のオーディオ ADC

データシート: PDF | HTML
デジタル信号プロセッサ (DSP)

TMS320C5517低消費電力 C55x 固定小数点 DSP - 最大 200MHz、USB と LCD インターフェイスと FFT HWA (ハードウェア アクセラレータ) と SAR ADC 搭載

データシート: PDF | HTML

開発を始める

ハードウェア

評価ボード

BOOST5545ULP — C5545 BoosterPack

C5545 ブースタパックは、開発を迅速化する小型フォーム・ファクタ、低コスト・プラットフォームで、C553x と C5545 の各 DSP ファミリの評価に必要なすべてのハードウェアとソフトウェアを含んでいます。C553x と C5545 の超低消費電力(ULP)DSP は、業界で最小コストかつ最小消費電力の 16 ビット DSP です。このブースタパックは、100MHz の C5545 ULP DSP を搭載し、I2S、SPI、USB2 などの多数のインターフェイスを実装しています。 CC2650 BLE (...)

ユーザー・ガイド: PDF
開発キット

CC3220SF-LAUNCHXL — CC3220SF LaunchPad™ development kit for Wi-Fi® SimpleLink™ wireless MCU

この LaunchPad を活用した開発方法:
ステップ 1:CC3220SF LaunchPad を購入
ステップ 2:CC3220 SDK をダウンロード
ステップ 3:CC32xx SimpleLink Academy のトレーニングを受講

SimpleLink™ Wi-Fi® CC3220SF LaunchPad™ 開発キット(CC3220SF-LAUNCHXL)は 1MB フラッシュ、256KB RAM、強化されたセキュリティ機能を搭載した CC3220SF (...)

ユーザー・ガイド: PDF

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
技術記事 Being smart isn’t enough for thermostats today PDF | HTML 2018年 4月 26日
設計ガイド IBM Watson®へのクラウド接続を持つ音声トリガおよび処理のリファレンス・デザイン (Rev. A 翻訳版) 英語版 (Rev.A) 2017年 12月 4日

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

ドライバまたはライブラリ
SPRC133 TMS320C55xチップ サポート ライブラリ(CSL) - 標準および低消費電力 TELECOMLIB テレコムおよびメディア向けライブラリ - FAXLIB、VoLIB および AEC/AER、TMS320C64x+ および TMS320C55x プロセッサ用

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ