拡張機能リスト:
SoC ワイヤレス MCU Cc3220x には、CC3220R、CC3220S、C3220SF の 3 種類があります。
Wi-Fi CERTIFIED™ ワイヤレス・マイクロコントローラで、IoT (モノのインターネット) 設計を開始しましょう。SimpleLink™ Wi-Fi® CC3220x ファミリはシステム・オン・チップ (SoC) ソリューションであり、1 つのチップに次の 2 つのプロセッサが搭載されています。
いずれも、IoT (モノのインターネット) 接続をさらに容易にする新しい機能や能力を備えています。主な新機能は次のとおりです。
CC3220x ファミリは SimpleLink™ MCU プラットフォームの製品であり、この共通の使いやすい開発環境は中心となる単一のソフトウェア開発キット (SDK)、豊富なツール・セット、リファレンス・デザイン、E2E™ コミュニティにより、Wi-Fi®、Bluetooth® Low Energy、Sub-1GHz、ホスト MCU をサポートしています。詳細については、SimpleLink™ MCU プラットフォームを参照してください。
部品番号(1) | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
CC3220RM2ARGKR/T | VQFN (64) | 9.00mm × 9.00mm |
CC3220SM2ARGKR/T | VQFN (64) | 9.00mm × 9.00mm |
CC3220SF12ARGKR/T | VQFN (64) | 9.00mm × 9.00mm |
Changes from November 29, 2018 to May 13, 2021 (from Revision B (November 2018) to Revision C (May 2021))