CC3220R

アクティブ

6 TLS/SSL と 256kB RAM 搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4 Wi-Fi® ワイヤレス マイコン (MCU)

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
CC3230S アクティブ 256kB RAM、共存、WPA3、16 TLS ソケット、セキュア ブート搭載、SimpleLink™ Arm Cortex-M4 Wi-Fi® マイコン (MCU) Newer version that adds coex and additional features

製品詳細

Processor Arm® Cortex®-M4 Type Wireless MCU Technology Wi-Fi Protocols Wi-Fi 2.4 GHz Operating system FreeRTOS, TI RTOS Certifications Wi-Fi CERTIFIED Chip Throughput UDP (max) (Mbps) 16 Features 4 STAs, 6 secure sockets, 802.11bgn, IPv4 & IPv6 Security Secure communication Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Processor Arm® Cortex®-M4 Type Wireless MCU Technology Wi-Fi Protocols Wi-Fi 2.4 GHz Operating system FreeRTOS, TI RTOS Certifications Wi-Fi CERTIFIED Chip Throughput UDP (max) (Mbps) 16 Features 4 STAs, 6 secure sockets, 802.11bgn, IPv4 & IPv6 Security Secure communication Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
VQFN (RGK) 64 81 mm² 9 x 9
  • デュアルコア・アーキテクチャ:
    • ユーザー専用アプリケーション MCU サブシステム
    • 高度に統合された Wi-Fi ネットワーク・プロセッサ
  • 豊富な IoT セキュリティ機能:
    • 強化された IoT ネットワーク・セキュリティ
    • 非対称キーおよび固有のデバイス ID
    • ソフトウェア IP 保護およびセキュア・ストレージ (CC3220S/CC3220SF)
  • 高度な低消費電力モードによりバッテリ駆動機器に対応
  • パワー・マネージメント・サブシステム内蔵
  • 産業用温度範囲:–40℃~85℃
  • チップ・レベルの Wi-Fi Alliance Wi-Fi CERTIFIED™

拡張機能リスト:

  • アプリケーション・マイクロコントローラ・サブシステム:
    • 80MHz 動作の Arm Cortex-M4 コア
    • 組み込みメモリ:
      • 256KB の RAM
      • オプションで 1MB の実行可能フラッシュ
      • 外部シリアル・フラッシュ
    • ペリフェラル:
      • McASP は 2 つの I2S チャネルをサポート
      • SD、SPI、I2C、UART
      • 8 ビット同期イメージャ・インターフェイス
      • 4 チャネル 12 ビット ADC
      • 4 つの汎用タイマ (GPT)、16 ビット PWM モード対応
      • ウォッチドッグ・タイマ
      • 最大 27 の GPIO ピン
      • デバッグ・インターフェイス:JTAG、cJTAG、SWD
  • Wi-Fi ネットワーク・プロセッサ (NWP) サブシステム
    • Wi-Fi モード:
      • 802.11b/g/n ステーション
      • 802.11b/g アクセス・ポイント (AP) で最大 4 つのステーションをサポート
      • Wi-Fi Direct クライアントおよびグループ・オーナー
    • WPA2 パーソナルおよびエンタープライズ・セキュリティ:WEP、WPA™/WPA2™ PSK、WPA2 エンタープライズ (802.1x)、WPA3™ パーソナル、WPA3™ エンタープライズ
    • IPv4 および IPv6 TCP/IP スタック
    • 業界標準の BSD ソケット・アプリケーション・プログラミング・インターフェイス (API):
      • 16 の TCP または UDP ソケットを同時に使用可能
      • 6 つの TLS および SSL ソケットを同時に使用可能
    • IP アドレッシング:静的 IP、LLA、DHCPv4、DHCPv6 と重複アドレス検出 (DAD)
    • SimpleLink 接続マネージャによる自律的で高速な Wi-Fi 接続
    • SmartConfig™ テクノロジ、AP モード、WPS2 オプションによる柔軟な Wi-Fi プロビジョニング
    • 内部 HTTP サーバーを使用する RESTful API サポート
    • 広範なセキュリティ機能:
      • ハードウェア機能
        • 分離した実行環境
        • デバイス ID
        • ハードウェア暗号化エンジンによる先進の高速セキュリティ:AES、DES、3DES、SHA2、MD5、CRC、チェックサム
        • 初期セキュア・プログラミング:
          • デバッグ・セキュリティ
          • JTAG およびデバッグ・ポートをロック
        • パーソナルおよびエンタープライズ Wi-Fi セキュリティ
        • セキュア・ソケット (SSLv3、TLS1.0、TLS1.1、TLS1.2)
      • ネットワーク・セキュリティ:
        • パーソナルおよびエンタープライズ Wi-Fi セキュリティ
        • セキュア・ソケット (SSLv3、TLS1.0、TLS1.1、TLS1.2)
        • HTTPS サーバー
        • 信頼済みルート証明書のカタログ
        • TI 信頼ルート公開キー
      • ソフトウェア IP 保護:
        • セキュアなキー・ストレージ
        • ファイル・システムのセキュリティ
        • ソフトウェアの改変検出
        • 複製保護
        • セキュア・ブート:ブート時にランタイム・バイナリの整合性と正当性を検証
    • 専用ネットワーク・プロセッサ上で組み込みネットワーク・アプリケーションを実行:
      • HTTP/HTTPS Web サーバーと動的なユーザー・コールバック
      • mDNS、DNS-SD、DHCP サーバー
      • Ping
    • 回復機構:出荷時デフォルトまたは完全な出荷時イメージに回復可能
    • Wi-Fi TX 出力:
      • 1DSSS で 18.0dBm
      • 54OFDM で 14.5dBm
    • Wi-Fi RX 感度:
      • 1DSSS で –96dBm
      • 54OFDM で –74.5dBm
    • アプリケーションのスループット:
      • UDP:16Mbps
      • TCP:13Mbps
      • ピーク:72Mbps
  • パワー・マネージメント・サブシステム
    • 電源電圧範囲の広い内蔵 DC/DC コンバータ:
      • VBAT 広電圧範囲モード:2.1V~3.6V
      • VIO は常に VBAT と連動
      • 事前安定化 1.85V モード
    • 高度な低消費電力モード:
      • シャットダウン:1µA
      • ハイバネーション:4.5µA
      • 低消費電力ディープ・スリープ (LPDS):135µA (CC3220R、CC3220S、CC3220SF で、256KB RAM の保持時に測定)
      • RX トラフィック (MCU がアクティブ、54OFDM の場合):59mA (CC3220R および CC3220S で測定、CC3220SF では消費電流が 10mA 増大)
      • TX トラフィック (MCU がアクティブ、54OFDM、最大出力の場合):223mA (CC3220R および CC3220S で測定、CC3220SF では消費電流が 15mA 増大)
      • アイドル接続時 (MCU が LPDS、DTIM = 1 の場合):710µA (CC3220R および CC3220S で、256KB RAM の保持時に測定)
  • クロック・ソース:
    • 40.0MHz 水晶振動子と内部発振器
    • 32.768kHz 水晶振動子または外部 RTC
  • RGK パッケージ
    • 64 ピン、9mm × 9mm VQFN (Very Thin Quad Flat Nonleaded) パッケージ、0.5mm ピッチ
  • 動作温度
    • 周囲温度範囲:–40℃~+85℃
  • SimpleLink™ MCU プラットフォームの開発者エコシステムをサポート
  • デュアルコア・アーキテクチャ:
    • ユーザー専用アプリケーション MCU サブシステム
    • 高度に統合された Wi-Fi ネットワーク・プロセッサ
  • 豊富な IoT セキュリティ機能:
    • 強化された IoT ネットワーク・セキュリティ
    • 非対称キーおよび固有のデバイス ID
    • ソフトウェア IP 保護およびセキュア・ストレージ (CC3220S/CC3220SF)
  • 高度な低消費電力モードによりバッテリ駆動機器に対応
  • パワー・マネージメント・サブシステム内蔵
  • 産業用温度範囲:–40℃~85℃
  • チップ・レベルの Wi-Fi Alliance Wi-Fi CERTIFIED™

拡張機能リスト:

  • アプリケーション・マイクロコントローラ・サブシステム:
    • 80MHz 動作の Arm Cortex-M4 コア
    • 組み込みメモリ:
      • 256KB の RAM
      • オプションで 1MB の実行可能フラッシュ
      • 外部シリアル・フラッシュ
    • ペリフェラル:
      • McASP は 2 つの I2S チャネルをサポート
      • SD、SPI、I2C、UART
      • 8 ビット同期イメージャ・インターフェイス
      • 4 チャネル 12 ビット ADC
      • 4 つの汎用タイマ (GPT)、16 ビット PWM モード対応
      • ウォッチドッグ・タイマ
      • 最大 27 の GPIO ピン
      • デバッグ・インターフェイス:JTAG、cJTAG、SWD
  • Wi-Fi ネットワーク・プロセッサ (NWP) サブシステム
    • Wi-Fi モード:
      • 802.11b/g/n ステーション
      • 802.11b/g アクセス・ポイント (AP) で最大 4 つのステーションをサポート
      • Wi-Fi Direct クライアントおよびグループ・オーナー
    • WPA2 パーソナルおよびエンタープライズ・セキュリティ:WEP、WPA™/WPA2™ PSK、WPA2 エンタープライズ (802.1x)、WPA3™ パーソナル、WPA3™ エンタープライズ
    • IPv4 および IPv6 TCP/IP スタック
    • 業界標準の BSD ソケット・アプリケーション・プログラミング・インターフェイス (API):
      • 16 の TCP または UDP ソケットを同時に使用可能
      • 6 つの TLS および SSL ソケットを同時に使用可能
    • IP アドレッシング:静的 IP、LLA、DHCPv4、DHCPv6 と重複アドレス検出 (DAD)
    • SimpleLink 接続マネージャによる自律的で高速な Wi-Fi 接続
    • SmartConfig™ テクノロジ、AP モード、WPS2 オプションによる柔軟な Wi-Fi プロビジョニング
    • 内部 HTTP サーバーを使用する RESTful API サポート
    • 広範なセキュリティ機能:
      • ハードウェア機能
        • 分離した実行環境
        • デバイス ID
        • ハードウェア暗号化エンジンによる先進の高速セキュリティ:AES、DES、3DES、SHA2、MD5、CRC、チェックサム
        • 初期セキュア・プログラミング:
          • デバッグ・セキュリティ
          • JTAG およびデバッグ・ポートをロック
        • パーソナルおよびエンタープライズ Wi-Fi セキュリティ
        • セキュア・ソケット (SSLv3、TLS1.0、TLS1.1、TLS1.2)
      • ネットワーク・セキュリティ:
        • パーソナルおよびエンタープライズ Wi-Fi セキュリティ
        • セキュア・ソケット (SSLv3、TLS1.0、TLS1.1、TLS1.2)
        • HTTPS サーバー
        • 信頼済みルート証明書のカタログ
        • TI 信頼ルート公開キー
      • ソフトウェア IP 保護:
        • セキュアなキー・ストレージ
        • ファイル・システムのセキュリティ
        • ソフトウェアの改変検出
        • 複製保護
        • セキュア・ブート:ブート時にランタイム・バイナリの整合性と正当性を検証
    • 専用ネットワーク・プロセッサ上で組み込みネットワーク・アプリケーションを実行:
      • HTTP/HTTPS Web サーバーと動的なユーザー・コールバック
      • mDNS、DNS-SD、DHCP サーバー
      • Ping
    • 回復機構:出荷時デフォルトまたは完全な出荷時イメージに回復可能
    • Wi-Fi TX 出力:
      • 1DSSS で 18.0dBm
      • 54OFDM で 14.5dBm
    • Wi-Fi RX 感度:
      • 1DSSS で –96dBm
      • 54OFDM で –74.5dBm
    • アプリケーションのスループット:
      • UDP:16Mbps
      • TCP:13Mbps
      • ピーク:72Mbps
  • パワー・マネージメント・サブシステム
    • 電源電圧範囲の広い内蔵 DC/DC コンバータ:
      • VBAT 広電圧範囲モード:2.1V~3.6V
      • VIO は常に VBAT と連動
      • 事前安定化 1.85V モード
    • 高度な低消費電力モード:
      • シャットダウン:1µA
      • ハイバネーション:4.5µA
      • 低消費電力ディープ・スリープ (LPDS):135µA (CC3220R、CC3220S、CC3220SF で、256KB RAM の保持時に測定)
      • RX トラフィック (MCU がアクティブ、54OFDM の場合):59mA (CC3220R および CC3220S で測定、CC3220SF では消費電流が 10mA 増大)
      • TX トラフィック (MCU がアクティブ、54OFDM、最大出力の場合):223mA (CC3220R および CC3220S で測定、CC3220SF では消費電流が 15mA 増大)
      • アイドル接続時 (MCU が LPDS、DTIM = 1 の場合):710µA (CC3220R および CC3220S で、256KB RAM の保持時に測定)
  • クロック・ソース:
    • 40.0MHz 水晶振動子と内部発振器
    • 32.768kHz 水晶振動子または外部 RTC
  • RGK パッケージ
    • 64 ピン、9mm × 9mm VQFN (Very Thin Quad Flat Nonleaded) パッケージ、0.5mm ピッチ
  • 動作温度
    • 周囲温度範囲:–40℃~+85℃
  • SimpleLink™ MCU プラットフォームの開発者エコシステムをサポート

SoC ワイヤレス MCU Cc3220x には、CC3220R、CC3220S、C3220SF の 3 種類があります。

  • CC3220R は 256KB の RAM、IoT ネットワーク・セキュリティ、デバイス ID / キーを搭載しています。
  • CC3220S は CC3220R の上位製品であり、ファイル・システム暗号化、ユーザー IP (MCU イメージ) 暗号化、セキュア・ブート、デバッグ・セキュリティなどの MCU レベルのセキュリティを備えています。
  • CC3220SF は CC3220S の上位製品であり、256KB の RAM に加えて、ユーザー専用の 1MB の実行可能フラッシュも搭載しています。

Wi-Fi CERTIFIED™ ワイヤレス・マイクロコントローラで、IoT (モノのインターネット) 設計を開始しましょう。 SimpleLink™ Wi-Fi® CC3220x ファミリはシステム・オン・チップ (SoC) ソリューションであり、1 つのチップに次の 2 つのプロセッサが搭載されています。

  • アプリケーション・プロセッサである Arm® Cortex®-M4 MCU にはユーザー専用の 256KB の RAM と、オプションとして 1MB のシリアル・フラッシュが内蔵されています。
  • ネットワーク・プロセッサ MCU が、すべての Wi-Fi® およびインターネット論理層を実行します。この ROM ベースのサブシステムには、802.11b/g/n 無線、ベースバンド、MAC が含まれ、強力な暗号化エンジンが搭載されています。

いずれも、IoT (モノのインターネット) 接続をさらに容易にする新しい機能や能力を備えています。主な新機能は次のとおりです。

  • 最適化された低消費電力管理
  • 強化されたネットワーク・セキュリティ
  • デバイス ID および非対称キー
  • 強化されたファイル・システム・セキュリティ (CC3220S および CC3220SF のみ対応)
  • IPv6 TCP/IP スタック
  • 最大 4 つのステーションをサポートする AP モード
  • 最大 16 の同時 BSD ソケット (うち 6 つはセキュア)
  • HTTPS のサポート
  • RESTful API のサポート

CC3220x ファミリは SimpleLink™ MCU プラットフォームの製品であり、この共通の使いやすい開発環境は中心となる単一のソフトウェア開発キット (SDK)、豊富なツール・セット、リファレンス・デザイン、E2E™ コミュニティにより、Wi-Fi®、Bluetooth® Low Energy、Sub-1GHz、ホスト MCU をサポートしています。詳細については、SimpleLink™ MCU プラットフォームを参照してください。

SoC ワイヤレス MCU Cc3220x には、CC3220R、CC3220S、C3220SF の 3 種類があります。

  • CC3220R は 256KB の RAM、IoT ネットワーク・セキュリティ、デバイス ID / キーを搭載しています。
  • CC3220S は CC3220R の上位製品であり、ファイル・システム暗号化、ユーザー IP (MCU イメージ) 暗号化、セキュア・ブート、デバッグ・セキュリティなどの MCU レベルのセキュリティを備えています。
  • CC3220SF は CC3220S の上位製品であり、256KB の RAM に加えて、ユーザー専用の 1MB の実行可能フラッシュも搭載しています。

Wi-Fi CERTIFIED™ ワイヤレス・マイクロコントローラで、IoT (モノのインターネット) 設計を開始しましょう。 SimpleLink™ Wi-Fi® CC3220x ファミリはシステム・オン・チップ (SoC) ソリューションであり、1 つのチップに次の 2 つのプロセッサが搭載されています。

  • アプリケーション・プロセッサである Arm® Cortex®-M4 MCU にはユーザー専用の 256KB の RAM と、オプションとして 1MB のシリアル・フラッシュが内蔵されています。
  • ネットワーク・プロセッサ MCU が、すべての Wi-Fi® およびインターネット論理層を実行します。この ROM ベースのサブシステムには、802.11b/g/n 無線、ベースバンド、MAC が含まれ、強力な暗号化エンジンが搭載されています。

いずれも、IoT (モノのインターネット) 接続をさらに容易にする新しい機能や能力を備えています。主な新機能は次のとおりです。

  • 最適化された低消費電力管理
  • 強化されたネットワーク・セキュリティ
  • デバイス ID および非対称キー
  • 強化されたファイル・システム・セキュリティ (CC3220S および CC3220SF のみ対応)
  • IPv6 TCP/IP スタック
  • 最大 4 つのステーションをサポートする AP モード
  • 最大 16 の同時 BSD ソケット (うち 6 つはセキュア)
  • HTTPS のサポート
  • RESTful API のサポート

CC3220x ファミリは SimpleLink™ MCU プラットフォームの製品であり、この共通の使いやすい開発環境は中心となる単一のソフトウェア開発キット (SDK)、豊富なツール・セット、リファレンス・デザイン、E2E™ コミュニティにより、Wi-Fi®、Bluetooth® Low Energy、Sub-1GHz、ホスト MCU をサポートしています。詳細については、SimpleLink™ MCU プラットフォームを参照してください。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
51 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート CC3220R、CC3220S、CC3220SF SimpleLink™ Wi-Fi® シングルチップ・ワイヤレス MCU ソリューション データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2021年 1月 12日
* ユーザー・ガイド CC3220 SimpleLink™ Wi-Fi® and Internet of Things TRM 2017年 2月 8日
アプリケーション・ノート CE Regulations for SRDs Operating in License-Free 2.4GHz/5GHz Bands-WiFi Devices (Rev. A) PDF | HTML 2022年 10月 20日
サイバー セキュリティ報告書 TI-PSIRT-2021-100117 Integrated HTTP Server Ping Utility Vulnerability PDF | HTML 2022年 1月 15日
アプリケーション・ノート TI Wi-Fi Test Strategy Overview (Rev. A) 2021年 7月 1日
アプリケーション・ノート SimpleLink™ CC3220-OV788 Audio/Video Streaming Reference (Rev. A) 2021年 5月 10日
その他の技術資料 Building your application with security in mind (Rev. E) 2020年 10月 28日
ユーザー・ガイド SimpleLink Wi-Fi AT Command User's Guide (Rev. D) 2020年 10月 19日
ユーザー・ガイド SimpleLink™ Wi-Fi® CC3x20, CC3x3x Network Processor (Rev. M) PDF | HTML 2020年 9月 30日
アプリケーション・ノート CC3x20, CC3x35 SimpleLink™ Wi-Fi® Internet-on-a chip™ Solution Built-In Security (Rev. C) 2020年 9月 29日
アプリケーション・ノート SimpleLink™ Wi-Fi® Enabled Electronic Smart Lock (Rev. A) 2020年 9月 29日
アプリケーション概要 Wi-Fi® Enabled Electronic Smart Lock Security Application Brief (Rev. A) 2020年 9月 29日
アプリケーション・ノート SimpleLink™ Wi-Fi® CC3x20, CC3x3x Device Provisioning (Rev. C) PDF | HTML 2020年 9月 18日
アプリケーション・ノート SimpleLink™ Wi-Fi® CC3x20, CC3x3x Over-the-Air Update (Rev. B) 2020年 9月 17日
アプリケーション・ノート CE Compliance Test Procedure for TI’s WiFi Devices PDF | HTML 2020年 8月 19日
ユーザー・ガイド SimpleLink™ Wi-Fi® CC3x20 and CC3x3x Provisioning for Mobile Applications (Rev. B) 2020年 8月 17日
ユーザー・ガイド SimpleLink™ Wi-Fi® CC3x20, CC3x3x Radio Tool User Guide (Rev. B) 2020年 8月 17日
ユーザー・ガイド UniFlash CC3x20, CC3x3x SimpleLink™ Wi-Fi® and IoC™ Solution ImageCreator (Rev. H) 2020年 8月 17日
証明書 Product Information for CC3xxx Devices as Per Annex-E of EN 300 328 2020年 8月 10日
アプリケーション・ノート CC31xx and CC32xx Frequency Tuning PDF | HTML 2020年 8月 3日
アプリケーション・ノート SimpleLink™ Wi-Fi® CC32xx ADC PDF | HTML 2020年 7月 13日
サイバー セキュリティ報告書 Variable Time Tag Comparison on SimpleLink™ Devices PDF | HTML 2020年 6月 5日
ユーザー・ガイド CC3220 SimpleLink™ Wi-Fi® LaunchPad™ Development Kit Hardware User's Guide (Rev. C) 2020年 3月 5日
アプリケーション・ノート Transfer of TI Wi-Fi® Alliance Certifications to Products Using WFA Cert Policy (Rev. F) PDF | HTML 2020年 1月 30日
ホワイト・ペーパー Simple and efficient software development with the SimpleLink™ MCU platform (Rev. E) 2019年 12月 6日
ホワイト・ペーパー Deep dive into the tools and development kits of the SimpleLink™ MCU platform (Rev. B) 2019年 9月 25日
ユーザー・ガイド SimpleLink™ WiFi Certificates Handling (Rev. A) 2019年 6月 26日
ホワイト・ペーパー Low-Power Internet Connectivity Over Wi-Fi (Rev. A) 2019年 5月 23日
その他の技術資料 SimpleLink™ Wi-Fi® CC3x20 MCU Security (Rev. A) 2019年 2月 6日
アプリケーション・ノート RF PCB Simulation Cookbook 2019年 1月 9日
ユーザー・ガイド Vendor Device Authentication With SimpleLink™ Wi-Fi® Devices (Rev. A) 2018年 11月 29日
ホワイト・ペーパー 投資効果を最大化するためのソフトウェア開発の簡素化 (Rev. C 翻訳版) 最新英語版 (Rev.E) 2018年 11月 9日
アプリケーション・ノート CC3120, CC3220 SimpleLink™ Wi-Fi® IoC Networking Subsystem Power Managment (Rev. C) 2018年 11月 2日
ユーザー・ガイド SimpleLink™ Wi-Fi® CC3220 Out-of-Box Application (Rev. A) PDF | HTML 2018年 8月 27日
ユーザー・ガイド CC3220 SimpleLink™ Wi-Fi® and IoT Solution, a Single-Chip Wireless MCU GSG (Rev. B) 2018年 6月 29日
ユーザー・ガイド CC3120 and CC3220 Simplelink™ Wi-Fi® Embedded Programming User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2018年 6月 29日
製品概要 SimpleLink™ Wired and Wireless Microcontroller Platform (Rev. B) 2018年 1月 11日
ホワイト・ペーパー ビル オートメーションを実現するコネクテッド型マイコンの重要性 (Rev. A) 2018年 1月 10日
アプリケーション・ノート Designing Thermostats With CC3220 SimpleLink Single-Chip Wi-Fi MCU SoC 2017年 10月 30日
ホワイト・ペーパー Wireless Connectivity For The Internet of Things, One Size Does Not Fit All (Rev. A) 2017年 10月 16日
製品概要 SimpleLink™ Wi-Fi® CC3220/CC3120 2017年 8月 10日
ユーザー・ガイド CC3220MODASx SimpleLink™ Wi-Fi® and IoT Solution With MCU LaunchPad™ Hardware 2017年 8月 8日
ホワイト・ペーパー IoT provokes change in ultra-low-power MCUs 2017年 7月 19日
アプリケーション・ノート CC3220 Production Line Guide 2017年 6月 20日
ホワイト・ペーパー RTOS Power Management Emerges as a Key for MCU-based IoT Nodes (Rev. A) 2017年 5月 11日
ホワイト・ペーパー Charging stations: Toward an EV support infrastructure 2017年 5月 9日
ユーザー・ガイド CC3120 and CC3220 SimpleLink™ Wi-Fi® and IoT Solution Layout Guidelines 2017年 2月 8日
ユーザー・ガイド SimpleLink™ Wi-Fi® CC3220 Out-of-Box Quick Start Guide 2017年 2月 8日
アプリケーション・ノート Using Serial Flash on CC3120, CC3220 SimpleLink™ Wi-Fi® and IoT Devices 2017年 2月 8日
設計ガイド SimpleLink™ CC3200-OV788 Video/Audio Streaming Over Wi-Fi Reference Design 2016年 11月 8日
ユーザー・ガイド TI-RTOS 2.16 for CC32xx SimpleLink Wireless MCUs Getting Started Guide (Rev. F) 2016年 2月 22日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

デバッグ・プローブ

TMDSEMU110-U — XDS110 JTAG デバッグ プローブ

TI ( テキサス・インスツルメンツ) の XDS110 は、TI の各種組込みプロセッサを意図した、新しいクラスのデバッグ プローブ (エミュレータ) です。XDS110 は XDS100 ファミリを置き換える製品であり、同時に、単一製品で幅広い規格 (IEEE1149.1、IEEE1149.7、SWD) をサポートしています。また、すべての XDS デバッグ プローブは、ETB (Embedded Trace Buffer、組込みトレース バッファ) 搭載のすべての Arm® と DSP プロセッサに対し、コア トレースとシステム トレースをサポートしています。  ピンのコア (...)

ユーザー ガイド: PDF
デバッグ・プローブ

LB-3P-TRACE32-WIRELESS — ワイヤレスコネクティビティ用 Lauterbach TRACE32® デバッグシステム

LauterbachのTRACE32®ツールは最先端のハードウェア/ソフトウェアコンポーネントのスイートで、TIの多くのワイヤレスコネクティビティチップの分析、最適化、認証を実行できます。組込みシステム向けの世界的に有名なデバッグソリューションは、初期のシリコン開発前の段階から製品認証やトラブルシューティングに至る、あらゆる開発段階に最適なソリューションです。   フルオンチップブレークポイントのサポート、ランタイムメモリアクセス、フラッシュプログラミング、ベンチマークカウンタ。すべてをスクリプト可能で、開発者は同じテストシーケンスを何度も繰り返すことができます。Lauterbach (...)

購入先:Lauterbach GmbH
開発キット

CC3220SF-LAUNCHXL — CC3220SF Wi-Fi® SimpleLink™ ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット

SimpleLink™ Wi-Fi® CC3220SF LaunchPad™ 開発キット(CC3220SF-LAUNCHXL)は 1MB フラッシュ、256KB RAM、強化されたセキュリティ機能を搭載した CC3220SF シングルチップ ワイヤレス マイコン(MCU)の開発プラットフォームです。CC3220SF-LAUNCHXL は、オンボード エミュレーション機能とセンサを搭載しており、包括的な操作がすぐに実施できます。このボードを PC に直接接続して Code Composer Studio™ Cloud 統合開発環境 (IDE) などの開発ツールを使用することができます。 (...)

ユーザー ガイド: PDF
ソフトウェア開発キット (SDK)

SIMPLELINK-CC32XX-SDK SimpleLink™ Wi-Fi® CC32xx ソフトウェア開発キット(SDK)

The SimpleLink™ Wi-Fi® CC32XX SDK contains drivers for the CC3220 and CC3235 programmable MCU and documentation needed to use the solution. It also contains the flash programmer, a command line tool for flashing software, configuring network and software parameters (SSID, access (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

参照 ダウンロードオプション
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

CC3220-VIDEO-CAMERA-SOFTWARE — オーディオ ビデオ ストリーミング アプリケーション向けのシステム ソリューションを実現する、CC3220 向け統合ソリューション

このデザインを採用すると、OV788 超低消費電力ビデオ圧縮チップ ユーザーは、Wi-Fi® 経由でオーディオ データとビデオ データのライブ ストリーミング機能を非常に簡単に実現できます。このリファレンス デザインは、SimpleLink™ CC3220 Wi-Fi ワイヤレス マイコンで RTP ビデオ ストリーミングと Wi-Fi 接続をシングル チップで実装した製品を、ローカル ネットワーク経由で任意のスマートフォン、タブレット、コンピュータから 802.11 b/g/n ネットワーク経由で送信できます。このリファレンス デザインの実装は、バッテリ動作の侵入カメラ、ドア (...)
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

WIFISTARTERPRO — SimpleLink™ Wi-Fi® Starter Pro

iTunes App Store からダウンロードします
Google Play からダウンロードします

SimpleLink™ Wi-Fi® Starter Proモバイル アプリは、SimpleLinkのプロビジョニング用の新しいモバイル アプリです。組み込み用プロビジョニング ライブラリと、デバイス側で実行されるサンプルが含まれています。新しいプロビジョニング リリースは、SimpleLink Wi-Fi製品を使用するWi-Fiプロビジョニング用にTIが推奨するものです。高度なAPモード プロビジョニングを実装しているほか、正しいプロセスを保証するためのフィードバックとフォールバック (...)
ドライバまたはライブラリ

SIMPLELINK-SDK-TI-15-4-STACK-PLUGIN SimpleLink™ マイコン SDK 向けTI 15.4 Stack プラグイン

The SimpleLink™ SDK TI 15.4 Stack Plug-in is a companion software package that enables the use of the IEEE 802.11.15.4 stack from TI on any standard SimpleLink microcontroller (MCU). This plug-in supports the SimpleLink Sub-1 GHz CC1310 wireless MCU as a network processor. This software package (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

参照 ダウンロードオプション
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

ARM-CGT Arm® コード生成ツール:コンパイラ

The TI Arm® code generation (compiler) tools support development of applications for TI Arm-based platforms, especially those featuring TI Arm Cortex-M and Cortex-R series devices.

The current tools ARM-CGT-CLANG are derived from the open-source Clang compiler and its supporting LLVM (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

ARM-CGT-CLANG Arm® コード生成ツール:コンパイラ

The TI Arm® code generation (compiler) tools support development of applications for TI Arm-based platforms, especially those featuring TI Arm Cortex-M and Cortex-R series devices.

The current tools ARM-CGT-CLANG are derived from the open-source Clang compiler and its supporting LLVM (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

CC3XXXRADIOTEST — SimpleLink™ Wi-Fi® 無線試験ツール

SimpleLink™ Wi-Fi®無線テスト ツールは、SimpleLink Wi-Fi CC31xxおよびCC32xxの設計の開発および認定時にRF評価およびテストを行うための、Windowsベースのソフトウェア ツールです。  このツールにより、無線を手動で送信または受信モードに設定して、低水準の無線テストを実行できます。このツールを使用するには、無線回路の理論と無線試験手法に関する習熟と知識が必要となります。

IoT (モノのインターネット) を想定して製作した SimpleLink Wi-Fi CC31xx と CC32xx の各デバイスは、オンチップ Wi-Fi (...)

IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

CCSTUDIO Code Composer Studio 統合開発環境(IDE)

CCStudio™ IDE is part of TI's extensive CCStudio™ development tool ecosystem. It is an integrated development environment (IDE) for TI's microcontrollers, processors, wireless connectivity devices and radar sensors. It is comprised of a rich suite of tools used to build, debug, analyze and optimize (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

開始 ダウンロードオプション
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

SYSCONFIG SysConfigのスタンドアロン・デスクトップ・バージョン

SysConfig is a configuration tool designed to simplify hardware and software configuration challenges to accelerate software development.

SysConfig is available as part of the Code Composer Studio™ integrated development environment as well as a standalone application. Additionally SysConfig (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

開始 ダウンロードオプション
オンライン・トレーニング

SIMPLELINK-ACADEMY-CC32XX SimpleLink™ Academy for CC32xx

SimpleLink Academy delivers easy-to-use training modules that span a wide range of topics for the SimpleLink Wi-Fi® evaluation platforms and software.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

プラグイン

SIMPLELINK-SDK-SENSOR-ACTUATOR-PLUGIN SimpleLink™ マイコン SDK 向けセンサ/アクチュエータ・プラグイン

The Sensor and Actuator Plugin for SimpleLink™ MCU SDKs provides support for a variety of related components including optical and temperature and humidity sensors, allowing customers to easily add new features to their SimpleLink MCU-based design. API user guides are provided for each (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
ソフトウェア・プログラミング・ツール

EMBEDDED-PROGRAMMING — SimpleLink™ Wi-Fi® 組み込みプログラミング

オンボードに CC3120/CC3220 デバイスを組み込んだ各製品は、シリアル フラッシュ デバイスも接続する必要があります。シリアル フラッシュはフォーマット化し、少なくとも、必要なソフトウェア アップデートと追加機能を含むサービスパックでプログラムする必要があります。CC3220 の場合、内部 MCU プロセッサで実行されるバイナリ イメージもプログラムする必要があります。シリアルフラッシュプログラミングには、いくつかの既存のオプションがあります:
  • Uniflash イメージの作成とプログラミングを提供する PC ベースのユーティリティ。コンテンツは UART (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
ソフトウェア・プログラミング・ツール

UNIFLASH ほとんどの TI 製マイコン(MCU)とミリ波センサに対応する UniFlash

UniFlash is a software tool for programming on-chip flash on TI microcontrollers and wireless connectivity devices and on-board flash for TI processors. UniFlash provides both graphical and command-line interfaces.

UniFlash can be run from the cloud on the TI Developer Zone or downloaded and used (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

開始 ダウンロードオプション
認証

CC3100MOD-DESIGN-FILES CC3100MOD Design Information for Regulatory Compliance

Are you looking for CC3XXX certification support? SIMPLELINK-CC3XXX-CERTIFCATION provides the relevant information and support for successful certification of CC31XX, CC32XX, and CC33XX products. Within this page you will find the latest certification reports of our Modules as well as our (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

認証

CC3220MODA-DESIGN-FILES CC3220MODA Design Information for Regulatory Compliance

Are you looking for CC3XXX certification support? SIMPLELINK-CC3XXX-CERTIFCATION provides the relevant information and support for successful certification of CC31XX, CC32XX, and CC33XX products. Within this page you will find the latest certification reports of our Modules as well as our (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

認証

SIMPLELINK-CC3XXX-CERTIFICATION — SimpleLink™ CC3XXX の無線認証

CC3XXX の認証取得のサポートをご希望ですか?SIMPLELINK-CC3XXX-CERTIFCATION は、CC31XX、CC32XX および CC33XX 製品の認証取得のための関連情報とサポートを提供します。このページで、TI のモジュールに関する最新の認証レポートと、現時点でチップ ダウン ソリューション (一体型モジュールではなく複数のチップを採用するソリューション) を使用して設計を行っているお客様向けの評価ボードが見つかります。
設計ツール

3P-WIRELESS-MODULES — サードパーティ無線モジュール検索ツール

サード パーティーのワイヤレス モジュール検索ツールを使用すると、開発中の最終製品の仕様を満たす製品を特定し、製造に対応したワイヤレス モジュールを調達することができます。この検索ツールに掲載されているサード パーティーのモジュール ベンダ各社は、TI のワイヤレス コネクティビティ製品を活用したワイヤレス モジュールの設計や製造に関する専門知識がある独立系サード パーティー企業です。
設計ツール

SIMPLELINK-WIFI-DESIGN-REVIEWS — SimplElink™ Wi-Fi デバイス向けハードウェア設計レビュー

CC3XXX Wi-Fi ハードウェアの設計レビュー プロセスは、問い合わせを開始します。その後、関連する設計に関するエキスパートと 1 対 1 で接触し、エキスパートはお客様の設計に対するレビューを実施し、役に立つフィードバックをお知らせします。  レビューを依頼する前に、対応する製品ページに掲載されている技術資料と設計や開発向けのリソースをお客様の側で参照することが重要です。製品ページに掲載のリソースを活用すると、設計レビューが不要になることもあります。

Wi-Fi ハードウェア設計レビューを依頼する前に、設計に関する一般的な質問は TI の E2E forum に投稿してください。

(...)

ユーザー ガイド: PDF
リファレンス・デザイン

TIDEP-0083 — IBM Watson® へのクラウド接続を持つ音声トリガおよび処理のリファレンス デザイン

単一のプラットフォームでエンド ツー エンドの音声キャプチャ、認識、処理機能のデモを行えるリファレンス デザインです。  センサ キーワード認識ソフトウェアと IBM Watson Cloud サービスとの事前統合により、アプリケーション開発時間をさらに短縮します。この設計には柔軟なマイク プラットフォームも備わっており、対象となるアプリケーションのノイズ環境に基づいた構成が可能になります。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDM-1020 — SimpleLink™ ワイヤレス MCU ベース サーモスタットのリファレンス デザイン

各種センサをクラウドとセキュアにリンクできるマイコン (MCU) ベースの低消費電力の接続スマート サーモスタットを作成し、リモートでの監視と制御を可能にすることは、ほとんどのスマート サーモスタット設計者の目標です。TIDM-1020 リファレンス デザインは、Wi-Fi® コネクティビティを搭載した主要なマイコンとして CC3220 デバイスを使用し、前述のようなスマート サーモスタットを実装するためのソフトウェア リファレンスを公開しています。このアプリケーション ノートでは、TIDM-1020へのプロビジョニングを行うためにBluetooth Low Energy (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDC-01005 — SimpleLink™ Wi-Fi® によるクラウド接続機能搭載、バッテリ駆動スマート ロックのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、Wi-Fi® を内蔵したバッテリ動作の電子スマート ロックを製作する方法を示します。このデザインは、SimpleLink™ Wi-Fi CC3220S ワイヤレス マイコン (SoC) をメイン システム コントローラやネットワーク プロセッサとして使用し、高集積の設計を作成する方法を示します。TIDC-01005 リファレンス デザインは、CC3220S と、1.8A 低電圧ブラシ付き DC モーター ドライバ DRV8837 との組み合わせにより、Wi-Fi 対応の電子スマート ロック設計のコアを形成しています。また、SimpleLink (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDC-CC3200-VIDEO — Wi-Fi でビデオ/オーディオ ストリーミングを実施する SimpleLink™ CC32xx-OV788 のリファレンス デザイン

このデザインを採用すると、OV788 超低消費電力ビデオ圧縮チップ ユーザーは、Wi-Fi® 経由でオーディオ データとビデオ データのライブ ストリーミング機能を非常に簡単に実現できます。このリファレンス デザインは、SimpleLink™ CC3200 Wi-Fi ワイヤレス マイコンで RTP ビデオ ストリーミングと Wi-Fi 接続をシングル チップで実装した製品を、ローカル ネットワーク経由で任意のスマートフォン、タブレット、コンピュータから 802.11 b/g/n ネットワーク経由で送信できます。このリファレンス デザインの実装は、バッテリ動作の侵入カメラ、ドア (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDC-01002 — TI-RTOS システム向け、SimpleLink™ Sub-1GHz を使用してセンサからクラウドに接続するゲートウェイのリファレンス デザイン

長距離 Sub-1GHz ワイヤレス ネットワーク経由で SimpleLink™ Sub-1GHz センサをクラウドに接続するためのリファレンス デザインで、ビル制御やアセット トラッキングなどの産業用機器に最適です。

このソリューションは TI-RTOS ゲートウェイをベースとしています。  また、Linux ベースでセンサからクラウドに接続するソリューションも利用できます。Linux ベース ソリューションの詳細を確認する

このデザインは、IoT(モノのインターネット)ゲートウェイ ソリューションとクラウド コネクティビティを使用する Sub-1GHz センサ (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDC-CC3200AUDBOOST — Wi-Fi オーディオ・ストリーミング・アプリケーション、SimpleLink Wi-Fi CC3200 Launchpad 用

この SimpleLink Wi-Fi CC3200ローンチパッドとオーディオ・ブースタパックのデザインを活用すると、新規アプリケーションや、HD デジタル・スピーカのような既存のアプリケーションに対して、Wi-Fi オーディオ・ストリーミング機能を追加することができます。デジタル・マイクやステレオ/モノラル・オーディオ・ジャックから出力されたオーディオのキャプチャと、別の Wi-Fi 対応デバイスへのストリーミングや再生を実現できます。受信した Wi-Fi (...)
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RGK) 64 Ultra Librarian