WIFISTARTERPRO

SimpleLink™ Wi-Fi® Starter Pro

WIFISTARTERPRO

ダウンロード

概要

iTunes App Store からダウンロードします
Google Play からダウンロードします

SimpleLink™ Wi-Fi® Starter Proモバイル アプリは、SimpleLinkのプロビジョニング用の新しいモバイル アプリです。組み込み用プロビジョニング ライブラリと、デバイス側で実行されるサンプルが含まれています。新しいプロビジョニング リリースは、SimpleLink Wi-Fi製品を使用するWi-Fiプロビジョニング用にTIが推奨するものです。高度なAPモード プロビジョニングを実装しているほか、正しいプロセスを保証するためのフィードバックとフォールバック オプションも実現されています。顧客は、組み込みライブラリとモバイル ライブラリの両方を、自社の最終製品に組み入れることができます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

ダウンロード

アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

WIFI-STARTER-PRO-ANDROID-SOURCE Android 向け SimpleLink Wi-Fi Starter Pro のソース・コード:Windows、Linux、Mac

lock = 輸出許可が必要 (1 分)

WIFI-STARTER-PRO-ANDROID-SOURCE Android 向け SimpleLink Wi-Fi Starter Pro のソース・コード:Windows、Linux、Mac

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

WIFI-STARTER-PRO-IOS iOS 向け SimpleLink Wi-Fi Starter Pro:App Store からダウンロードできます。

WIFI-STARTER-PRO-IOS iOS 向け SimpleLink Wi-Fi Starter Pro:App Store からダウンロードできます。

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

WIFI-STARTER-PRO-IOS-SOURCE iOS 向け SimpleLink Wi-Fi Starter Pro のソース・コード:Mac

lock = 輸出許可が必要 (1 分)

WIFI-STARTER-PRO-IOS-SOURCE iOS 向け SimpleLink Wi-Fi Starter Pro のソース・コード:Mac

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
WIFISTARTERPRO SimpleLink™ Wi-Fi® Starter Pro

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。