CC3XXXRADIOTEST

SimpleLink™ Wi-Fi® 無線試験ツール

CC3XXXRADIOTEST

ダウンロード

概要

SimpleLink™ Wi-Fi® 無線試験ツールは、開発段階と認定段階で、SimpleLink Wi-Fi CC31xx と CC32xx を使用した設計に関する RF の評価と試験を行うための Windows ベース・ソフトウェア・ツールです。このツールを使用すると、手動で無線を送信モードまたは受信モードに設定して、低水準の無線試験機能を有効にすることができます。このツールを使用するには、無線回路の理論と無線試験手法に関する習熟と知識が必要となります。

IoT (モノのインターネット) を想定して製作した SimpleLink Wi-Fi CC31xx と CC32xx の各デバイスは、オンチップ Wi-Fi 機能、インターネット対応各種プロトコル、堅牢な各種セキュリティ・プロトコルを搭載しており、Wi-Fi に関する経験がなくても開発を迅速に進めることができます。CC31xx と CC32xx の詳細については、https://www.ti.com/simplelinkwifi をご覧ください。 

特長
  • SimpleLink Wi-Fi CC32xx LaunchPad や CC31xx ブースタパックとの組み合わせでシームレスに動作
  • 4 線式 UART を使用する制御と通信
  • パケット化モードと連続モードで Wi-Fi パケットを送信
  • 構成と表示を行うためのグラフィカル・ユーザー・インターフェイス(GUI)
  • チャネル、電力レベル、送信レート、プリアンブルのタイプ、データ・パターン、パケット・サイズ、パケット間の遅延時間、CCA オーバーライド、送信モードの宛先 MAC アドレスをユーザー定義で構成
  • 受信した Wi-Fi パケットに関する情報として、有効な受信パケット数、FCS エラーが発生したパケット数、アドレス不一致のパケット数、管理フレームの平均 RSSI、その他のフレームの平均 RSSI、RSSI ヒストグラム、レート・ヒストグラムなどを表示
  • デバイスの MAC アドレスの読み取り
  • 各種デバイス・コンポーネントのバージョンの読み取り

ダウンロード

IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

CC3100-CC3200-RADIO-TEST SimpleLink™ Wi-Fi® 無線試験ツール

lock = 輸出許可が必要 (1 分)

CC3100-CC3200-RADIO-TEST SimpleLink™ Wi-Fi® 無線試験ツール

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:

関連する設計リソース

ハードウェア開発

開発キット
CC3120BOOST SimpleLink™ Wi-Fi® CC3120 ワイヤレス・ネットワーク・プロセッサ BoosterPack™ プラグイン・モジュール CC3220S-LAUNCHXL CC3220S LaunchPad™ development kit for Wi-Fi® SimpleLink™ wireless MCU CC3220SF-LAUNCHXL CC3220SF LaunchPad™ development kit for Wi-Fi® SimpleLink™ wireless MCU
評価ボード
CC3100BOOST SimpleLink™ Wi-Fi® CC3100 ワイヤレス・ネットワーク・プロセッサ向けブースタパック・プラグイン・モジュール CC3200-LAUNCHXL SimpleLink Wi-Fi CC3200 LaunchPad

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ