CC3100BOOST

SimpleLink™ Wi-Fi® CC3100 ワイヤレス・ネットワーク・プロセッサ向けブースタパック・プラグイン・モジュール

CC3100BOOST

ご注文はこちら

概要

注:

CC3100 デバイスのファームウェアを更新するには、高性能の無線ツールを使用し、高度なデバッグを目的としてネットワーク処理のログ取得を実行するか、TI の SimpleLink™ Studio for CC3100 マイコン・エミュレータ (PC ベース) を使用します。アドバンスト・エミュレーション・ブースタパック (CC31XXEMUBOOST) も必要です。CC3100BOOST キットでファームウェアを更新するには、CC31XXEMUBOOST 基板を少なくとも 1 枚用意することを推奨します。これらのキットは、TI Store で割引価格の単一バンドルとして供給されています。

 

SimpleLink™ Wi-Fi® CC3100 ワイヤレス・ネットワーク・プロセッサ向けブースタパック・プラグイン・モジュール (QFN パッケージのデバイス搭載) は、TI LaunchPad 評価キット (MSP-EXP430F5529LP と MSP-EXP430FR5969 用のソフトウェア・サンプルを供給) への接続に使用できます。アドバンスト・エミュレーション・ブースタパック (CC31XXEMUBOOST) と一緒に使用すると、CC3100BOOST を PC に接続し、SimpleLink Studio for CC3100 (CC3100 SDK で入手可能) を使用してマイコンのエミュレーションやソフトウェア開発を行うことができます。このキットは、ピン経由で他のプラットフォームに接続することもできます。任意のマイコンにドライバとサンプル・コードを移植する手順については、プログラミング・ガイドをご覧ください。

このキットには次の 3 つの構成があります。

1.1. CC3100BOOST + CC31XXEMUBOOST + MSP-EXP430F5529LP:CC3100 ソフトウェア開発キット (SDK) に付属しているすべてのソフトウェアを実行でき、MSP430F5529 マイコン上で開発を実行

2.CC3100BOOST + CC31XXEMUBOOST:あらゆる CC3100 開発で使用可能

3.CC3100BOOST:CC31XXEMUBOOST をすでに所有している場合、スタンドアロンの CC3100 ブースタパックの購入が可能

SimpleLink Wi-Fi CC3100 ソリューションを使用すると、任意のマイコン (MCU) に Wi-Fi を追加するフレキシビリティを確保できます。この Internet-on-a-chip™ ソリューションは、セキュリティ、迅速な接続、クラウドのサポート、一般に入手可能な資料、E2E エンジニア・サポート・フォーラムなど、IoT (モノのインターネット) ソリューションを簡単に製作するために必要なすべての要素を搭載しています。CC3100 の詳細については、https://www.ti.com/simplelinkwifi をご覧ください。

 

特長

 

  • CC3100 - QFN パッケージ封止の Wi-Fi ネットワーク・プロセッサ・モジュール
  • チップ・レベルで Wi-Fi Alliance™ の Wi-Fi CERTIFIED™ を取得した業界初のデバイス
  • 2 個の 20 ピン・スタッカブル・コネクタ(ブースタパック・ヘッダー)を使用し、TI のローンチパッドと他のブースタパックに接続
  • オンボードのチップ・アンテナ、U.FL ベースのテスト実行用のオプション付き
  • マイコン ・ローンチパッドからの USB または 3.3V を使用したオンボード LDO からの電力供給
  • 2 つのプッシュ・ボタン
  • 4 つの LED
  • 電流測定用に抵抗値 0.1Ω のジャンパ
  • 0.8 メガビットのシリアル・フラッシュ
  • 40MHz の水晶、32KHz の水晶と発振器
  • U.FL とチップ・アンテナ
  • USB
  • 間隔とトラック幅が 6mm の 4 層プリント基板

 

Wi-Fi 製品
CC3100 SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 Wi-Fi® ワイヤレス ネットワーク プロセッサ CC3100MOD IoT (モノのインターネット) 向け、2 TLS/SSL 搭載、SimpleLink™ Wi-Fi CERTIFIED™ ネットワーク プロセッサ モジュール
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

CC3100BOOST — SimpleLink™ Wi-Fi® CC3100 ワイヤレス・ネットワーク・プロセッサ向けブースタパック・プラグイン・モジュール

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDC-CC3ANTENNA-SELECTION SimpleLink Wi-Fi アンテナ選択 TIDM-TM4C123IOTSTEPPERMOTOR マイクロステッピング・ステッパ・モータ制御、MCU および IoT 用 Wi-Fi® 付、リファレンス・デザイン TIDM-TM4C129XGATEWAY Bluetooth® Low Energy、Wi-Fi®、Sub-1GHz の各ノードに対応した、セキュアな IoT ゲートウェイのリファレンス デザイン
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

CC3100BOOST SimpleLink™ Wi-Fi® CC3100 ワイヤレス・ネットワーク・プロセッサ向けブースタパック・プラグイン・モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDC-CC3ANTENNA-SELECTION SimpleLink Wi-Fi アンテナ選択 TIDM-TM4C123IOTSTEPPERMOTOR マイクロステッピング・ステッパ・モータ制御、MCU および IoT 用 Wi-Fi® 付、リファレンス・デザイン TIDM-TM4C129XGATEWAY Bluetooth® Low Energy、Wi-Fi®、Sub-1GHz の各ノードに対応した、セキュアな IoT ゲートウェイのリファレンス デザイン
ソフトウェア開発キット (SDK)

CC3100SDK — CC3100 ソフトウェア開発キット(SDK)、サービス・パック、およびアドオン

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
Wi-Fi 製品
CC3100 SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 Wi-Fi® ワイヤレス ネットワーク プロセッサ CC3100MOD IoT (モノのインターネット) 向け、2 TLS/SSL 搭載、SimpleLink™ Wi-Fi CERTIFIED™ ネットワーク プロセッサ モジュール
ハードウェア開発
評価ボード
CC3100BOOST SimpleLink™ Wi-Fi® CC3100 ワイヤレス・ネットワーク・プロセッサ向けブースタパック・プラグイン・モジュール CC3100MODBOOST SimpleLink Wi-Fi CC3100 ブースタパック・モジュール CC31XXEMUBOOST 高性能エミュレーション・ブースタパック、SimpleLink Wi-Fi CC3100 ブースタパック用 DISCOVERY-ADAPT ディスカバリ アダプタ基板、SimpleLink Wi-Fi CC31XX BoosterPack プラグイン モジュール用
ダウンロードオプション

CC3100SDK CC3100 ソフトウェア開発キット(SDK)、サービス・パック、およびアドオン

close

Link to Windows Installer for CC3100SDK

SHA-256 チェックサム

Link to Service Pack Installer for CC3100SDK

SHA-256 チェックサム

Link to Service Pack Installer for CC3100SDK

SHA-256 チェックサム

Link to Service Pack Installer for CC3100SDK

SHA-256 チェックサム

Link to Service Pack Installer for CC3100SDK

SHA-256 チェックサム

Link to Service Pack Installer for CC3100SDK

SHA-256 チェックサム
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
製品
Wi-Fi 製品
CC3100 SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 Wi-Fi® ワイヤレス ネットワーク プロセッサ CC3100MOD IoT (モノのインターネット) 向け、2 TLS/SSL 搭載、SimpleLink™ Wi-Fi CERTIFIED™ ネットワーク プロセッサ モジュール
ハードウェア開発
評価ボード
CC3100BOOST SimpleLink™ Wi-Fi® CC3100 ワイヤレス・ネットワーク・プロセッサ向けブースタパック・プラグイン・モジュール CC3100MODBOOST SimpleLink Wi-Fi CC3100 ブースタパック・モジュール CC31XXEMUBOOST 高性能エミュレーション・ブースタパック、SimpleLink Wi-Fi CC3100 ブースタパック用 DISCOVERY-ADAPT ディスカバリ アダプタ基板、SimpleLink Wi-Fi CC31XX BoosterPack プラグイン モジュール用

資料

Link to MSP430Ware for MSP Microcontrollers

リリース情報

The CC3100 SDK delivers components that enable engineers to develop connected applications on Texas Instruments Wi-Fi micro-controller devices. The product is comprised of multiple software components and examples of how to use these components together. In addition, examples are provided to demonstrate the use of each functional area and each supported device and as a starting point for your own projects.
認証

SIMPLELINK-CC31XX-REPORTS — Reports: CC31xx Regulatory Certification

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
Wi-Fi 製品
CC3100MOD IoT (モノのインターネット) 向け、2 TLS/SSL 搭載、SimpleLink™ Wi-Fi CERTIFIED™ ネットワーク プロセッサ モジュール CC3120MOD IoT (モノのインターネット) 向け、6 TLS/SSL 搭載、SimpleLink™ Wi-Fi CERTIFIED™ ネットワーク プロセッサ モジュール CC3135MOD SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3、デュアル バンド Wi-Fi® ワイヤレス ネットワーク プロセッサ モジュール
ハードウェア開発
評価ボード
BOOSTXL-CC3120MOD SimpleLink™ Wi-Fi® CC3120MOD ワイヤレス ネットワーク プロセッサ BoosterPack™ プラグイン モジュール BOOSTXL-CC3135 SimpleLink™ Wi-Fi® CC3135 デュアル バンド ワイヤレス ネットワーク プロセッサ BoosterPack™ プラグイン モジュール CC3100BOOST SimpleLink™ Wi-Fi® CC3100 ワイヤレス・ネットワーク・プロセッサ向けブースタパック・プラグイン・モジュール CC3100MODBOOST SimpleLink Wi-Fi CC3100 ブースタパック・モジュール
開発キット
CC3120BOOST SimpleLink™ Wi-Fi® CC3120 ワイヤレス ネットワーク プロセッサ BoosterPack™ プラグイン モジュール
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
10 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
アプリケーション・ノート CE Regulations for SRDs Operating in License-Free 2.4GHz/5GHz Bands-WiFi Devices (Rev. A) PDF | HTML 2022/10/20
ホワイト・ペーパー Low-Power Internet Connectivity Over Wi-Fi (Rev. A) 2019/05/23
ホワイト・ペーパー A primer to Wi-Fi® provisioning for IoT applications (Rev. A) 2019/01/31
証明書 CC3100BOOST EC Declaration of Conformity (DoC) (Rev. B) 2019/01/02
ユーザー・ガイド CC3100 SimpleLink Wi-Fi and IoT Solution Getting Started Guide (Rev. D) 2018/05/09
ホワイト・ペーパー Wireless Connectivity For The Internet of Things, One Size Does Not Fit All (Rev. A) 2017/10/16
その他の技術資料 TI SimpleLink™ Wi-Fi® Family - Internet-on-a-chip solutions (Rev. C) 2016/09/07
技術記事 Taking advantage of real-time operating systems with MSP432 MCUs PDF | HTML 2015/05/27
ユーザー・ガイド CC3100 SimpleLink Wi-Fi and IoT Solution BoosterPack Hardware User Guide (Rev. B) 2015/01/21
ホワイト・ペーパー A link to the Internet of Things IoT Made Easy With SimpleLink Wi-Fi Solutions 2014/07/31

関連する設計リソース

ハードウェア開発

開発キット
MSP-EXP430F5529LP USB 対応、MSP430F5529 LaunchPad™ 開発キット
評価ボード
CC31XXEMUBOOST 高性能エミュレーション・ブースタパック、SimpleLink Wi-Fi CC3100 ブースタパック用 CC3200-LAUNCHXL SimpleLink Wi-Fi CC3200 LaunchPad EK-TM4C123GXL Tiva™ C シリーズ LaunchPad 評価キット MSP-EXP430FR5739 MSP-EXP430FR5739 experimenter board

ソフトウェア開発

IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ
CC3XXXRADIOTEST SimpleLink™ Wi-Fi® 無線試験ツール
ソフトウェア開発キット (SDK)
CC3100SDK SimpleLink Wi-Fi CC3100 ソフトウェア開発キット(SDK)
ソフトウェア・プログラミング・ツール
UNIFLASH UniFlash フラッシュ プログラミング ツール

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ