TIDC-CC3200-VIDEO

Wi-Fi でビデオ/オーディオ・ストリーミングを実施する SimpleLink™ CC32xx-OV788 のリファレンス・デザイン

TIDC-CC3200-VIDEO

設計ファイル

概要

The design enables OV788 ultra-low power video compression chip users to bring live streaming capabilities of audio and video data over Wi-Fi® very easily. It showcases a single chip implementation of RTP video streaming + Wi-Fi connection on the SimpleLink™ CC3200 Wi-Fi wireless micro-controller over 802.11 b/g/n networks from any smart phone, tablet, or computer over local network. This design implementation is well suited with a wide range of Internet of Things (IoT) applications such as battery operated intrusion cameras, door locks, video doorbells and 360-degree multi-cameras in smart homes taking advantage of easy commissioning to a Wi-Fi network and advanced low-power modes from the CC3200 Internet-on-a-chip™ solution.

特長
  • Supports Capture and streaming of: Video - 720p @ 15FPS
  • Supports Capture and streaming of: Audio – PCM, 16bps @ 11025Hz
  • Supports RTP/RTSP protocols
  • SimpleLink™ Wi-Fi solution over 802.11 b/g/n networks
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUCK9.PDF (5173 K)

リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

TIDROQ0.PDF (110 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDROQ1.PDF (216 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDROQ2.ZIP (20 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDROQ4.ZIP (554 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCCW6.ZIP (95 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDROQ3.PDF (117 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

Wi-Fi 製品

CC3200MODSimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4 Wi-Fi® と IoT (モノのインターネット) ワイヤレス・モジュール

データシート: PDF
Wi-Fi 製品

CC3220MODSimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4 Wi-Fi CERTIFIED™ ワイヤレス・モジュール

データシート: PDF | HTML
Wi-Fi 製品

CC3220MODAアンテナ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4 Wi-Fi CERTIFIED™ ワイヤレス・モジュール

データシート: PDF | HTML
Wi-Fi 製品

CC3220R6 TLS/SSL と 256kB RAM 搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4 Wi-Fi® ワイヤレス・マイコン (MCU)

データシート: PDF | HTML
Wi-Fi 製品

CC3220Sセキュア・ブートと 256kB RAM 搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4 Wi-Fi® ワイヤレス・マイコン (MCU)

データシート: PDF | HTML
Wi-Fi 製品

CC3220SF1MB フラッシュと 256kB RAM 搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4 Wi-Fi® ワイヤレス・マイコン (MCU)

データシート: PDF | HTML
Wi-Fi 製品

CC3235MODASSimpleLink™ Wi-Fi CERTIFIED™ デュアル・バンド ワイヤレス・アンテナ・モジュール・ソリューション

データシート: PDF | HTML
Wi-Fi 製品

CC3235MODASF1MB XIP フラッシュ搭載、SimpleLink™ Wi-Fi CERTIFIED™ デュアル・バンド・ワイヤレス・アンテナ・モジュール・ソリューション

データシート: PDF | HTML
Wi-Fi 製品

CC3235MODS256kB RAM 搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4、デュアル・バンド Wi-Fi® CERTIFIED™ ワイヤレス・モジュール

データシート: PDF | HTML
Wi-Fi 製品

CC3235MODSF1MB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4、デュアル・バンド Wi-Fi® CERTIFIED™ ワイヤレス・モジュール

データシート: PDF | HTML
Wi-Fi 製品

CC3235S256kB RAM 搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4 デュアル・バンド Wi-Fi® ワイヤレス・マイコン (MCU)

データシート: PDF | HTML
Wi-Fi 製品

CC3235SF1MB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4 デュアル・バンド Wi-Fi® ワイヤレス・マイコン (MCU)

データシート: PDF | HTML
電圧レベル シフタ

SN74AVC1T45構成可能なレベル シフト機能搭載、3 ステート出力、シングル ビット、デュアル電源バス トランシーバ

データシート: PDF | HTML
電圧レベル シフタ

SN74AVC2T45構成可能な電圧レベル シフト機能搭載、3 ステート出力、デュアル ビット、デュアル電源バス トランシーバ

データシート: PDF | HTML
電圧レベル シフタ

SN74AVC4T245構成可能な電圧レベル シフト機能搭載、4 ビット、デュアル電源電圧バス トランシーバ

データシート: PDF | HTML
電圧レベル シフタ

SN74AVC8T245構成可能なレベル シフト機能搭載、3 ステート出力、8 ビット、デュアル電源バス トランシーバ

データシート: PDF | HTML

開発を始める

ハードウェア

開発キット

CC3220SF-OV788ADAPT-BOOST — SimpleLink™ Wi-Fi® CC3220SF LaunchPad™ + OV-788 BoosterPack™ のバンドル

この LaunchPad を活用した開発方法:
ステップ 1:CC3220SF LaunchPad を購入
ステップ 2:CC3220 SDK をダウンロード
ステップ 3:CC32xx SimpleLink Academy のトレーニングを受講

SimpleLink™ Wi-Fi® CC3220SF LaunchPad™ 開発キット(CC3220SF-LAUNCHXL)は 1MB フラッシュ、256KB RAM、強化されたセキュリティ機能を搭載した CC3220SF (...)

ソフトウェア

サポート・ソフトウェア

TIDCCW7 CC3200 Video Camera Software

サポートされている製品とハードウェア

サポートされている製品とハードウェア

製品
Wi-Fi 製品
CC3200 2 TLS/SSL と 256kB RAM 搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4 Wi-Fi® ワイヤレス・マイコン (MCU)
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

CC3220-VIDEO-CAMERA-SOFTWARE — CC3220-OV788 オーディオ / ビデオ・ストリーミングのリファレンス

このデザインを採用すると、OV788 超低消費電力ビデオ圧縮チップ ユーザーは、Wi-Fi® 経由でオーディオ データとビデオ データのライブ ストリーミング機能を非常に簡単に実現できます。このリファレンス デザインは、SimpleLink™ CC3220 Wi-Fi ワイヤレス マイコンで RTP ビデオ ストリーミングと Wi-Fi 接続をシングル チップで実装した製品を、ローカル ネットワーク経由で任意のスマートフォン、タブレット、コンピュータから 802.11 b/g/n ネットワーク経由で送信できます。このリファレンス デザインの実装は、バッテリ動作の侵入カメラ、ドア (...)

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* アプリケーション・ノート SimpleLink™ CC3220-OV788 Audio/Video Streaming Reference (Rev. A) 2021年 5月 10日
設計ガイド SimpleLink™ CC3200-OV788 Video/Audio Streaming Over Wi-Fi Reference Design 2016年 11月 8日

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
CC3200-LAUNCHXL SimpleLink Wi-Fi CC3200 LaunchPad
インターフェイス・アダプタ
BOOSTXL-OV788ADAPT OV788 Omnivision カメラ向け電圧レベル・シフタ・アダプタ

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ