TIDM-1020

SimpleLink™ ワイヤレス MCU ベース・サーモスタットのリファレンス・デザイン

TIDM-1020

設計ファイル

概要

大部分のサーモスタット設計者の目標は、ネットワーク接続型の低消費電力マイコンをベースとするスマート・サーモスタットを製作し、さまざまなセンサを安全な方法でクラウドに接続して、リモート監視とリモート制御を実現することです。TIDM-1020 は、Wi-Fi® コネクティビティを搭載した主要なマイコンとして CC3220 を使用し、スマート・サーモスタットを実装するためのソフトウェア・リファレンスを公開しています。このデザインは、サーモスタット最終機器のデベロッパ、エンジニア、システム評価担当の皆様に最適なデザインです。各種アナログ / デジタル・センサ、クラウド・コネクティビティ・サービス、HMI、PIR(パッシブ赤外線センサ)、外部リレー制御機能に CC3220SF を統合する方法を示すリファレンス・コードを公開しています。このリファレンス・デザインは、インターネット / クラウドへの低消費電力の接続、リモート制御とプログラミング、データのリモート監視、デバイスとアプリケーションのファームウェアに対するセキュアなワイヤレス(Over The Air、OTA)アップデートの方法を示すことも目的としています。

特長
  • 抵抗性タッチ・スクリーンを使用する HMI
  • リモート制御とセンサ・データの転送に適したクラウド・コネクティビティ
  • セキュアなワイヤレス(OTA)アップデート
  • プロビジョニング(アクセス・ポイント・モードと SmartConfig™)
  • 低消費電力機能
  • センサ更新レートを変更可能
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUEC9A.PDF (7009 K)

リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

JAJU532A.PDF (9521 K)

リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

JAJU592.PDF (14346 K)

リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

TIDRW19.PDF (20 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRW20.PDF (145 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRW21.PDF (610 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRW22.PDF (41 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRW23.PDF (69 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRW24.PDF (154 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRW28.PDF (129 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRW29.PDF (2605 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRW30.PDF (105 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRW25.ZIP (269 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDRW26.ZIP (482 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDRW27.ZIP (3274 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCEL8.ZIP (115 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDCEL9.ZIP (137 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDCEM0.ZIP (6633 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRW31.PDF (129 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

TIDRW32.PDF (2605 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

TIDRW33.PDF (105 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

Wi-Fi 製品

CC3220MODSimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4 Wi-Fi CERTIFIED™ ワイヤレス・モジュール

データシート: PDF | HTML
Wi-Fi 製品

CC3220MODAアンテナ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4 Wi-Fi CERTIFIED™ ワイヤレス・モジュール

データシート: PDF | HTML
Wi-Fi 製品

CC3220R6 TLS/SSL と 256kB RAM 搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4 Wi-Fi® ワイヤレス・マイコン (MCU)

データシート: PDF | HTML
Wi-Fi 製品

CC3220Sセキュア・ブートと 256kB RAM 搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4 Wi-Fi® ワイヤレス・マイコン (MCU)

データシート: PDF | HTML
Wi-Fi 製品

CC3220SF1MB フラッシュと 256kB RAM 搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4 Wi-Fi® ワイヤレス・マイコン (MCU)

データシート: PDF | HTML
Wi-Fi 製品

CC3235MODASSimpleLink™ Wi-Fi CERTIFIED™ デュアル・バンド ワイヤレス・アンテナ・モジュール・ソリューション

データシート: PDF | HTML
Wi-Fi 製品

CC3235MODASF1MB XIP フラッシュ搭載、SimpleLink™ Wi-Fi CERTIFIED™ デュアル・バンド・ワイヤレス・アンテナ・モジュール・ソリューション

データシート: PDF | HTML
Wi-Fi 製品

CC3235MODS256kB RAM 搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4、デュアル・バンド Wi-Fi® CERTIFIED™ ワイヤレス・モジュール

データシート: PDF | HTML
Wi-Fi 製品

CC3235MODSF1MB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4、デュアル・バンド Wi-Fi® CERTIFIED™ ワイヤレス・モジュール

データシート: PDF | HTML
Wi-Fi 製品

CC3235S256kB RAM 搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4 デュアル・バンド Wi-Fi® ワイヤレス・マイコン (MCU)

データシート: PDF | HTML
Wi-Fi 製品

CC3235SF1MB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4 デュアル・バンド Wi-Fi® ワイヤレス・マイコン (MCU)

データシート: PDF | HTML
低消費電力 2.4GHz 製品

CC2640R2F128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm® Cortex®-M3 Bluetooth® 5.1 Low Energy ワイヤレス マイコン

データシート: PDF | HTML

開発を始める

ハードウェア

評価ボード

LAUNCHXL-CC2640R2 — CC2640R2 LaunchPad

この LaunchPad™ は、CC2640R2F または CC2640R2L デバイスを使用する Bluetooth® Low Energy (BLE) 接続の迅速化に貢献します。BLE と互換性のある SDK は、高速モードをサポートするシングル・モード BLE アプリケーション向けの認証済み Bluetooth 5 プロトコル・スタックと、長距離モード・テスト用の Bluetooth 5 対応コードを使用する物理層 (PHY) のサンプルを収録しています。Bluetooth 4.2 スタックも利用できます。

開発キット

CC3220SF-LAUNCHXL — CC3220SF LaunchPad™ development kit for Wi-Fi® SimpleLink™ wireless MCU

この LaunchPad を活用した開発方法:
ステップ 1:CC3220SF LaunchPad を購入
ステップ 2:CC3220 SDK をダウンロード
ステップ 3:CC32xx SimpleLink Academy のトレーニングを受講

SimpleLink™ Wi-Fi® CC3220SF LaunchPad™ 開発キット(CC3220SF-LAUNCHXL)は 1MB フラッシュ、256KB RAM、強化されたセキュリティ機能を搭載した CC3220SF (...)

ユーザー・ガイド: PDF

ソフトウェア

アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

TIDCEX2 TIDM-1020_SOURCE_CODE_3.x

アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

TIDCEM1 TIDM-1020_SOURCE_CODE

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 5
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 設計ガイド CC3220 SimpleLink™ Wireless MCU Based Thermostat+BLE Provisioning (Rev. A) 2020年 9月 30日
設計ガイド SimpleLink™ CC3220 ワイヤレスMCUベースのサーモスタットのリファレンス・デザイン (Rev. A 翻訳版) 英語版 (Rev.A) 2018年 11月 12日
設計ガイド SimpleLink™ CC3220ワイヤレスMCUベースのサーモスタットのリファレンス・デザイン 最新英語版 (Rev.A) 2018年 8月 13日
技術記事 Being smart isn’t enough for thermostats today PDF | HTML 2018年 4月 26日
アプリケーション・ノート Designing Thermostats With CC3220 SimpleLink Single-Chip Wi-Fi MCU SoC 2017年 10月 30日

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

ソフトウェア開発キット (SDK)
SIMPLELINK-CC32XX-SDK SimpleLink™ Wi-Fi® CC32xx ソフトウェア開発キット(SDK) SIMPLELINK-LOWPOWER-SDK SimpleLink™ 低消費電力 SDK (ソフトウェア開発キット)

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ