EMBEDDED-PROGRAMMING

SimpleLink™ Wi-Fi® 組み込みプログラミング

EMBEDDED-PROGRAMMING

ダウンロード

概要

オンボードに CC3120/CC3220 デバイスを組み込んだ各製品は、シリアル フラッシュ デバイスも接続する必要があります。シリアル フラッシュはフォーマット化し、少なくとも、必要なソフトウェア アップデートと追加機能を含むサービスパックでプログラムする必要があります。CC3220 の場合、内部 MCU プロセッサで実行されるバイナリ イメージもプログラムする必要があります。シリアルフラッシュプログラミングには、いくつかの既存のオプションがあります:

  • Uniflash イメージの作成とプログラミングを提供する PC ベースのユーティリティ。コンテンツは UART を介してプログラムされます。
  • Over the Air プログラミング – コンテンツはネットワーク接続を介して配信されます。ただし、このため製造中は、シリアル フラッシュを事前にフォーマットする必要があります。コンテンツは、ホストインターフェイ (UART または SPI) を介してプログラムされます。
  • インダストリアル フラッシュ プログラミング – Uniflash で準備した完全なイメージをシリアルフラッシュに直接書き込む。シリアル フラッシュに SimpleLink デバイスを接続していない場合に適用できます。内容は、シリアル フラッシュ SPI ラインを介してプログラムされます。

新しい組み込みプログラミングは、Uniflash のプログラミング機能を活用する追加オプションですが、PCは不要です。イメージプログラミングツールとソースコードは、顧客が利用して独自の PC ツールを実装したり、製造ラインで外部プログラマをプログラミングしたり、製品に組み込むための参照として使用できます。このツールの主な用途は、PC を接続していないが、代わりにプログラミングを行うために組込みデバイス (マイコン、FPGA、DSP など) を使用する量産ラインでのセットアップです。このツールは Uniflash を代わるものではないことに注意してください。主な相違点は次のとおりです:

  • Uniflash は、イメージ プログラミングのみの機能をより多く備えています
  • 組み込みプログラミングは、ブートローダーで公開されているオプションのサブセットのみを実装します。Uniflash はすべてを使用します。
  • 組み込みプログラミングを適用する前にイメージを用意する必要があります。このイメージは Uniflash でのみ作成できます。
  • この組み込みプログラミングのソースコードは、カスタム実装のために提供されています。

ダウンロード

ソフトウェア・プログラミング・ツール

CC3X00EMBEDDEDPROG 埋込プログラミング、CC3100 および CC3200 用

CC3X00EMBEDDEDPROG 埋込プログラミング、CC3100 および CC3200 用

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
ユーザー・ガイド CC3120 and CC3220 Simplelink™ Wi-Fi® Embedded Programming User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2018/06/29

ハードウェア開発

開発キット
CC3120BOOST SimpleLink™ Wi-Fi® CC3120 ワイヤレス・ネットワーク・プロセッサ BoosterPack™ プラグイン・モジュール CC3220S-LAUNCHXL CC3220S LaunchPad™ development kit for Wi-Fi® SimpleLink™ wireless MCU CC3220SF-LAUNCHXL CC3220SF LaunchPad™ development kit for Wi-Fi® SimpleLink™ wireless MCU
評価ボード
CC3100BOOST SimpleLink™ Wi-Fi® CC3100 ワイヤレス・ネットワーク・プロセッサ向けブースタパック・プラグイン・モジュール CC31XXEMUBOOST 高性能エミュレーション・ブースタパック、SimpleLink Wi-Fi CC3100 ブースタパック用 CC3200-LAUNCHXL SimpleLink Wi-Fi CC3200 LaunchPad

ソフトウェア開発

ソフトウェア開発キット (SDK)
CC3100SDK SimpleLink Wi-Fi CC3100 ソフトウェア開発キット(SDK) CC3200SDK SimpleLink Wi-Fi CC3200 ソフトウェア開発キット(SDK) SIMPLELINK-WIFI-CC3120-SDK-PLUGIN SIMPLELINK-SDK-WIFI-PLUGIN
ソフトウェア・プログラミング・ツール
UNIFLASH UniFlash フラッシュ・プログラミング・ツール

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。