TMS570LS0432
- 安全性が重要なアプリケーション用の高性能な車載グレード・マイクロコントローラ
- ロックステップで動作するデュアルCPU
- ECC付きのフラッシュとRAMインターフェイス
- CPUおよびオンチップRAM用の内蔵セルフ・テスト
- エラー・ピン付きのエラー通知モジュール
- 電圧およびクロックの監視
- ARM® Cortex®-R4 32ビットRISC CPU
- 8段パイプラインによる1.66DMIPS/MHzの効率
- 8領域のメモリ保護ユニット(MPU)
- サードパーティ・サポート付きのオープン・アーキテクチャ
- 動作条件
- 80MHzのシステム・クロック
- コア電源電圧(VCC): 公称1.2V
- I/O電源電圧(VCCIO): 公称3.3V
- ADC電源電圧(VCCAD): 公称3.3V
- 内蔵メモリ
- 最大384KBのECC付きプログラム用フラッシュ・メモリ
- ECC付きの32KB RAM
- ECC付きのEEPROMエミュレーション用16KBフラッシュ
- Hercules™共通プラットフォーム・アーキテクチャ
- ファミリ間で一貫したメモリ・マップ
- リアルタイム割り込み(RTI)タイマ(OSタイマ)
- 96チャネル・ベクタ割り込みモジュール(VIM)
- 2チャネルの巡回冗長性検査(CRC)
- スリップ検出機能を内蔵した周波数変調フェーズ・ロック・ループ(FMPLL)
- IEEE 1149.1 JTAG、バウンダリ・スキャンおよびARM CoreSight™コンポーネント
- 高度なJTAGセキュリティ・モジュール(AJSM)
- 複数の通信インターフェイス
- 2つのCANコントローラ(DCAN)
- DCAN1 - パリティ保護付きの32のメールボックス
- DCAN2 - パリティ保護付きの16のメールボックス
- CANプロトコル・バージョン2.0Bに準拠
- マルチバッファ付きのシリアル・ペリフェラル・インターフェイス(MibSPI)モジュール
- 128ワード、パリティ保護付き
- 2つの標準シリアル・ペリフェラル・インターフェイス(SPI)モジュール
- UART (SCI)インターフェイス、ローカル相互接続ネットワーク(LIN 2.1)インターフェイスをサポート
- 2つのCANコントローラ(DCAN)
- 次世代型ハイエンド・タイマ(N2HET)モジュール
- 最大19のプログラム可能ピン
- パリティ保護付きの128ワードの命令RAM
- ハードウェア角度ジェネレータを内蔵
- MPU付きの専用ハイエンド・タイマ転送ユニット(HTU)
- 拡張直交エンコーダ・パルス(eQEP)モジュール
- モータ位置エンコーダ・インターフェイス
- 12ビットのマルチバッファ付きアナログ/デジタル・コンバータ(ADC)モジュール
- 16チャネル
- 64個のパリティ保護付きリザルト・バッファ
- 最大45の汎用入力/出力(GPIO)ピン
- 8つの専用の割り込み対応GPIOピン
- パッケージ
- 100ピン・クワッド・フラットパック(PZ) [グリーン]
TMS570LS0432/0332デバイスは、安全性システム用の高性能、車載グレードのマイクロコントローラです。安全性アーキテクチャには、ロックステップ内のデュアルCPU、CPUとメモリのBISTロジック、フラッシュとデータSRAMの両方のECC、ペリフェラル・メモリのパリティ、ペリフェラルI/Oのループバック機能が含まれます。
TMS570LS0432/0332デバイスには、ARM Cortex-R4 CPUが搭載されています。このCPUは1.66DMIPS/MHzの効率を持ち、最高80MHzで動作するよう構成でき、性能は132DMIPSに達します。このデバイスは、ビッグ・エンディアン(BE32)形式をサポートします。
TMS570LS0432/0332デバイスには、それぞれ384KBおよび256KBの統合フラッシュ・メモリと、32KBのデータRAMが搭載されています。フラッシュ・メモリとRAMはどちらも、単一ビット・エラーの訂正および2ビット・エラーの検出機能があります。このデバイスのフラッシュ・メモリは不揮発性、電気的に消去可能、プログラミング可能なメモリで、64ビット幅のデータ・バス・インターフェイスとともに実装されています。このフラッシュ・メモリは、読み取り、プログラム、消去のすべての操作を3.3V電源入力(I/O電源と同じレベル)で実行します。パイプライン・モードでは、フラッシュ・メモリは80MHzのシステム・クロック周波数で動作します。SRAMは、対応する周波数範囲の全体にわたって、バイト、ハーフワード、ワード、およびダブルワード・モードでの単一サイクル読み取り/書き込みアクセスをサポートしています。
TMS570LS0432/0332デバイスには、リアルタイム制御ベースのアプリケーション用に、最大19のI/O端子を持つ次世代型ハイエンド・タイマ(N2HET)タイミング・コプロセッサや、12ビットのアナログ/デジタル・コンバータ(ADC) (100ピン・パッケージで16の入力に対応)などのペリフェラルが搭載されています。
N2HETは、リアルタイム・アプリケーションに対応する洗練されたタイミング機能を搭載した先進のインテリジェント・タイマです。このタイマは、専用のタイマ・マイクロマシンや付属のI/Oポートを持ち、小さな命令セットでソフトウェア制御されます。N2HETは、パルス幅変調された出力、キャプチャ/コンペア入力、GPIOで使用できます。複数のセンサ情報や、複雑で正確な時間パルスを持つドライブ・アクチュエータを必要とするアプリケーションに最適です。ハイエンド・タイマ転送ユニット(HTU)では、DMA型のトランザクションにより、N2HETデータをメイン・メモリとの間で転送できます。HTUには、メモリ保護ユニット(MPU)が組み込まれています。
拡張直交エンコーダ・パルス(eQEP)モジュールを、リニアまたはロータリー・インクリメンタル・エンコーダとの直接インターフェイスとして使用すると、高性能な動作および位置制御システムに使用される位置、方向、速度の情報を、回転する機械から取得できます。
このデバイスには、12ビット分解能のMibADC (16チャネル)と、64ワードのパリティ保護されたバッファRAMが搭載されています。MibADCの各チャネルは、個別に変換を行うことも、ソフトウェアでグループ化を行い、連続変換シーケンスを実行することもできます。グループ化には3つの異なる方法があります。各シーケンスは、トリガごとに1回の変換を行うことも、連続変換モードに設定することもできます。 MibADCは、古いデバイスとの互換性が求められる場合や、より高速な変換が求められる場合のため、10ビット・モードにも対応しています。
このデバイスには、複数の通信インターフェイスとして1つのMibSPI、2つのSPI、1つのUART/LIN、2つのDCANが搭載されています。SPIにより、類似したシフト・レジスタ形デバイス間でのシリアル高速通信を簡単に実現できます。UART/LINは、Local Interconnect Standard 2.1をサポートし、標準のNon-Return-to-Zero (NRZ)形式を使用した全二重モードのUARTとして使用できます。DCANは、CAN 2.0 (AおよびB)プロトコル規格をサポートします。また、最高1Mbpsの堅牢な通信速度で分散リアルタイム制御を効率的にサポートする、シリアルのマルチマスタ通信プロトコルを使用します。DCANは、信頼性の高いシリアル通信や多重配線が必要な、ノイズの多い厳しい環境(自動車および工業分野など)で動作するアプリケーションに最適です。
周波数変調フェーズ・ロック・ループ(FMPLL)クロック・モジュールは、外部の基準周波数を、内部で使用するための高い周波数に逓倍します。FMPLLは、5つのクロック・ソース入力の1つを、グローバル・クロック・モジュール(GCM)に供給します。GCMは、使用可能なクロック・ソースとデバイス・クロック・ドメイン間のマッピングを管理します。
このデバイスには、外部クロック・プリスケーラ(ECP)モジュールも搭載されており、このモジュールを有効にすると、ECLKピンに連続的な外部クロックを出力します。ECLK周波数は、ユーザーによる設定が可能なペリフェラル・インターフェイス・クロック(VCLK)周波数の比率です。この低周波数出力は、デバイスの動作周波数のインジケータとして外部で監視することができます。
エラー通知モジュール(ESM)は、すべてのデバイス・エラーを監視し、障害が検出されたときに割り込みが生成されるか、外部のnERRORピンがトグルされるかを決定します。nERRORピンは、マイクロコントローラのフォルト条件のインジケータとして、外部から監視できます。
I/O多重化および制御モジュール(IOMM)により、別の機能をサポートするよう入力/出力ピンを構成可能です。このデバイスで複数の機能をサポートするピンの一覧を、表 4-17に示します。
内蔵の安全性機能と、通信および制御ペリフェラルを広範に選択できることから、TMS570LS0432/0332デバイスは、安全性の要件が重要なリアルタイム制御アプリケーションに理想的なソリューションです。
詳細リクエスト
Hercules TMS570LS0432 は、IEC 61508 に準拠する SIL 3 (セーフティー インテグリティ レベル) を達成できることが TÜV SÜD によって認証済みであり、機能安全アプリケーションの開発難易度を低減するのに役立ちます。今すぐ証明書をダウンロードできます。
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TMDSEMU200-U — XDS200 USB デバッグ・プローブ
XDS200 は、TI の組込みデバイスのデバッグに使用できるデバッグ・プローブ (エミュレータ) です。XDS200 は、低コストの XDS110 と高性能の XDS560v2 に比べて、低コストと良好な性能のバランスを特長としています。単一のポッド (筐体) で、多様な規格 (IEEE1149.1、IEEE1149.7、SWD) をサポートします。すべての XDS デバッグ・プローブは、組込みトレース・バッファ (ETB) を搭載しているすべての Arm® プロセッサと DSP プロセッサで、コア・トレースとシステム・トレースをサポートしています。ピン経由でコア・トレースを実行する場合、 (...)
TMDSEMU560V2STM-U — XDS560™ ソフトウェア v2 システム・トレース USB デバッグ・プローブ
XDS560v2 は、XDS560™ ファミリのデバッグ・プローブの中で最高の性能を達成し、従来の JTAG 規格 (IEEE1149.1) と cJTAG (IEEE1149.7) の両方をサポートしています。シリアル・ワイヤ・デバッグ (SWD) をサポートしていないことに注意してください。
すべての XDS デバッグ・プローブは、組み込みトレース・バッファ (ETB) を搭載しているすべての ARM プロセッサと DSP プロセッサで、コア・トレースとシステム・トレースをサポートしています。ピン経由でコア・トレースを実行する場合、XDS560v2 PRO TRACE が必要です。
(...)
TMDSEMU560V2STM-UE — Spectrum Digital XDS560v2 システム・トレース USB およびイーサネット
The XDS560v2 System Trace is the first model of the XDS560v2 family of high-performance debug probes (emulators) for TI processors. The XDS560v2 is the highest performance of the XDS family of debug probes and supports both the traditional JTAG standard (IEEE1149.1) and cJTAG (IEEE1149.7).
The (...)
LAUNCHXL-TMS57004 — Hercules TMS570LS04x/03x LaunchPad 評価キット
ヘラクレス(Hercules)TMS570LS04 ローンチパッド は、ヘラクレス・マイコン・プラットフォームでの開発を評価して開始できるように設計された、低コストの評価プラットフォームです。このローンチパッドは、12 ビット A/D コンバータ、プログラマブル・タイマ・ピン付きの HET、eQEP、MibSPI、シリアル通信インターフェイスなどを搭載した、デュアル・コア ARM Cortex-R4 ベースのマイコンであるヘラクレスTMS570LS04 をベースにしています。
このローンチパッド (...)
SAFETI_DIAG_LIB — Hercules SafeTI Diagnostic Library (v2.4.0)
The Hercules SafeTI™ Diagnostic Library is a collection of software functions and response handlers for various safety features of the Hercules Safety MCUs. The Hercules SafeTI Diagnostic Library runs in the context of the caller's protection environment and all responses are handled in the (...)
サポート対象の製品とハードウェア
製品
Arm Cortex-R マイコン
ソフトウェア
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ
CCSTUDIO — Code Composer Studio 統合開発環境(IDE)
Code Composer Studio is an integrated development environment (IDE) for TI's microcontrollers and processors. It comprises a suite of tools used to develop and debug embedded applications. Code Composer Studio is available for download across Windows®, Linux® and macOS® desktops. It can also (...)
サポート対象の製品とハードウェア
こちらの設計リソースは、このカテゴリに属する製品の大半をサポートしています。
サポート状況を確認するには、製品の詳細ページをご覧ください。
-
parametric-filter MSP430 マイコン -
parametric-filter C2000 リアルタイム・マイコン -
parametric-filter Arm ベースのマイコン -
parametric-filter デジタル信号プロセッサ (DSP) -
parametric-filter Arm ベースのプロセッサ -
parametric-filter シグナル・コンディショナ -
parametric-filter ミリ波レーダー・センサ -
parametric-filter Zigbee 製品 -
parametric-filter Wi-Fi 製品 -
parametric-filter Thread 製品 -
parametric-filter その他のワイヤレス技術 -
parametric-filter Sub-1GHz 製品 -
parametric-filter マルチプロトコル製品 -
parametric-filter Bluetooth 製品 -
parametric-filter デジタル電源絶縁型コントローラ
HALCOGEN — HAL Code Generator Tool - TMS570 (v4.07.01)
HALCoGen allows users to generate hardware abstraction layer device drivers for Hercules™ microcontrollers. HALCoGen provides a graphical user interface that allows the user to configure peripherals, interrupts, clocks, and other Hercules microcontroller parameters. Once the Hercules device (...)
サポート対象の製品とハードウェア
製品
Arm Cortex-M4 マイコン
Arm Cortex-R マイコン
ソフトウェア
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ
HET_IDE — ハイ・エンド・タイマ(HET)
SAFETI-HALCOGEN-CSP — SafeTI HALCoGen 対応ソフトウェア・サポート・パッケージ
Prerequisites:
The below items are (...)
SAFETI-HERCULES-DIAG-LIB-CSP — SafeTI Hercules 診断ライブラリ対応ソフトウェア・サポート・パッケージ
SAFETI_CQKIT — 安全性コンパイラ認証キット
安全性コンパイラ認証キットの特長:
- TI のお客様は無料で利用可能
- ユーザーが認定テストを実行する必要なし
- コンパイラによるカバレッジ解析をサポート*
- * カバレッジ・データ収集に関する説明は、各 QKIT ダウンロード・ページからダウンロードできます。
- Validas のコンサルティングは付属せず
(...)
UNIFLASH — ほとんどの TI 製マイコン(MCU)とミリ波センサに対応する UniFlash
UniFlash is a software tool for programming on-chip flash on TI microcontrollers and wireless connectivity devices and on-board flash for TI processors. UniFlash provides both graphical and command-line interfaces.
UniFlash can be run from the cloud on the TI Developer Zone or downloaded and used (...)
サポート対象の製品とハードウェア
製品
C2000 リアルタイム・マイコン
Arm ベースのプロセッサ
産業用ミリ波レーダー・センサ
車載ミリ波レーダー・センサ
MSP430 マイコン
Wi-Fi 製品
Arm Cortex-M4 マイコン
Arm Cortex-M0+ マイコン
Arm Cortex-R マイコン
低消費電力 2.4GHz 製品
車載ワイヤレス接続製品
Sub-1GHz ワイヤレス・マイコン
HERCULES-F021FLASHAPI — F021 Flash API - Software (v02.01.01)
The F021 Flash Application Programming Interface (API) provides a software library of functions to program, erase, and verify F021 on-chip Flash memory. These functions must be used when creating Flash bootloaders or other programming utilities for F021 Flash based microcontrollers. The Hercules (...)
サポート対象の製品とハードウェア
製品
Arm Cortex-R マイコン
ソフトウェア
ソフトウェア・プログラミング・ツール
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ
HERCULES_SAFETY_MCU_DEMOS — Hercules Software Kit (v4.0.0)
サポート対象の製品とハードウェア
製品
Arm Cortex-M4 マイコン
Arm Cortex-R マイコン
NHET-ASSEMBLER — TMS570 NHET Assembler Software (v2.0.1)
TI's Enhanced High-End Timer (NHET) module provides sophisticated timing functions for real-time control applications.
The NHET Assembler translates programs written in the NHET assembly language into multiple output formats for use in code-generation tools such as TI's Code Composer Studio.
サポート対象の製品とハードウェア
製品
Arm Cortex-M4 マイコン
Arm Cortex-R マイコン
ソフトウェア
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ
NOWECC — TMS570 nowECC v2.22.00
サポート対象の製品とハードウェア
製品
Arm Cortex-M4 マイコン
Arm Cortex-R マイコン
FMZPLL_CALCULATOR — FMzPLL コンフィギュレーション・ツール
- OSCIN speed
- multiplier setting
- divider settings
- frequency modulation settings
- PLL/OSC fail options
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
LQFP (PZ) | 100 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。