MSP430FG6425
64KB フラッシュ、10KB SRAM、16 ビット デルタ シグマ ADC、デュアル DAC、DMA、2 個のオペアンプ、160 セグメント LCD 搭載、20MHz マイコン
MSP430FG6425
- 低い電源電圧範囲: 1.8V~3.6V
- 高性能の統合型シグナル・チェーン
- 連続時間型シグマ・デルタ 16 ビット・アナログ/デジタル・コンバータ (ADC)、基準電圧内蔵、外部アナログ入力×10、シングルエンド×6、差動またはシングルエンドを選択可×4
- デュアル・オペアンプ
- 4 つの低インピーダンス GND スイッチ
- 電圧コンパレータ
- 同期機能付き、2 つの 12 ビット D/A コンバータ (DAC)
- 最大 160 セグメントのコントラスト制御可能な内蔵 LCD ドライバ
- MSP430FG662x:フルスピード・ユニバーサル・シリアル・バス (USB)
- USB-PHY 内蔵
- 3.3V/1.8V USB 電源システム内蔵
- USB-PLL 内蔵
- 8 入力 / 8 出力のエンドポイント
- 超低消費電力
- アクティブ・モード (AM): すべてのシステム・クロックがアクティブ 250µA/MHz (8MHz、3.0V)、フラッシュ・プログラム実行時 (標準値)
- スタンバイ・モード (LPM3): 水晶振動子を内蔵するウォッチドッグ、電源スーパーバイザが動作、RAM データ完全保持、高速ウェークアップ: 3.2µA (2.2V)、3.4µA (3.0V) (標準値)
- シャットダウン RTC モード (LPM3.5): シャットダウン・モード、アクティブ RTC、水晶振動子付き: 0.9µA (3.0V) (標準値)
- シャットダウン・モード (LPM4.5): 0.2µA (3.0V) (標準値)
- インテリジェントなデジタル・ペリフェラル
- 2 つの 16 ビット・タイマ、それぞれに 3 つのキャプチャ / 比較レジスタを搭載
- 5 つのキャプチャ/比較レジスタを搭載した 16 ビット・タイマ×1
- 7 つのキャプチャ / 比較レジスタを搭載した 16 ビット・タイマ×1
- 6 チャネルの内蔵 DMA
- ハードウェア乗算器で 32 ビットの演算をサポート
- 4 つのユニバーサル・シリアル通信インターフェイス (USCI)
- USCI_A0 および USCI_A1
- 自動ボーレート検出機能付きの拡張 UART
- IrDA エンコーダおよびデコーダ
- 同期 SPI
- USCI_B0 および USCI_B1
- I2C
- 同期 SPI
- USCI_A0 および USCI_A1
- 時間オフセット補正用のキャリブレーション・ロジック付き RTC、LPM 3.5 での動作
- 16 ビット RISC アーキテクチャ、拡張メモリ、最大 20MHz のシステム・クロック
- 柔軟な電源管理システム
- プログラム可能でレギュレートされたコア電源電圧の完全に統合された LDO
- 電源電圧の管理、監視、およびブラウンアウト
- 統合クロック・システム
- FLL 制御ループによる周波数安定化
- 低電力、低周波数の内部クロック・ソース (VLO)
- 調整済みの低周波数内部基準源 (REFO)
- 32kHz の水晶振動子 (XT1)
- 最高 32MHz の高周波数水晶振動子 (XT2)
- バックアップ・サブシステム用の独立した電圧源
- 32kHz の低周波数発振器 (XT1)
- RTC
- バックアップ・メモリ (8バイト)
- 開発ツールとソフトウェア (「ツールとソフトウェア」も参照)
- MSP-TS430PZ100AUSB 100 ピン・ターゲット開発基板
- MSP430Ware™ サンプル・コード
- スタンバイ・モードから 3µs (標準値) でウェークアップ
- シリアルのオンボード・プログラミング、外部からのプログラミング電圧は不要
- 100ピン LQFP および 113ピン MicroStar Junior™ BGA パッケージで供給
- 「デバイスの比較」に、提供しているファミリ製品をまとめています。
テキサス・インスツルメンツの MSP430FG662x および MSP430FG642x マイクロコントローラ (MCU) は、MSP430TM 計測および監視ポートフォリオの一部です。アーキテクチャおよび内蔵ペリフェラルと、5 つの低消費電力モードの組み合わせにより、携帯用のバッテリ駆動測定アプリケーションのバッテリ駆動時間を延長するよう最適化されています。このデバイスには、強力な 16 ビット RISC CPU、16 ビット・レジスタ、および定数ジェネレータが搭載されており、コード効率を最大限に高めることができます。デジタル制御発振器 (DCO) により、このデバイスは低消費電力モードからアクティブ・モードへ 5µs 未満でウェークアップできます。
MSP430FG662x MCU は小信号監視アプリケーションを対象としており、16ビット・シグマ・デルタ ADC、デュアル低消費電力オペアンプ、デュアル 12 ビットDAC、電圧コンパレータ、4 つの USCI (2 つの USCI_A モジュールと 2 つの USCI_B モジュール)、4 つの 16 ビット・タイマ、ハードウェア乗算器、DMA モジュール、RTC モジュール、 最大 160 セグメントのコントラスト制御機能を内蔵した LCD ドライバ、統合型のフルスピード USB、補助電源システム、最大 128KB のフラッシュ、10KB SRAM、73 本の I/O ピンを、100 ピン・デバイスおよび 113 ピン・デバイスに搭載しています。
MSP430FG642x MCU は小信号監視アプリケーションを対象としており、16 ビット・シグマ・デルタ ADC、デュアル低消費電力オペアンプ、デュアル 12ビット DAC、電圧コンパレータ、4 つの USCI (2 つの USCI_A モジュールと 2 つの USCI_B モジュール)、4 つの 16 ビット・タイマ、ハードウェア乗算器、DMA モジュール、RTC モジュール、 最大 160 セグメントのコントラスト制御機能を内蔵した LCD ドライバ、補助電源システム、最大 128 KBのフラッシュ、10KB SRAM、73 本の I/O ピンを、100 ピン・デバイスおよび 113 ピン・デバイスに搭載しています。
これらのマイコンの代表的なアプリケーションには、モバイル試験 / 測定機器、フィールド・トランスミッタ、血糖値計などの小信号監視アプリケーションが含まれます。これらのマイコンは、高度なアナログ統合によりシステム全体のコストを削減でき、低消費電力動作によりバッテリ駆動時間を延長できます。
MSP430FG662x および MSP430FG642x MCU は、広範囲にわたるハードウェアおよびソフトウェアのエコシステムによってサポートされており、リファレンス・デザインやコード・サンプルによって設計を迅速に開始できます。開発キットには、MSP-TS430PZ100AUSB 100 ピン・ターゲット開発ボードが含まれています。また、TI は無償の MSP430Ware™ ソフトウェアも提供しており、 Code Composer Studio™ IDE デスクトップのコンポーネントとして利用できます。また、TI Resource Explorer ではクラウド・バージョンを利用できます。MSP430 MCU には、広範囲にわたるオンライン資料、トレーニング、および TI E2E™ サポート・フォーラムによるオンライン・サポートも用意されています。
モジュールの完全な説明については、『MSP430F5xx および MSP430F6xx ファミリ・ユーザー・ガイド』を参照してください。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
MSP-FET430U100AUSB — MSP-FET + MSP430FG6x2x 100 ピン・ターゲット・ボード・バンドル
注:このキットには、MSP430FG6x2x マイコンのサンプルは付属していません。互換性のあるデバイスのサンプルを入手するには、製品ページにアクセスするか、TI ストアのカートにこのツールを追加した後、関連するマイコンを選択してください。
MSP-FET は強力なフラッシュ・エミュレーション・ツールで、MSP430 マイコンによるアプリケーション開発の迅速な開始を可能にします。
このツールには、JTAG インターフェイスまたはピン数を低減した Spy Bi-Wire(2 線式 (...)
MSP-TS430PZ100AUSB — MSP430FG6x2x 100 ピン・ターゲット・ボード(マイコンは含まれません)
注:このキットには、MSP430FG6x2x マイコンのサンプルは付属していません。互換性のあるデバイスのサンプルを入手するには、製品ページにアクセスするか、TI ストアのカートにこのツールを追加した後、関連するマイコンを選択してください。
MSP430FG6425
MSP430FG6426
MSP430FG6625
MSP430FG6626
MSP-TS430PZ100AUSB はスタンドアロンの 100 ピン ZIF ソケット・ターゲット・ボードで、JTAG インターフェイスまたは Spy Bi-Wire(2 線式の JTAG)プロトコルによる MSP430 (...)
MSP-FET — MSP430 フラッシュ・エミュレーション・ツール
**第 2 世代の MSP-FET はCode Composer Studio™ v7.0、IAR EW430 v7.1、IAR EWAR v8.10 以降の IDE でサポートされています。それ以前のリリースの IDE と組み合わせて使用する際はこちらの E2E 記事をご覧ください。第 2 世代の MSP-FET を第 1 世代の MSP-FET と見分けるため方法はMSP Debugger’s Guide (section 5.6.1 – general features)** に掲載されています。
MSP-FET (...)
MSP-GANG — MSP-GANG 量産プログラマ
MSP ギャング・プログラマ (複数デバイスへの書き込み機能) (MSP-GANG) は、MSPM0/MSP430™/MSP432™ デバイス向けのプログラマであり、最大 8 個の同一 MSPM0/MSP430/MSP432 フラッシュ・デバイスまたは FRAM デバイスに同時にプログラムする (書き込む) ことができます。この製品は、標準的な RS-232 接続または USB 接続を使用してホスト PC に接続できるほか、開発ユーザーがプロセスのフル・カスタマイズを行うのに役立つフレキシブルなプログラミング・オプションも利用できます。
MSP-DSPLIB — MSP マイコン向けデジタル・シグナル・プロセッシング(DSP)ライブラリ
The TI MSP430™ Digital Signal Processing library is a set of optimized functions to perform common signal processing operations for MSP430 microcontrollers. These functions are used in applications where processing-intensive transforms are done in real-time for minimal energy and with very (...)
サポート対象の製品とハードウェア
製品
MSP430 マイコン
その他のインターフェイス
TI-DEVELOPER-ZONE — Start embedded development on your desktop or in the cloud
サポート対象の製品とハードウェア
製品
Arm Cortex-M0+ マイコン
MSP430 マイコン
Wi-Fi 製品
Arm Cortex-R マイコン
Arm ベースのプロセッサ
C2000 リアルタイム・マイコン
低消費電力 2.4GHz 製品
Sub-1GHz ワイヤレス・マイコン
ハードウェア開発
評価ボード
CCSTUDIO — Code Composer Studio 統合開発環境(IDE)
Code Composer Studio is an integrated development environment (IDE) for TI's microcontrollers and processors. It comprises a suite of tools used to develop and debug embedded applications. Code Composer Studio is available for download across Windows®, Linux® and macOS® desktops. It can also (...)
サポート対象の製品とハードウェア
こちらの設計リソースは、このカテゴリに属する製品の大半をサポートしています。
サポート状況を確認するには、製品の詳細ページをご覧ください。
-
parametric-filter MSP430 マイコン -
parametric-filter C2000 リアルタイム・マイコン -
parametric-filter Arm ベースのマイコン -
parametric-filter デジタル信号プロセッサ (DSP) -
parametric-filter Arm ベースのプロセッサ -
parametric-filter シグナル・コンディショナ -
parametric-filter ミリ波レーダー・センサ -
parametric-filter Zigbee 製品 -
parametric-filter Wi-Fi 製品 -
parametric-filter Thread 製品 -
parametric-filter その他のワイヤレス技術 -
parametric-filter Sub-1GHz 製品 -
parametric-filter マルチプロトコル製品 -
parametric-filter Bluetooth 製品 -
parametric-filter デジタル電源絶縁型コントローラ
CCSTUDIO-THEIA — Code Composer Studio™ integrated development environment (IDE) Theia
Code Composer Studio is an integrated development environment (IDE) for TI's microcontrollers and processors. It comprises a suite of tools used to develop and debug embedded applications. Code Composer Studio is available for download across Windows®, Linux® and macOS® desktops. It can also (...)
サポート対象の製品とハードウェア
製品
Arm Cortex-M0+ マイコン
Sub-1GHz ワイヤレス・マイコン
車載ワイヤレス接続製品
低消費電力 2.4GHz 製品
他のワイヤレス製品
MSP430 マイコン
C2000 リアルタイム・マイコン
Arm Cortex-R マイコン
Arm ベースのプロセッサ
車載ミリ波レーダー・センサ
産業用ミリ波レーダー・センサ
ハードウェア開発
評価ボード
ソフトウェア
ソフトウェア開発キット (SDK)
IAR-KICKSTART — IAR Embedded Workbench
主なコンポーネント:
- プロジェクト管理ツールとエディタの付属した統合開発環境。
- 高度な最適化を実現する C/C++ コンパイラ。
- (...)
MSP430-ACADEMY — MSP430™ academy
サポート対象の製品とハードウェア
製品
MSP430 マイコン
ハードウェア開発
評価ボード
開発キット
MSP-GANG-SOFTWARE — MSP-GANG ソフトウェア
サポート対象の製品とハードウェア
製品
Arm Cortex-M0+ マイコン
MSP430 マイコン
ハードウェア開発
評価ボード
開発キット
UNIFLASH — ほとんどの TI 製マイコン(MCU)とミリ波センサに対応する UniFlash
UniFlash is a software tool for programming on-chip flash on TI microcontrollers and wireless connectivity devices and on-board flash for TI processors. UniFlash provides both graphical and command-line interfaces.
UniFlash can be run from the cloud on the TI Developer Zone or downloaded and used (...)
サポート対象の製品とハードウェア
製品
C2000 リアルタイム・マイコン
Arm ベースのプロセッサ
産業用ミリ波レーダー・センサ
車載ミリ波レーダー・センサ
MSP430 マイコン
Wi-Fi 製品
Arm Cortex-M4 マイコン
Arm Cortex-M0+ マイコン
Arm Cortex-R マイコン
低消費電力 2.4GHz 製品
車載ワイヤレス接続製品
Sub-1GHz ワイヤレス・マイコン
MSP-3P-SEARCH — MSP Third party search tool
(...)
TIDM-VOICEBANDAUDIO — PWM DAC を使用する音声帯域オーディオ再生
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
LQFP (PZ) | 100 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点