共存、WPA3、16 TLS ソケット搭載、SimpleLink™ Arm Cortex-M3 Wi-Fi® ワイヤレス ネットワーク プロセッサ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
CC3135 アクティブ SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 デュアル バンド Wi-Fi® ワイヤレス ネットワーク プロセッサ This product adds more capabilities like 5-GHz support and coexistance

製品詳細

Processor External MCU Type Wireless network processor Technology Wi-Fi Protocols Wi-Fi 2.4 GHz Operating system FreeRTOS, TI RTOS Certifications Wi-Fi CERTIFIED Chip Throughput UDP (max) (Mbps) 16 Features 16 secure sockets, 2.4-GHz coexistence, 4 STAs, 802.11bgn, IPv4 & IPv6 Security Device attestation & anti-counterfeit, Secure communication, Secure firmware & software update, Secure storage Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Processor External MCU Type Wireless network processor Technology Wi-Fi Protocols Wi-Fi 2.4 GHz Operating system FreeRTOS, TI RTOS Certifications Wi-Fi CERTIFIED Chip Throughput UDP (max) (Mbps) 16 Features 16 secure sockets, 2.4-GHz coexistence, 4 STAs, 802.11bgn, IPv4 & IPv6 Security Device attestation & anti-counterfeit, Secure communication, Secure firmware & software update, Secure storage Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
VQFN (RGK) 64 81 mm² 9 x 9
  • Wi-Fi とインターネット プロトコルを統合
  • BLE 無線との共存 (CC13x2/CC26x2)
  • 豊富な IoT セキュリティ機能により、確実なデータ保護が可能
  • バッテリ駆動アプリケーション用の低消費電力モード
  • ネットワーク支援型ローミング
  • 産業用温度範囲:-40℃~+85℃
  • 転送可能な Wi-Fi Alliance 認証
  • Wi-Fi ネットワーク プロセッサ サブシステム
    • Wi-Fi コア
      • 802.11b/g/n 2.4GHz
      • モード:
        • アクセス ポイント (AP)
        • ステーション (STA)
        • Wi-Fi Direct
      • セキュリティ:
        • WEP
        • WPA™/WPA2™ PSK
        • WPA2 エンタープライズ
        • WPA3™ パーソナル
        • WPA3™ エンタープライズ
    • インターネットおよびアプリケーション プロトコル:
      • HTTPs サーバー、mDNS、DNS-SD、DHCP
      • IPv4 および IPv6 TCP/IP スタック
      • 16 の BSD ソケット (完全にセキュリティ保護された TLS v1.2 および SSL 3.0)
    • パワー マネージメント サブシステム内蔵:
      • 低消費電力プロファイルを構成可能 (常時、断続的、タグ)
      • 高度な低消費電力モード
      • DC/DC レギュレータを内蔵
  • マルチレイヤのセキュリティ機能
    • 独立した実行環境
    • ネットワーク セキュリティ
    • デバイス ID およびキー
    • ハードウェア アクセラレータ暗号化エンジン (AES、DES、SHA/MD5、CRC)
    • ファイルシステムのセキュリティ (暗号化、認証、アクセス制御)
    • 初期のセキュア プログラミング
    • ソフトウェアの改ざん検出
    • 認証署名要求 (CSR)
    • デバイスごとに固有のキーのペア
  • アプリケーションのスループット:
    • UDP:16Mbps、TCP:13Mbps
    • ピーク:72Mbps
  • パワー マネジメント サブシステム:
    • 電源電圧範囲の広い内蔵 DC/DC コンバータ:
      • VBAT 広電圧範囲モード:2.1V~3.6V
      • VIO は常に VBAT と連動
    • 高度な低消費電力モード:
      • シャットダウン:1µA、ハイバネーション:4µA
      • 低消費電力ディープ スリープ (LPDS):120µA
      • アイドル接続時 (MCU が LPDS の場合):710µA
      • RX トラフィック (MCU がアクティブ時):53mA
      • TX トラフィック (MCU がアクティブ時):223mA
  • Wi-Fi TX 出力:
    • 1DSSS で 18.0dBm
    • 54OFDM で 14.5dBm
  • Wi-Fi RX 感度:
    • 1DSSS で -96dBm
    • 54OFDM で -74.5dBm
  • クロック ソース:
    • 40.0MHz の水晶振動子と内部発振器
    • 32.768kHz の水晶振動子または外部 RTC
  • RGK パッケージ
    • 64 ピン、9mm × 9mm の VQFN (Very Thin Quad Flat Nonleaded) パッケージ、0.5mm ピッチ
  • SimpleLink™ MCU プラットフォームの開発者エコシステムをサポート
  • Wi-Fi とインターネット プロトコルを統合
  • BLE 無線との共存 (CC13x2/CC26x2)
  • 豊富な IoT セキュリティ機能により、確実なデータ保護が可能
  • バッテリ駆動アプリケーション用の低消費電力モード
  • ネットワーク支援型ローミング
  • 産業用温度範囲:-40℃~+85℃
  • 転送可能な Wi-Fi Alliance 認証
  • Wi-Fi ネットワーク プロセッサ サブシステム
    • Wi-Fi コア
      • 802.11b/g/n 2.4GHz
      • モード:
        • アクセス ポイント (AP)
        • ステーション (STA)
        • Wi-Fi Direct
      • セキュリティ:
        • WEP
        • WPA™/WPA2™ PSK
        • WPA2 エンタープライズ
        • WPA3™ パーソナル
        • WPA3™ エンタープライズ
    • インターネットおよびアプリケーション プロトコル:
      • HTTPs サーバー、mDNS、DNS-SD、DHCP
      • IPv4 および IPv6 TCP/IP スタック
      • 16 の BSD ソケット (完全にセキュリティ保護された TLS v1.2 および SSL 3.0)
    • パワー マネージメント サブシステム内蔵:
      • 低消費電力プロファイルを構成可能 (常時、断続的、タグ)
      • 高度な低消費電力モード
      • DC/DC レギュレータを内蔵
  • マルチレイヤのセキュリティ機能
    • 独立した実行環境
    • ネットワーク セキュリティ
    • デバイス ID およびキー
    • ハードウェア アクセラレータ暗号化エンジン (AES、DES、SHA/MD5、CRC)
    • ファイルシステムのセキュリティ (暗号化、認証、アクセス制御)
    • 初期のセキュア プログラミング
    • ソフトウェアの改ざん検出
    • 認証署名要求 (CSR)
    • デバイスごとに固有のキーのペア
  • アプリケーションのスループット:
    • UDP:16Mbps、TCP:13Mbps
    • ピーク:72Mbps
  • パワー マネジメント サブシステム:
    • 電源電圧範囲の広い内蔵 DC/DC コンバータ:
      • VBAT 広電圧範囲モード:2.1V~3.6V
      • VIO は常に VBAT と連動
    • 高度な低消費電力モード:
      • シャットダウン:1µA、ハイバネーション:4µA
      • 低消費電力ディープ スリープ (LPDS):120µA
      • アイドル接続時 (MCU が LPDS の場合):710µA
      • RX トラフィック (MCU がアクティブ時):53mA
      • TX トラフィック (MCU がアクティブ時):223mA
  • Wi-Fi TX 出力:
    • 1DSSS で 18.0dBm
    • 54OFDM で 14.5dBm
  • Wi-Fi RX 感度:
    • 1DSSS で -96dBm
    • 54OFDM で -74.5dBm
  • クロック ソース:
    • 40.0MHz の水晶振動子と内部発振器
    • 32.768kHz の水晶振動子または外部 RTC
  • RGK パッケージ
    • 64 ピン、9mm × 9mm の VQFN (Very Thin Quad Flat Nonleaded) パッケージ、0.5mm ピッチ
  • SimpleLink™ MCU プラットフォームの開発者エコシステムをサポート

テキサス・インスツルメンツの CC3130 デバイスで、どのような MCU も IoT に接続します。SimpleLink™ Wi-Fi CC3130 Internet-on-a chip™ デバイスには、Wi-Fi® およびインターネット プロトコル専用の ARM Cortex-M3 MCU が搭載されており、ホスト MCU からネットワーク アクティビティをオフロードします。このサブシステムには、802.11b/g/n 無線、ベースバンド、MAC、そして 256 ビット暗号化を使用して、高速でセキュアなインターネット接続が可能な、強力な暗号エンジンが搭載されており、クラス最高の低消費電力性能を実現するパワー マネージメントが内蔵されています。

Wi-Fi CERTIFIED® CC3130 デバイス は、統合型 Wi-Fi Alliance® IoT 低消費電力機能を用いて、低消費電力の実装を大幅に簡素化します。

この世代では、IoT 接続をより簡単にする新しい機能を導入しています。主要な新機能は次のとおりです。

  • Bluetooth Low Energy および Wi-Fi 2.4GHz 無線の共存 (CC13x2/CC26x2)
  • アンテナの選択
  • 最大 16 の同時セキュア ソケット
  • 認証署名要求 (CSR)
  • オンライン認証ステータス プロトコル (OCSP)
  • Wi-Fi Alliance 認定済みの IoT 省電力機能 (BSS 最大アイドル、DMS、プロキシ ARP など)
  • テンプレート パケットの転送負荷から解放するためのホストレス モード
  • ネットワーク支援型ローミング

CC3130 には、薄くて使いやすいホスト ドライバが付いており、ネットワーク アプリケーションの統合や開発を簡単に行えます。ホスト ドライバは、ほとんどのプラットフォームとオペレーティング システム(OS)に簡単に移殖できます。メモリのフットプリントが小さく、8/16/32 ビット マイクロコントローラとして可能な任意のクロック速度 (処理性能や実時間依存性に影響なく) で動作できます。

CC3130 デバイスは SimpleLink™ MCU プラットフォームの製品であり、この共通の使いやすい開発環境は、中心となる単一のソフトウェア開発キット (SDK)、豊富なツール セット、リファレンス デザイン、Wi-Fi®、Bluetooth® Low Energy、Sub-1GHz、ホスト MCU をサポートする E2E™ コミュニティをベースにしています。詳細については、www.ti.com/simplelink をご覧ください。

テキサス・インスツルメンツの CC3130 デバイスで、どのような MCU も IoT に接続します。SimpleLink™ Wi-Fi CC3130 Internet-on-a chip™ デバイスには、Wi-Fi® およびインターネット プロトコル専用の ARM Cortex-M3 MCU が搭載されており、ホスト MCU からネットワーク アクティビティをオフロードします。このサブシステムには、802.11b/g/n 無線、ベースバンド、MAC、そして 256 ビット暗号化を使用して、高速でセキュアなインターネット接続が可能な、強力な暗号エンジンが搭載されており、クラス最高の低消費電力性能を実現するパワー マネージメントが内蔵されています。

Wi-Fi CERTIFIED® CC3130 デバイス は、統合型 Wi-Fi Alliance® IoT 低消費電力機能を用いて、低消費電力の実装を大幅に簡素化します。

この世代では、IoT 接続をより簡単にする新しい機能を導入しています。主要な新機能は次のとおりです。

  • Bluetooth Low Energy および Wi-Fi 2.4GHz 無線の共存 (CC13x2/CC26x2)
  • アンテナの選択
  • 最大 16 の同時セキュア ソケット
  • 認証署名要求 (CSR)
  • オンライン認証ステータス プロトコル (OCSP)
  • Wi-Fi Alliance 認定済みの IoT 省電力機能 (BSS 最大アイドル、DMS、プロキシ ARP など)
  • テンプレート パケットの転送負荷から解放するためのホストレス モード
  • ネットワーク支援型ローミング

CC3130 には、薄くて使いやすいホスト ドライバが付いており、ネットワーク アプリケーションの統合や開発を簡単に行えます。ホスト ドライバは、ほとんどのプラットフォームとオペレーティング システム(OS)に簡単に移殖できます。メモリのフットプリントが小さく、8/16/32 ビット マイクロコントローラとして可能な任意のクロック速度 (処理性能や実時間依存性に影響なく) で動作できます。

CC3130 デバイスは SimpleLink™ MCU プラットフォームの製品であり、この共通の使いやすい開発環境は、中心となる単一のソフトウェア開発キット (SDK)、豊富なツール セット、リファレンス デザイン、Wi-Fi®、Bluetooth® Low Energy、Sub-1GHz、ホスト MCU をサポートする E2E™ コミュニティをベースにしています。詳細については、www.ti.com/simplelink をご覧ください。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
21 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート CC3130 SimpleLink™ Wi-Fi® ワイヤレス ネットワーク プロセッサと、 MCU アプリケーションの共存 データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2024年 12月 27日
アプリケーション・ノート Antenna Impedance Measurement and Matching PDF | HTML 2022年 3月 22日
サイバー セキュリティ報告書 TI-PSIRT-2021-100117 Integrated HTTP Server Ping Utility Vulnerability PDF | HTML 2022年 1月 15日
アプリケーション・ノート TI Wi-Fi Test Strategy Overview (Rev. A) 2021年 7月 1日
アプリケーション・ノート Porting SimpleLink Wi-Fi Host Driver to STMicroelectronics Microcontroller PDF | HTML 2021年 2月 22日
ユーザー・ガイド SimpleLink™ Wi-Fi® CC3x20, CC3x3x Network Processor (Rev. M) PDF | HTML 2020年 9月 30日
アプリケーション・ノート CC3x20, CC3x35 SimpleLink™ Wi-Fi® Internet-on-a chip™ Solution Built-In Security (Rev. C) 2020年 9月 29日
アプリケーション・ノート CC313x Production Line Guide (Rev. A) PDF | HTML 2020年 9月 18日
アプリケーション・ノート SimpleLink™ Wi-Fi® CC3x20, CC3x3x Over-the-Air Update (Rev. B) 2020年 9月 17日
アプリケーション・ノート SimpleLink™ Wi-Fi® CC313x, CC323x BLE Coexistence (Rev. A) 2020年 8月 17日
ユーザー・ガイド SimpleLink™ Wi-Fi® CC3x20 and CC3x3x Provisioning for Mobile Applications (Rev. B) 2020年 8月 17日
ユーザー・ガイド SimpleLink™ Wi-Fi® CC3x20, CC3x3x Radio Tool User Guide (Rev. B) 2020年 8月 17日
アプリケーション・ノート SimpleLink™ Wi-Fi® CC3x3x Networking Subsystem Power Management (Rev. A) 2020年 8月 17日
アプリケーション・ノート SimpleLink™ Wi-Fi® CC3x3x Serial Flash (Rev. B) 2020年 8月 17日
ユーザー・ガイド UniFlash CC3x20, CC3x3x SimpleLink™ Wi-Fi® and IoC™ Solution ImageCreator (Rev. H) 2020年 8月 17日
アプリケーション・ノート Transfer of TI Wi-Fi® Alliance Certifications to Products Using WFA Cert Policy (Rev. F) PDF | HTML 2020年 1月 30日
ホワイト・ペーパー Low-Power Internet Connectivity Over Wi-Fi (Rev. A) 2019年 5月 23日
技術記事 Top 3 design challenges that the new generation of SimpleLink Wi-Fi devices will PDF | HTML 2019年 2月 21日
ホワイト・ペーパー A primer to Wi-Fi® provisioning for IoT applications (Rev. A) 2019年 1月 31日
アプリケーション・ノート CC313x and CC323x Simplelink™ Wi-Fi® Embedded Programming User's Guide 2018年 3月 21日
ユーザー・ガイド CC3135 SimpleLink™ Wi-Fi® BoosterPack™ Plug-in Module Hardware User’s Guide 2018年 3月 1日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

BOOSTXL-CC3135 — SimpleLink™ Wi-Fi® CC3135 デュアル バンド ワイヤレス ネットワーク プロセッサ BoosterPack™ プラグイン モジュール

SimpleLink™ Wi-Fi® CC3135 ワイヤレス ネットワーク プロセッサは任意のマイコン(MCU)に Wi-Fi を追加するフレキシビリティを提供します。CC3135 BoosterPack™ プラグイン モジュール(BOOSTXL-CC3135)は TI のマイコン Launchpad キットに簡単に接続できるボードで(MSP-EXP432P401R 向けサンプル ソフトウェアが付属)、迅速なソフトウェア開発を可能にします。BOOSTXL-CC3135 は Advanced Emulation ブースタパック (CC31xxEMUBOOST) (...)
ユーザー ガイド: PDF
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

WIFISTARTERPRO — SimpleLink™ Wi-Fi® Starter Pro

iTunes App Store からダウンロードします
Google Play からダウンロードします

SimpleLink™ Wi-Fi® Starter Proモバイル アプリは、SimpleLinkのプロビジョニング用の新しいモバイル アプリです。組み込み用プロビジョニング ライブラリと、デバイス側で実行されるサンプルが含まれています。新しいプロビジョニング リリースは、SimpleLink Wi-Fi製品を使用するWi-Fiプロビジョニング用にTIが推奨するものです。高度なAPモード プロビジョニングを実装しているほか、正しいプロセスを保証するためのフィードバックとフォールバック (...)
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

CC3XXXRADIOTEST — SimpleLink™ Wi-Fi® 無線試験ツール

SimpleLink™ Wi-Fi®無線テスト ツールは、SimpleLink Wi-Fi CC31xxおよびCC32xxの設計の開発および認定時にRF評価およびテストを行うための、Windowsベースのソフトウェア ツールです。  このツールにより、無線を手動で送信または受信モードに設定して、低水準の無線テストを実行できます。このツールを使用するには、無線回路の理論と無線試験手法に関する習熟と知識が必要となります。

IoT (モノのインターネット) を想定して製作した SimpleLink Wi-Fi CC31xx と CC32xx の各デバイスは、オンチップ Wi-Fi (...)

IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

CCSTUDIO — CCStudio™ 統合開発環境 (IDE)

CCStudio™ IDE は、TI の包括的な CCStudio™ 開発ツールエコシステムの一部です。これは TI のマイコン、プロセッサ、ワイヤレス コネクティビティ デバイス、レーダー センサ向けの統合開発環境 (IDE) です。これは、組込みアプリケーションの製作、デバッグ、分析、最適化に使用する一連の豊富なツールで構成されています。CCStudio IDE は、Windows®、Linux®、macOS® の各プラットフォームから利用できます。

CCStudio IDE を使用すると、AI (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
オンライン・トレーニング

SIMPLELINK-ACADEMY-CC32XX SimpleLink™ Academy for CC32xx

SimpleLink Academy delivers easy-to-use training modules that span a wide range of topics for the SimpleLink Wi-Fi® evaluation platforms and software.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

オペレーティング・システム (OS)

TI-RTOS-MCU — TI-RTOS:マイコン (MCU) 向け、リアルタイム オペレーティング システム (RTOS)

このページの TI-RTOS パッケージはレガシー デバイス向けであり、サポートは利用できません。新しいデバイスで TI-RTOS が利用可能な場合、そのデバイスに対応するソフトウェア開発キット (SDK) に TI-RTOS が付属しています。

TI-RTOS の採用によるマイコン アプリケーションの迅速な開発

TI-RTOS を使用すると、システム・ソフトウェアの基本的な機能の新規作成が不要になり、開発スケジュールの迅速化が可能になります。TI-RTOS は、リアルタイム マルチタスキング カーネルである TI-RTOS カーネルから、付加的なミドルウェア コンポーネント、デバイス (...)

ユーザー ガイド: PDF
プラグイン

SIMPLELINK-SDK-WIFI-PLUGIN SimpleLink™ ソフトウェア開発キット(SDK)Wi-Fi® プラグイン

The SimpleLink SDK Wi-Fi Plug-in contains drivers, many sample applications for Wi-Fi features and internet, and documentation needed to use the CC3120 or CC3135 Internet-on-a-chip™ solutions. This Plug-in is a companion software package that enables the use of a Wi-Fi radio on any standard (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

参照 ダウンロードオプション
ソフトウェア・プログラミング・ツール

UNIFLASH ほとんどの TI 製マイコン(MCU)とミリ波センサに対応する UniFlash

UniFlash is a software tool for programming on-chip flash on TI microcontrollers and wireless connectivity devices and on-board flash for TI processors. UniFlash provides both graphical and command-line interfaces.

UniFlash can be run from the cloud on the TI Developer Zone or downloaded and used (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

開始 ダウンロードオプション
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RGK) 64 Ultra Librarian