SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 デュアル バンド Wi-Fi® ワイヤレス ネットワーク プロセッサ

製品詳細

Processor External MCU Type Wireless network processor Technology Wi-Fi Protocols Wi-Fi 2.4 GHz, Wi-Fi 5 GHz Operating system FreeRTOS, TI RTOS Certifications Wi-Fi CERTIFIED Chip Throughput UDP (max) (Mbps) 16 Features 16 secure sockets, 2.4-GHz coexistence, 4 STAs, 802.11abgn, IPv4 & IPv6 Security Device attestation & anti-counterfeit, FIPS 140-2 Level 1, Secure communication, Secure firmware & software update, Secure storage Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Processor External MCU Type Wireless network processor Technology Wi-Fi Protocols Wi-Fi 2.4 GHz, Wi-Fi 5 GHz Operating system FreeRTOS, TI RTOS Certifications Wi-Fi CERTIFIED Chip Throughput UDP (max) (Mbps) 16 Features 16 secure sockets, 2.4-GHz coexistence, 4 STAs, 802.11abgn, IPv4 & IPv6 Security Device attestation & anti-counterfeit, FIPS 140-2 Level 1, Secure communication, Secure firmware & software update, Secure storage Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
VQFN (RGK) 64 81 mm² 9 x 9
  • Dual-band Wi-Fi とインターネット プロトコルを内蔵
  • 802.11 a/b/g/n:2.4GHz と 5GHz
  • FIPS 140-2 Level 1 認定
  • 豊富な IoT セキュリティ機能により、確実なデータ保護が可能
  • バッテリ駆動アプリケーション用の低消費電力モード
  • 2.4GHz 無線と共存可能
  • 産業用温度範囲:-40℃~+85℃
  • 転送可能な Wi-Fi Alliance 認証
  • Wi-Fi ネットワーク プロセッサ サブシステム
    • Wi-Fi コア
      • 802.11 a/b/g/n:2.4GHz および 5GHz
      • モード:
        • アクセス ポイント (AP)
        • ステーション (STA)
        • Wi-Fi Direct (2.4GHz でのみサポート)
      • セキュリティ:
        • WEP
        • WPA™/WPA2™ PSK
        • WPA2 エンタープライズ
        • WPA3™ パーソナル
        • WPA3™ エンタープライズ
    • インターネットおよびアプリケーション プロトコル:
      • HTTPs サーバー、mDNS、DNS-SD、DHCP
      • IPv4 および IPv6 TCP/IP スタック
      • 16 の BSD ソケット (完全にセキュリティ保護された TLS v1.2 および SSL 3.0)
    • パワー マネージメント サブシステム内蔵:
      • 低消費電力プロファイルを構成可能 (常時、断続的、タグ)
      • 高度な低消費電力モード
      • DC/DC レギュレータを内蔵
  • マルチレイヤのセキュリティ機能
    • 独立した実行環境
    • ネットワーク セキュリティ
    • デバイス ID およびキー
    • ハードウェア アクセラレータ暗号化エンジン (AES、DES、SHA/MD5、CRC)
    • アプリケーション レベルのセキュリティ (暗号化、認証、アクセス制御)
    • 初期のセキュア プログラミング
    • ソフトウェアの改ざん検出
    • セキュア ブート
    • 認証署名要求 (CSR)
    • デバイスごとに固有のキーのペア
  • アプリケーションのスループット:
    • UDP:16Mbps、TCP:13Mbps
    • ピーク:72Mbps
  • パワー マネジメント サブシステム
    • 電源電圧範囲の広い内蔵 DC/DC コンバータ:
      • VBAT 広電圧範囲モード:2.1V~3.6V
      • VIO は常に VBAT と連動
    • 高度な低消費電力モード:
      • シャットダウン:1µA、ハイバネーション:4µA
      • 低消費電力ディープ スリープ (LPDS):120µA
      • アイドル接続時 (MCU が LPDS の場合):710µA
      • RX トラフィック (MCU がアクティブ時):53mA
      • TX トラフィック (MCU がアクティブ時):223mA
  • Wi-Fi TX 出力:
    • 2.4GHz:1DSSS で 18.0dBm
    • 5GHz:6 OFDM で 18.1dBm
  • Wi-Fi RX 感度:
    • 2.4GHz:1DSSS で -96dBm
    • 5GHz:6 OFDM で –92dBm
  • クロック ソース:
    • 40.0MHz の水晶振動子と内部発振器
    • 32.768kHz の水晶振動子または外部 RTC
  • RGK パッケージ
    • 64 ピン、9mm × 9mm の VQFN (Very Thin Quad Flat Nonleaded) パッケージ、0.5mm ピッチ
  • SimpleLink™ MCU プラットフォームの開発者エコシステムをサポート
  • Dual-band Wi-Fi とインターネット プロトコルを内蔵
  • 802.11 a/b/g/n:2.4GHz と 5GHz
  • FIPS 140-2 Level 1 認定
  • 豊富な IoT セキュリティ機能により、確実なデータ保護が可能
  • バッテリ駆動アプリケーション用の低消費電力モード
  • 2.4GHz 無線と共存可能
  • 産業用温度範囲:-40℃~+85℃
  • 転送可能な Wi-Fi Alliance 認証
  • Wi-Fi ネットワーク プロセッサ サブシステム
    • Wi-Fi コア
      • 802.11 a/b/g/n:2.4GHz および 5GHz
      • モード:
        • アクセス ポイント (AP)
        • ステーション (STA)
        • Wi-Fi Direct (2.4GHz でのみサポート)
      • セキュリティ:
        • WEP
        • WPA™/WPA2™ PSK
        • WPA2 エンタープライズ
        • WPA3™ パーソナル
        • WPA3™ エンタープライズ
    • インターネットおよびアプリケーション プロトコル:
      • HTTPs サーバー、mDNS、DNS-SD、DHCP
      • IPv4 および IPv6 TCP/IP スタック
      • 16 の BSD ソケット (完全にセキュリティ保護された TLS v1.2 および SSL 3.0)
    • パワー マネージメント サブシステム内蔵:
      • 低消費電力プロファイルを構成可能 (常時、断続的、タグ)
      • 高度な低消費電力モード
      • DC/DC レギュレータを内蔵
  • マルチレイヤのセキュリティ機能
    • 独立した実行環境
    • ネットワーク セキュリティ
    • デバイス ID およびキー
    • ハードウェア アクセラレータ暗号化エンジン (AES、DES、SHA/MD5、CRC)
    • アプリケーション レベルのセキュリティ (暗号化、認証、アクセス制御)
    • 初期のセキュア プログラミング
    • ソフトウェアの改ざん検出
    • セキュア ブート
    • 認証署名要求 (CSR)
    • デバイスごとに固有のキーのペア
  • アプリケーションのスループット:
    • UDP:16Mbps、TCP:13Mbps
    • ピーク:72Mbps
  • パワー マネジメント サブシステム
    • 電源電圧範囲の広い内蔵 DC/DC コンバータ:
      • VBAT 広電圧範囲モード:2.1V~3.6V
      • VIO は常に VBAT と連動
    • 高度な低消費電力モード:
      • シャットダウン:1µA、ハイバネーション:4µA
      • 低消費電力ディープ スリープ (LPDS):120µA
      • アイドル接続時 (MCU が LPDS の場合):710µA
      • RX トラフィック (MCU がアクティブ時):53mA
      • TX トラフィック (MCU がアクティブ時):223mA
  • Wi-Fi TX 出力:
    • 2.4GHz:1DSSS で 18.0dBm
    • 5GHz:6 OFDM で 18.1dBm
  • Wi-Fi RX 感度:
    • 2.4GHz:1DSSS で -96dBm
    • 5GHz:6 OFDM で –92dBm
  • クロック ソース:
    • 40.0MHz の水晶振動子と内部発振器
    • 32.768kHz の水晶振動子または外部 RTC
  • RGK パッケージ
    • 64 ピン、9mm × 9mm の VQFN (Very Thin Quad Flat Nonleaded) パッケージ、0.5mm ピッチ
  • SimpleLink™ MCU プラットフォームの開発者エコシステムをサポート

テキサス・インスツルメンツのデュアルバンド ワイヤレス ネットワーク プロセッサ CC3135 により、任意のマイクロコントローラ (MCU) をInternet of Things (IoT) に接続できます。CC3135 Wi-Fi® Internet-on-a chip ™ デバイスには、Wi-Fi® およびインターネット プロトコル専用の Arm Cortex-M3 MCU が内蔵されており、ホスト MCU からネットワーク アクティビティをオフロードします。サブシステムには、デュアルバンド 802.11a/b/g/n 無線、ベースバンド、MAC と強力な暗号化エンジンが内蔵されており、256 ビット暗号化を使用した高速で安全なインターネット接続を実現します。また、クラス最高の低消費電力性能を実現するパワー マネージメントを内蔵しています。

Wi-Fi CERTIFIED® CC3135 デバイス は、統合型 Wi-Fi Alliance® IoT 低消費電力機能を用いて、低消費電力の実装を大幅に簡素化します。

この世代では、IoT 接続をより簡単にする新しい機能を導入しています。主要な新機能は次のとおりです。

  • 802.11a (5 GHz) のサポート
  • BLE/2.4 GHz 無線の共存
  • アンテナの選択
  • FIPS 140-2 Level 1 認定、その他によるセキュリティの強化。特定の型番について、FIPS 認定の正確な状況については、 https://csrc.nist.gov/publications/fipsを参照してください。
  • 最大 16 の同時セキュア ソケット
  • 認証署名要求 (CSR)
  • オンライン認証ステータス プロトコル (OCSP)
  • 低消費電力性能などを示す Wi-Fi Alliance® for IoT アプリケーションの認証を取得済み
  • テンプレート パケットの転送負荷から解放するためのホストレス モード
  • 高速スキャンの改良

CC3135 には、薄くて使いやすいホスト ドライバが付いており、ネットワーク アプリケーションの統合や開発を簡単に行えます。ホスト ドライバは、ほとんどのプラットフォームとオペレーティング システム(OS)に簡単に移殖できます。メモリのフットプリントが小さく、8/16/32 ビット マイクロコントローラとして可能な任意のクロック速度 (処理性能や実時間依存性に影響なく) で動作できます。

CC3135 デバイスは SimpleLink™ MCU プラットフォームの部品であり、この共通の使いやすい開発環境は中心となる単一のソフトウェア開発キット (SDK)、豊富なツール セット、リファレンス デザイン、E2E™ コミュニティにより、Wi-Fi®、Bluetooth® 省電力、Sub-1GHz、ホスト MCU をサポートしています。詳細については、www.ti.com/simplelink をご覧ください。

テキサス・インスツルメンツのデュアルバンド ワイヤレス ネットワーク プロセッサ CC3135 により、任意のマイクロコントローラ (MCU) をInternet of Things (IoT) に接続できます。CC3135 Wi-Fi® Internet-on-a chip ™ デバイスには、Wi-Fi® およびインターネット プロトコル専用の Arm Cortex-M3 MCU が内蔵されており、ホスト MCU からネットワーク アクティビティをオフロードします。サブシステムには、デュアルバンド 802.11a/b/g/n 無線、ベースバンド、MAC と強力な暗号化エンジンが内蔵されており、256 ビット暗号化を使用した高速で安全なインターネット接続を実現します。また、クラス最高の低消費電力性能を実現するパワー マネージメントを内蔵しています。

Wi-Fi CERTIFIED® CC3135 デバイス は、統合型 Wi-Fi Alliance® IoT 低消費電力機能を用いて、低消費電力の実装を大幅に簡素化します。

この世代では、IoT 接続をより簡単にする新しい機能を導入しています。主要な新機能は次のとおりです。

  • 802.11a (5 GHz) のサポート
  • BLE/2.4 GHz 無線の共存
  • アンテナの選択
  • FIPS 140-2 Level 1 認定、その他によるセキュリティの強化。特定の型番について、FIPS 認定の正確な状況については、 https://csrc.nist.gov/publications/fipsを参照してください。
  • 最大 16 の同時セキュア ソケット
  • 認証署名要求 (CSR)
  • オンライン認証ステータス プロトコル (OCSP)
  • 低消費電力性能などを示す Wi-Fi Alliance® for IoT アプリケーションの認証を取得済み
  • テンプレート パケットの転送負荷から解放するためのホストレス モード
  • 高速スキャンの改良

CC3135 には、薄くて使いやすいホスト ドライバが付いており、ネットワーク アプリケーションの統合や開発を簡単に行えます。ホスト ドライバは、ほとんどのプラットフォームとオペレーティング システム(OS)に簡単に移殖できます。メモリのフットプリントが小さく、8/16/32 ビット マイクロコントローラとして可能な任意のクロック速度 (処理性能や実時間依存性に影響なく) で動作できます。

CC3135 デバイスは SimpleLink™ MCU プラットフォームの部品であり、この共通の使いやすい開発環境は中心となる単一のソフトウェア開発キット (SDK)、豊富なツール セット、リファレンス デザイン、E2E™ コミュニティにより、Wi-Fi®、Bluetooth® 省電力、Sub-1GHz、ホスト MCU をサポートしています。詳細については、www.ti.com/simplelink をご覧ください。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
CC3130 アクティブ 共存、WPA3、16 TLS ソケット搭載、SimpleLink™ Arm Cortex-M3 Wi-Fi® ワイヤレス ネットワーク プロセッサ 2.4-GHz band device with coexistence

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
37 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート CC3135 SimpleLink™ Wi-Fi® 、マイコン・アプリケーション向けデュアルバンド・ネットワーク・プロセッサ・ソリューション データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2025年 1月 14日
アプリケーション・ノート CE Regulations for SRDs Operating in License-Free 2.4GHz/5GHz Bands-WiFi Devices (Rev. A) PDF | HTML 2022年 10月 20日
セレクション・ガイド Leitfaden zur Auswahl drahtloser Kommunikationstechnologie (Rev. B) 2022年 3月 7日
セレクション・ガイド ワイヤレス・コネクティビティ技術セレクション・ガイド (Rev. B 翻訳版) 英語版 (Rev.B) 2022年 3月 7日
セレクション・ガイド 無線連線技術選擇指南 (Rev. B) 2022年 3月 7日
セレクション・ガイド 무선 연결 기술 선택 가이드 (Rev. B) 2022年 3月 7日
サイバー セキュリティ報告書 TI-PSIRT-2021-100117 Integrated HTTP Server Ping Utility Vulnerability PDF | HTML 2022年 1月 15日
アプリケーション・ノート TI Wi-Fi Test Strategy Overview (Rev. A) 2021年 7月 1日
アプリケーション・ノート Porting SimpleLink Wi-Fi Host Driver to STMicroelectronics Microcontroller PDF | HTML 2021年 2月 22日
ユーザー・ガイド SimpleLink™ Wi-Fi® CC3x20, CC3x3x Network Processor (Rev. M) PDF | HTML 2020年 9月 30日
アプリケーション・ノート CC3x20, CC3x35 SimpleLink™ Wi-Fi® Internet-on-a chip™ Solution Built-In Security (Rev. C) 2020年 9月 29日
アプリケーション概要 Wi-Fi® Enabled Electronic Smart Lock Security Application Brief (Rev. A) 2020年 9月 29日
アプリケーション・ノート CC313x Production Line Guide (Rev. A) PDF | HTML 2020年 9月 18日
アプリケーション・ノート SimpleLink™ Wi-Fi® CC3x20, CC3x3x Device Provisioning (Rev. C) PDF | HTML 2020年 9月 18日
アプリケーション・ノート SimpleLink™ Wi-Fi® CC3x20, CC3x3x Over-the-Air Update (Rev. B) 2020年 9月 17日
アプリケーション・ノート CE Compliance Test Procedure for TI’s WiFi Devices PDF | HTML 2020年 8月 19日
アプリケーション・ノート SimpleLink™ Wi-Fi® CC313x, CC323x BLE Coexistence (Rev. A) 2020年 8月 17日
ユーザー・ガイド SimpleLink™ Wi-Fi® CC3x20 and CC3x3x Provisioning for Mobile Applications (Rev. B) 2020年 8月 17日
ユーザー・ガイド SimpleLink™ Wi-Fi® CC3x20, CC3x3x Radio Tool User Guide (Rev. B) 2020年 8月 17日
アプリケーション・ノート SimpleLink™ Wi-Fi® CC3x3x Networking Subsystem Power Management (Rev. A) 2020年 8月 17日
アプリケーション・ノート SimpleLink™ Wi-Fi® CC3x3x Serial Flash (Rev. B) 2020年 8月 17日
ユーザー・ガイド UniFlash CC3x20, CC3x3x SimpleLink™ Wi-Fi® and IoC™ Solution ImageCreator (Rev. H) 2020年 8月 17日
証明書 Product Information for CC3xxx Devices as Per Annex-E of EN 300 328 2020年 8月 10日
証明書 Product Information for CC3xxx Devices as Per Annex-G of EN 301 893 2020年 8月 10日
アプリケーション・ノート CC31xx and CC32xx Frequency Tuning PDF | HTML 2020年 8月 3日
ユーザー・ガイド CC3x35 Hardware Design Checklist (Rev. A) 2020年 2月 17日
アプリケーション・ノート Transfer of TI Wi-Fi® Alliance Certifications to Products Using WFA Cert Policy (Rev. F) PDF | HTML 2020年 1月 30日
技術記事 VIDEO: Wi-Fi security challenges and FIPS Validation PDF | HTML 2019年 9月 4日
アプリケーション・ノート FIPS Compliant vs. FIPS Validated (Rev. A) 2019年 6月 26日
ユーザー・ガイド SimpleLink™ WiFi Certificates Handling (Rev. A) 2019年 6月 26日
ホワイト・ペーパー Low-Power Internet Connectivity Over Wi-Fi (Rev. A) 2019年 5月 23日
技術記事 Top 3 design challenges that the new generation of SimpleLink Wi-Fi devices will PDF | HTML 2019年 2月 21日
ホワイト・ペーパー A primer to Wi-Fi® provisioning for IoT applications (Rev. A) 2019年 1月 31日
証明書 BOOSTXL-CC3135 Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2019年 1月 31日
アプリケーション・ノート CC313x and CC323x Simplelink™ Wi-Fi® Embedded Programming User's Guide 2018年 3月 21日
ユーザー・ガイド CC3135 SimpleLink™ Wi-Fi® BoosterPack™ Plug-in Module Hardware User’s Guide 2018年 3月 1日
ユーザー・ガイド CC3135, CC3235 SimpleLink™ Wi-Fi® and IoT Solution Layout Guidelines 2017年 11月 6日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

BOOSTXL-CC3135 — SimpleLink™ Wi-Fi® CC3135 デュアル バンド ワイヤレス ネットワーク プロセッサ BoosterPack™ プラグイン モジュール

SimpleLink™ Wi-Fi® CC3135 ワイヤレス ネットワーク プロセッサは任意のマイコン(MCU)に Wi-Fi を追加するフレキシビリティを提供します。CC3135 BoosterPack™ プラグイン モジュール(BOOSTXL-CC3135)は TI のマイコン Launchpad キットに簡単に接続できるボードで(MSP-EXP432P401R 向けサンプル ソフトウェアが付属)、迅速なソフトウェア開発を可能にします。BOOSTXL-CC3135 は Advanced Emulation ブースタパック (CC31xxEMUBOOST) (...)
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

CC31XXEMUBOOST — 高性能エミュレーション・ブースタパック、SimpleLink Wi-Fi CC3100 ブースタパック用

 

This advanced emulation BoosterPack™ plug-in module is an accessory for the SimpleLink™ Wi-Fi® CC31xx wireless network processor BoosterPack plug-in modules

This accessory can be used for:

  1. Flashing updates to the CC31xxBOOST
  2. Using the CC3xxx radio tool for RF performance evaluation
  3. Using (...)
ユーザー ガイド: PDF
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

WIFISTARTERPRO — SimpleLink™ Wi-Fi® Starter Pro

iTunes App Store からダウンロードします
Google Play からダウンロードします

SimpleLink™ Wi-Fi® Starter Proモバイル アプリは、SimpleLinkのプロビジョニング用の新しいモバイル アプリです。組み込み用プロビジョニング ライブラリと、デバイス側で実行されるサンプルが含まれています。新しいプロビジョニング リリースは、SimpleLink Wi-Fi製品を使用するWi-Fiプロビジョニング用にTIが推奨するものです。高度なAPモード プロビジョニングを実装しているほか、正しいプロセスを保証するためのフィードバックとフォールバック (...)
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

CC3XXXRADIOTEST — SimpleLink™ Wi-Fi® 無線試験ツール

SimpleLink™ Wi-Fi®無線テスト ツールは、SimpleLink Wi-Fi CC31xxおよびCC32xxの設計の開発および認定時にRF評価およびテストを行うための、Windowsベースのソフトウェア ツールです。  このツールにより、無線を手動で送信または受信モードに設定して、低水準の無線テストを実行できます。このツールを使用するには、無線回路の理論と無線試験手法に関する習熟と知識が必要となります。

IoT (モノのインターネット) を想定して製作した SimpleLink Wi-Fi CC31xx と CC32xx の各デバイスは、オンチップ Wi-Fi (...)

IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

CCSTUDIO — CCStudio™ 統合開発環境 (IDE)

CCStudio™ IDE は、TI の包括的な CCStudio™ 開発ツールエコシステムの一部です。これは TI のマイコン、プロセッサ、ワイヤレス コネクティビティ デバイス、レーダー センサ向けの統合開発環境 (IDE) です。これは、組込みアプリケーションの製作、デバッグ、分析、最適化に使用する一連の豊富なツールで構成されています。CCStudio IDE は、Windows®、Linux®、macOS® の各プラットフォームから利用できます。

CCStudio IDE を使用すると、AI (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
オンライン・トレーニング

SIMPLELINK-ACADEMY-CC32XX SimpleLink™ Academy for CC32xx

SimpleLink Academy delivers easy-to-use training modules that span a wide range of topics for the SimpleLink Wi-Fi® evaluation platforms and software.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

プラグイン

SIMPLELINK-SDK-WIFI-PLUGIN SimpleLink™ ソフトウェア開発キット(SDK)Wi-Fi® プラグイン

The SimpleLink SDK Wi-Fi Plug-in contains drivers, many sample applications for Wi-Fi features and internet, and documentation needed to use the CC3120 or CC3135 Internet-on-a-chip™ solutions. This Plug-in is a companion software package that enables the use of a Wi-Fi radio on any standard (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

参照 ダウンロードオプション
ソフトウェア・プログラミング・ツール

EMBEDDED-PROGRAMMING — SimpleLink™ Wi-Fi® 組み込みプログラミング

オンボードに CC3120/CC3220 デバイスを組み込んだ各製品は、シリアル フラッシュ デバイスも接続する必要があります。シリアル フラッシュはフォーマット化し、少なくとも、必要なソフトウェア アップデートと追加機能を含むサービスパックでプログラムする必要があります。CC3220 の場合、内部 MCU プロセッサで実行されるバイナリ イメージもプログラムする必要があります。シリアルフラッシュプログラミングには、いくつかの既存のオプションがあります:
  • Uniflash イメージの作成とプログラミングを提供する PC ベースのユーティリティ。コンテンツは UART (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
ソフトウェア・プログラミング・ツール

UNIFLASH ほとんどの TI 製マイコン(MCU)とミリ波センサに対応する UniFlash

UniFlash is a software tool for programming on-chip flash on TI microcontrollers and wireless connectivity devices and on-board flash for TI processors. UniFlash provides both graphical and command-line interfaces.

UniFlash can be run from the cloud on the TI Developer Zone or downloaded and used (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

開始 ダウンロードオプション
認証

SIMPLELINK-CC3XXX-CERTIFICATION — SimpleLink™ CC3XXX の無線認証

CC3XXX の認証取得のサポートをご希望ですか?SIMPLELINK-CC3XXX-CERTIFCATION は、CC31XX、CC32XX および CC33XX 製品の認証取得のための関連情報とサポートを提供します。このページで、TI のモジュールに関する最新の認証レポートと、現時点でチップ ダウン ソリューション (一体型モジュールではなく複数のチップを採用するソリューション) を使用して設計を行っているお客様向けの評価ボードが見つかります。
設計ツール

SIMPLELINK-WIFI-DESIGN-REVIEWS — SimplElink™ Wi-Fi デバイス向けハードウェア設計レビュー

CC3XXX Wi-Fi ハードウェアの設計レビュー プロセスは、問い合わせを開始します。その後、関連する設計に関するエキスパートと 1 対 1 で接触し、エキスパートはお客様の設計に対するレビューを実施し、役に立つフィードバックをお知らせします。  レビューを依頼する前に、対応する製品ページに掲載されている技術資料と設計や開発向けのリソースをお客様の側で参照することが重要です。製品ページに掲載のリソースを活用すると、設計レビューが不要になることもあります。

Wi-Fi ハードウェア設計レビューを依頼する前に、設計に関する一般的な質問は TI の E2E forum に投稿してください。

(...)

ユーザー ガイド: PDF
ガーバー・ファイル

CC3135 SimpleLink™ Wi-Fi® BoosterPack™ Design Files

SWRC347.ZIP (5411 KB)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RGK) 64 Ultra Librarian