このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
テキサス・インスツルメンツのデュアルバンド ワイヤレス ネットワーク プロセッサ CC3135 により、任意のマイクロコントローラ (MCU) をInternet of Things (IoT) に接続できます。CC3135 Wi-Fi® Internet-on-a chip ™ デバイスには、Wi-Fi® およびインターネット プロトコル専用の Arm®Cortex®-M3 MCU が内蔵されており、ホスト MCU からネットワーク アクティビティをオフロードします。サブシステムには、デュアルバンド 802.11a/b/g/n 無線、ベースバンド、MAC と強力な暗号化エンジンが内蔵されており、256 ビット暗号化を使用した高速で安全なインターネット接続を実現します。また、クラス最高の低消費電力性能を実現するパワー マネージメントを内蔵しています。
Wi-Fi CERTIFIED® CC3135 デバイス は、統合型 Wi-Fi Alliance® IoT 低消費電力機能を用いて、低消費電力の実装を大幅に簡素化します。
この世代では、IoT 接続をより簡単にする新しい機能を導入しています。主要な新機能は次のとおりです。
CC3135 には、薄くて使いやすいホスト ドライバが付いており、ネットワーク アプリケーションの統合や開発を簡単に行えます。ホスト ドライバは、ほとんどのプラットフォームとオペレーティング システム(OS)に簡単に移殖できます。メモリのフットプリントが小さく、8/16/32 ビット マイクロコントローラとして可能な任意のクロック速度 (処理性能や実時間依存性に影響なく) で動作できます。
CC3135 デバイスは SimpleLink™ MCU プラットフォームの部品であり、この共通の使いやすい開発環境は中心となる単一のソフトウェア開発キット (SDK)、豊富なツール セット、リファレンス デザイン、E2E™ コミュニティにより、Wi-Fi®、Bluetooth® 省電力、Sub-1GHz、ホスト MCU をサポートしています。詳細については、www.ti.com/simplelink をご覧ください。
部品番号 | パッケージ | パッケージ サイズ |
---|---|---|
CC3135RNMRGKR | VQFN (64) | 9.00 mm × 9.00 mm (公称値) |