TMDXRM46HDK
Hercules RM46x 開発キット
TMDXRM46HDK
概要
Hercules™ RM46x 開発キットは、IEC 61508 SIL 3 認証取得済みである RM46L852 をベースとしており、Hercules RM ファミリのマイコンである RM46 シリーズを使用した開発の開始に最適です。この開発ボードは、RJ45 10/100 イーサネット・インターフェイス、USB-A ホスト・インターフェイス、USB-B デバイス・インターフェイスに加え、オンボードの XDS100v2 JTAG エミュレータや、すべてのペリフェラル・ピンへのアクセス機能を搭載しています。このキットは、1 枚の開発ボード、1 本の Mini-B USB ケーブル、1 本のイーサネット・ケーブルで構成されています。
TI が推奨するソフトウェアとツールは、以下のリンクから入手できます。
- Code Composer Studio™ IDE – IDE (統合開発環境) (デバッガとコンパイラ)
- HALCoGen – サンプル付きのハードウェア・アブストラクション・レイヤ (ペリフェラル・ドライバ) コード・ジェネレータ
- Hercules セーフティ・マイコンのデモ – Hercules マイコンの主な機能を提示し、初期のボード動作テストを実行します
- HET IDE – シミュレータとサンプル・コードが付属したハイエンド・タイマ・デバッガ
特長
- オンボード USB XDS100v2 JTAG 経由のデバッグ
- オンボードの SCI-to-PC シリアル通信
- JTAG を経由した外部高速エミュレーション
- 信号ピンのテスト・ポイントへのアクセス
- LED、温度センサおよび光センサ
- 複数の CAN トランシーバ
- RJ-45 10/100 Ethernet インターフェイス
- USB-A ホスト・インターフェイス
- USB-B デバイス・インターフェイス
- RM46L852 開発ボード
- A タイプ - ミニ B USB ケーブル、オンボードの XDS100V2 JTAG エミュレータ用
- イーサネット・ケーブル
- 光センサ・デモに使用するフラッシュライト
付属していません 12V 電源は付属していません。必要な仕様:電圧 – 入力:ユニバーサル AC 入力 (90 ~ 260VAC)。電圧 – 出力:+12VDC。電流 – 出力 (最大):1.5A。電極:中心部が正極である出力コネクタ:バレル・プラグ (DC プラグ)、内径 2.1mm、外径 5.5mm製品型番の例:(注:製品型番の例は利便性のみを目的として提示しており、保証の対象外です) メーカー:XP。電源のメーカー製品型番:VER18US120-JA (ユニバーサル・ブレード一式が付属)
Arm Cortex-R マイコン
購入と開発の開始
ドライバまたはライブラリ
HERCULES-DSPLIB — Hercules Safety MCU Cortex-R4 CMSIS DSP Library (v1.0.0)
HERCULES-DSPLIB — Hercules Safety MCU Cortex-R4 CMSIS DSP Library (v1.0.0)
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 11 9 2012
製品
Arm Cortex-R マイコン
ハードウェア開発
開発キット
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/spnc042 or www.ti.com/lit/xx/spnc042/spnc042.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SPNC042. Please update any bookmarks accordingly.
設計ファイル
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 12