TIDC-CC3200AUDBOOST

Wi-Fi オーディオ・ストリーミング・アプリケーション、SimpleLink Wi-Fi CC3200 Launchpad 用

TIDC-CC3200AUDBOOST

設計ファイル

概要

この SimpleLink Wi-Fi CC3200ローンチパッドとオーディオ・ブースタパックのデザインを活用すると、新規アプリケーションや、HD デジタル・スピーカのような既存のアプリケーションに対して、Wi-Fi オーディオ・ストリーミング機能を追加することができます。デジタル・マイクやステレオ/モノラル・オーディオ・ジャックから出力されたオーディオのキャプチャと、別の Wi-Fi 対応デバイスへのストリーミングや再生を実現できます。受信した Wi-Fi オーディオは、オンボードのステレオ・オーディオ・ジャックやターミナル・ブロックを通じて、ステレオ・スピーカやデジタル・スピーカに送信することもできます。

特長
  • CC3200-LAUNCHXL + CC3200AUDBOOST の各ボードとオーディオ・デモ・アプリケーションで形成されているリファレンス・デザインは、CC3200SDK の一部として供給
  • このデザインに含まれている TLV320AIC3254 は、超低消費電力ステレオ・オーディオ・コーデックであり、miniDSP および Power Tune™ テクノロジーに対応し、I2S を通じて CC3200 に接続済み
  • このデザインでは、TPA2012D2、つまりステレオ、フィルタ・フリーで、オンボードでチャネルあたり 2.1W の出力に対応した Class-D オーディオ・パワー・アンプを採用して、各種インターフェイスにオーディオ出力を供給
  • 2 つの動作モード:(1) マイクやステレオ/モノラル・ジャックを通じてオーディオをキャプチャし、Wi-Fi 経由でストリーミング、(2) オンボードのデジタル・ステレオ・オーディオ・ジャックまたはターミナル・ブロックを通じて、Wi-Fi オーディオ・ステレオまたはデジタル・スピーカを駆動
  • 付属のオーディオ・デモ・アプリケーションを使用するには、2 個の C3200-LAUNCHXL + CC3200AUDBOOST をステーション・モードでセットアップする必要があり、Wi-Fi 経由で 2 台目のローンチパッドに対して16kHz、16 ビット・サンプリングの PCM オーディオのユニキャスト・ストリーミングを出力
  • このデザインでは、全面テスト済みのリファレンス・デザイン・システムを供給し、ボード設計ファイル、ボード・ユーザー・ガイド、デモ・ソフトウェア、デモ・ユーザー・ガイドが付属

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDRAC9.PDF (134 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRA20.PDF (65 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRA21.PDF (87 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRAD2.PDF (389 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRA23.ZIP (149 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRAD3.ZIP (1792 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDRAC0.ZIP (847 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDC598.ZIP (457 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDC560.ZIP (1355 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRAD1.ZIP (500 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

TIDRA22.ZIP (181 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

Wi-Fi 製品

CC32002 TLS/SSL と 256kB RAM 搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4 Wi-Fi® ワイヤレス・マイコン (MCU)

データシート: PDF | HTML
Wi-Fi 製品

CC3200MODSimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4 Wi-Fi® と IoT (モノのインターネット) ワイヤレス・モジュール

データシート: PDF
Wi-Fi 製品

CC3220MODSimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4 Wi-Fi CERTIFIED™ ワイヤレス・モジュール

データシート: PDF | HTML
Wi-Fi 製品

CC3220MODAアンテナ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4 Wi-Fi CERTIFIED™ ワイヤレス・モジュール

データシート: PDF | HTML
Wi-Fi 製品

CC3220R6 TLS/SSL と 256kB RAM 搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4 Wi-Fi® ワイヤレス・マイコン (MCU)

データシート: PDF | HTML
Wi-Fi 製品

CC3220Sセキュア・ブートと 256kB RAM 搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4 Wi-Fi® ワイヤレス・マイコン (MCU)

データシート: PDF | HTML
Wi-Fi 製品

CC3220SF1MB フラッシュと 256kB RAM 搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4 Wi-Fi® ワイヤレス・マイコン (MCU)

データシート: PDF | HTML
Wi-Fi 製品

CC3235MODASSimpleLink™ Wi-Fi CERTIFIED™ デュアル・バンド ワイヤレス・アンテナ・モジュール・ソリューション

データシート: PDF | HTML
Wi-Fi 製品

CC3235MODASF1MB XIP フラッシュ搭載、SimpleLink™ Wi-Fi CERTIFIED™ デュアル・バンド・ワイヤレス・アンテナ・モジュール・ソリューション

データシート: PDF | HTML
Wi-Fi 製品

CC3235MODS256kB RAM 搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4、デュアル・バンド Wi-Fi® CERTIFIED™ ワイヤレス・モジュール

データシート: PDF | HTML
Wi-Fi 製品

CC3235MODSF1MB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4、デュアル・バンド Wi-Fi® CERTIFIED™ ワイヤレス・モジュール

データシート: PDF | HTML
Wi-Fi 製品

CC3235S256kB RAM 搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4 デュアル・バンド Wi-Fi® ワイヤレス・マイコン (MCU)

データシート: PDF | HTML
Wi-Fi 製品

CC3235SF1MB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4 デュアル・バンド Wi-Fi® ワイヤレス・マイコン (MCU)

データシート: PDF | HTML
オーディオ・コーデック

TLV320AIC3254超低消費電力ステレオ・オーディオ・コーデック、プログラマブル miniDSP 付き

データシート: PDF | HTML
スピーカ・アンプ

TPA2012D2選択可能なゲイン機能搭載、2.1W、ステレオ、アナログ入力 Class-D オーディオ・アンプ

データシート: PDF | HTML

開発を始める

ハードウェア

評価ボード

CC3200-LAUNCHXL — SimpleLink Wi-Fi CC3200 LaunchPad

SimpleLink™ Wi-Fi® CC3200 LaunchPad™ (QFN パッケージ封止のデバイス搭載) は、CC3200 ワイヤレス・マイコン向けの評価開発プラットフォームです。このマイコンは、Wi-Fi コネクティビティを内蔵したシングルチップ・プログラマブル・マイコンです。この基板は、FTDI を使用したオンボード・エミュレーションを特長としており、センサを搭載しています。このボードを PC に直接接続して Code Composer Studio™ Cloud 統合開発環境 (IDE) や IAR Embedded Workbench (...)

ユーザー・ガイド: PDF | HTML
評価ボード

CC3200AUDBOOST — SimpleLink Wi-Fi CC3200 オーディオ・ブースタパック

The SimpleLink™ Wi-Fi® CC3200 Audio BoosterPack enables the evaluation and development with the digital audio peripheral [I2S] present on the SimpleLink™ Wi-Fi® CC3200 device. This BoosterPack can be used along with the SimpleLink™ Wi-Fi® CC3200 LaunchPad™ (CC3200-LAUNCHXL), SimpleLink™ (...)

ユーザー・ガイド: PDF

ソフトウェア

ソフトウェア開発キット (SDK)

CC3200SDK CC3200 ソフトウェア開発キット(SDK)、サービス・パック、およびアドオン

The SimpleLink™ Wi-Fi® CC3200 SDK contains drivers for the CC3200 programmable MCU, 40+ sample applications, and documentation needed to use the solution. It also contains the flash programmer, a command line tool for flashing software, configuring network and software parameters (SSID, (...)

サポートされている製品とハードウェア

サポートされている製品とハードウェア

製品
Wi-Fi 製品
CC3200 2 TLS/SSL と 256kB RAM 搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4 Wi-Fi® ワイヤレス・マイコン (MCU) CC3200MOD SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4 Wi-Fi® と IoT (モノのインターネット) ワイヤレス・モジュール
ハードウェア開発
評価ボード
CC3200-LAUNCHXL SimpleLink Wi-Fi CC3200 LaunchPad
ダウンロードオプション

CC3200SDK CC3200 ソフトウェア開発キット(SDK)、サービス・パック、およびアドオン

close
最新バージョン
バージョン: 1.5.0
リリース日: 12 1 2020

Windows Installer for CC3200SDK

チェックサム

Link to Service Pack Installer for CC3200SDK

チェックサム
製品
Wi-Fi 製品
CC3200 2 TLS/SSL と 256kB RAM 搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4 Wi-Fi® ワイヤレス・マイコン (MCU) CC3200MOD SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4 Wi-Fi® と IoT (モノのインターネット) ワイヤレス・モジュール
ハードウェア開発
評価ボード
CC3200-LAUNCHXL SimpleLink Wi-Fi CC3200 LaunchPad

ドキュメント

Link to TI-RTOS for CC32xx Product Release

リリース情報

The CC3200 SDK delivers components that enable engineers to develop connected applications on Texas Instruments Wi-Fi microcontroller devices. The product is comprised of multiple software components and examples of how to use these components together. In addition, examples are provided to demonstrate the use of each functional area and each supported device and as a starting point for your own projects.
ソフトウェア開発キット (SDK)

CC3200SDK — CC3200 ソフトウェア開発キット(SDK)、サービス・パック、およびアドオン

The SimpleLink™ Wi-Fi® CC3200 SDK contains drivers for the CC3200 programmable MCU, 40+ sample applications, and documentation needed to use the solution. It also contains the flash programmer, a command line tool for flashing software, configuring network and software parameters (SSID, (...)

alarm通知

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

ソフトウェア開発キット (SDK)
CC3200SDK SimpleLink Wi-Fi CC3200 ソフトウェア開発キット(SDK)

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ