BOOSTXL-ADS7142-Q1
ADS7142-Q1 12 ビット、140kSPS、2 チャネル、ナノパワー SAR BoosterPack™ プラグイン・モジュール
BOOSTXL-ADS7142-Q1
概要
BOOSTXL-ADS7142-Q1 は、ナノパワー、デュアルチャネル、センサ・モニタ・デバイスである逐次比較型 (SAR) A/D コンバータ (ADC) ADS7142-Q1 の性能を評価するためのプラットフォームです。この評価キットには、ADS7142-Q1 BoosterPack™ プラグイン・モジュールが付属しています。このモジュールは、このデバイスのさまざまなモードを提示するための設計を採用しています。
特長
- ADS7142-Q1 SAR ADC の診断テストや高精度の性能評価に必要とされるハードウェアとソフトウェア
- USB パワーに対応し、外部電源が不要
- 高精度 ADC マザーボード (PAMBoard) が付属しています。このボードは便利な通信インターフェイスとして機能し、USB 経由で電力供給とデジタル・インターフェイスの両方を実施します
- Microsoft® Windows® 7/8/10 の各 64 ビット・オペレーティング・システムに対応した使いやすい評価ソフトウェア
- ADS7142-Q1 BoosterPack plug-in module
Precision ADCs
購入と開発の開始
評価ボード
BOOSTXL-ADS7142-Q1 — ADS7142-Q1 12 ビット、140kSPS、2 チャネル、ナノパワー SAR BoosterPack™ プラグイン・モジュール
プラグイン
SIMPLELINK-SDK-SENSOR-ACTUATOR-PLUGIN — SimpleLink™ マイコン SDK 向けセンサ/アクチュエータ・プラグイン
SIMPLELINK-SDK-SENSOR-ACTUATOR-PLUGIN — SimpleLink™ マイコン SDK 向けセンサ/アクチュエータ・プラグイン
バージョン: 1.50.00.00
リリース日: 28 1 2020
Link to zip package of SimpleLink Sensor and Actuator Plugin
製品
デジタル温度センサ
超音波センサ AFE
Wi-Fi 製品
リニア・ホール・エフェクト・センサ
湿度センサ
高精度 ADC
低消費電力 2.4GHz 製品
周辺光センサ
ハードウェア開発
評価ボード
開発キット
ドキュメント
SimpleLink Sensor and Actuator Plugin Documentation
リリース情報
The SimpleLink Sensor and Actuator Plugin provides various sensor and actuator modules which work across SimpleLink SDKs. Examples are provided to demonstrate the use of each Sensor/Actuator module supported.
最新情報
- Added SysConfig support for all the examples
- Added MQTT Sensor example for CC3220 devices
- Removed LED, Button, TMP006 and TMP007 examples
- Bug Fixes
サポート・ソフトウェア
SBAC253 — PAMB Windows USB Drivers
SBAC253 — PAMB Windows USB Drivers
バージョン: 4.2.0.0
リリース日: 24 9 2024
Drivers Installer
ハードウェア開発
評価ボード
ドキュメント
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sbac253 or www.ti.com/lit/xx/sbac253a/sbac253a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SBAC253. Please update any bookmarks accordingly.
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3