ADS1248EVM-PDK

ADS1248 24 ビット、2kSPS、8 チャネル、デルタ・シグマ ADC のパフォーマンス・デモ・キット

ADS1248EVM-PDK

購入

概要

ADS1248 評価基板 (EVM) パフォーマンス・デモ・キット (PDK) は、8 チャネル、24 ビット、高精度デルタ・シグマ (ΔΣ) A/D コンバータ (ADC) である ADS1248 製品の性能を評価するためのプラットフォームです。この評価基板 (EVM) は、測温抵抗体 (RTD)、熱電対、サーミスタなど、多くの種類のアナログ温度センサを簡単に受け入れる設計を採用しています。

このキットは、ADS1248 と高精度 ADC マザーボード (PAMBoard) で構成されています。評価ソフトウェアを使用すると、USB (ユニバーサル・シリアル・バス) 経由で ADC との通信、データのキャプチャ、データ分析を実行することができます。

特長
  • 高性能の ADS1248 ADC を使用してセンサからの入力を測定するのに必要なハードウェアとソフトウェアが付属
  • 外部電源は不要
  • PAMBoard (高性能 ADC マザーボード) が付属しており、USB 2.0 (またはそれ以降) 経由で EVM との便利な通信インターフェイスとして機能し、パワー・デリバリとデジタル・インターフェイスの役割に対応
  • データのキャプチャと分析に適したグラフィカル・ツールを搭載している、使いやすいオンライン評価ソフトウェア

  • ADS1248 の評価基板
  • 高精度 ADC マザーボード(PAMBoard)

Precision ADCs
ADS1246 PGA 搭載、高精度センサ測定向け、24 ビット、2kSPS、1 チャネル・デルタ・シグマ ADC ADS1247 PGA と Vref と 2x IDAC 搭載、高精度センサ測定向け、24 ビット、2kSPS、4 チャネル・デルタ・シグマ ADC ADS1248 高精度センサ測定向け、24 ビット、2kSPS、8 チャネル・デルタ・シグマ ADC

 

シリーズ電圧リファレンス
REF5025 2.5V、3μVpp/V のノイズ、3ppm/℃ のドリフト、高精度、シリーズ電圧リファレンス
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

ADS1248V2EVM-PDK — ADS1248 performance demonstration kit for 24-bit, 2-kSPS, eight-channel delta-sigma ADC

TI.com で取り扱いなし
評価基板 (EVM) 向けの GUI

ADS1X48EVM-PDK-GUI — ADS1148EVM-PDK および ADS1248EVM-PDK GUI

サポート・ソフトウェア

SBAC253 — PAMB Windows USB Drivers

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロードオプション

SBAC253 PAMB Windows USB Drivers

close
最新バージョン
バージョン: 4.2.0.0
リリース日: 24 9 2024

Drivers Installer

チェックサム
lock = エクスポートの承認が必要 (1 分)
ハードウェア開発
評価ボード
INA220EVM INA220 26V、12 ビット、I²C 出力、デジタル電力モニタの評価基板 INA226EVM INA226 評価基板 INA228_237_238EVM INA228、INA237、INA238 の評価基板 INA229_239EVM INA229 と INA239 の評価基板 INA230EVM INA230 アラート機能搭載、36V、16 ビット、I²C 出力、デジタル電力モニタの評価基板 INA234_236EVM INA232、INA234、INA236 電流 / 電圧 / 電力モニタの評価基板 INA700EVM INA700 シャント抵抗内蔵、EZShunt™ デジタル電力モニタの評価基板 INA740-INA741EVM INA740 と INA741 シャント抵抗内蔵、EZShunt™ デジタル電力モニタの評価基板 INA745-INA746EVM INA745 と INA746 シャント抵抗内蔵、EZShunt™ デジタル電力モニタの評価基板 INA780-INA781EVM INA780 と INA781 シャント抵抗内蔵、EZShunt™ デジタル電力モニタの評価基板 TI-SCB 評価基板向けのセンサ制御ボード (SCB) TMAG5273EVM TMAG5273 I²C インターフェイス搭載、低消費電力、3D リニア・ホール効果センサの評価基板 INA219EVM INA219 評価基板 INA231EVM INA231 の評価基板 INA260EVM 高精度電流シャント・モニタの評価基板 INA423XEVM INA4230 / INA4235 の評価基板 ADS1115EVM-PDK ADS1115 16 ビット、860SPS、4 チャネル、デルタ シグマ ADC の評価基板 ADS1015EVM-PDK ADS1015 12 ビット、3.3kSPS、4 チャネル、デルタ・シグマ ADC の評価基板パフォーマンス・デモ・キット (PDK) ADS1118EVM ADS1118 16-bit, 860-SPS, 4-channel, delta-sigma ADC evaluation module ADS1018EVM ADS1018 12 ビット、3.3kSPS、4 チャネル、デルタ・シグマ ADC の評価基板 ADS1248EVM-PDK ADS1248 24 ビット、2kSPS、8 チャネル、デルタ・シグマ ADC のパフォーマンス・デモ・キット ADS1148EVM-PDK ADS1148 センサ測定向け PGA 搭載、16 ビット、2kSPS ADC のパフォーマンス・デモ・キット ADS7038Q1EVM-PDK ADS7038-Q1 8 チャネル、1MSPS、12 ビット ADC の評価基板パフォーマンス・デモ・キット (PDK) ADS7066EVM-PDK ADS7066 8 チャネル、250kSPS、内部リファレンス搭載、16 ビット ADC のパフォーマンス・デモ・キット BOOSTXL-ADS7142-Q1 ADS7142-Q1 12 ビット、140kSPS、2 チャネル、ナノパワー SAR BoosterPack™ プラグイン・モジュール TLA2024EVM-PDK TLA2024 VREF と発振器と PGA と I2C を搭載、12 ビット、4 チャネル、デルタ・シグマ ADC の評価基板

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sbac253 or www.ti.com/lit/xx/sbac253a/sbac253a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SBAC253. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 4
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド ADS1x48EVM-PDK User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2022年 1月 13日
証明書 ADS1248EVM-PDK EU Declaration of Conformity (DoC) 2021年 5月 11日
データシート ADS124x 24-Bit, 2-kSPS, Analog-To-Digital Converters With Programmable Gain Amplifier (PGA) For Sensor Measurement データシート (Rev. H) PDF | HTML 2016年 3月 31日
データシート 温度センサ向け 24 ビット A/D コンバータ データシート (Rev. E 翻訳版) 最新英語版 (Rev.H) PDF | HTML 2011年 6月 14日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ